(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

HS5系列用滑動型致動器

PUSH-BUTTON SWITCH

HS5系列用滑動型致動器

滑動式且安裝簡單,設定更加輕鬆!
【特長】
・不須調整致動器側的角度,即可輕鬆進行定位。
・縱向、橫向雙向皆可安裝,且可輕鬆安裝於各種門上。
・對應HS5E型、HS5E-K型、HS5D/HS5B型金屬操作頭部型安全開關。
・依據2006年修訂的勞動安全衛生法,易於對既有設備採取安全對策。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

HS9Z-SH5

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

產品規格

HS5系列用滑動型致動器 規格01
適用機型HS5D-□Z/HS5B-□Z型金屬製操作頭部型
HS5E型附電磁閥安全開關
附HS5E-K型鑰匙安全開關
重量(約)125 g
機械的耐久性10萬次以上
操作行程40mm
直接電路動作力HS5D型:60N以上
HS5B型:80N以上
HS5E型:90N以上
HS5E-K型:80N以上

尺寸圖

HS5系列用滑動型致動器 尺寸圖01
HS5系列用滑動型致動器 尺寸圖02

安裝孔尺寸圖

型號
HS9Z-SH5
型號數量折扣標準
出貨日
4天~

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

規格 滑動型制動器 適用 HS5D-□Z/HS5B-□Z型/HS5E型/HS5E-K 材質(本體) SUS
備註 適用詳情:HS5D-□Z/HS5B-□Z型(金屬製操作頭型)/HS5E型附電磁線圈安全開關/HS5E-K附鑰匙安全開關

HS5系列用滑動型致動器的型號HS9Z-SH5頁面。
記載關於型號HS9Z-SH5之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767