(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

φ30 鋅壓鑄製系列 選擇開關 箭形把手

φ30 鋅壓鑄製系列 選擇開關 箭形把手

最適合需要面板安裝強度的用途,或外銷至北美地區的機械等。
【特長】
・保護構造為防噴流IP65 (IEC 60529)。
・主要機型為經UL、CSA認證品及EN規格適用產品。

(i)請注意

  • 由於全球需求增加導致供應商交期不穩定,部分商品可能會因庫存不足暫時無法訂購,訂購時請以WOS詢價/訂購系統資訊為準
  • 【相關商品推薦】
    附NR連結器帶接頭電纜線

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
ASD210N
ASD211N
ASD211N-MAU
ASD320N
ASD3320N
型號數量折扣標準
出貨日
接點構成(鑰匙鎖定、選擇器) 段數 停止、返回 接點 凹槽角度
(度)
4天~ 1a2各位置停止90
4天~ 1a1b2各位置停止90
22天~ 1a1b2各位置停止90
4天~ 2a3各位置停止45
4天~ 2a3[返回] 雙向返回45

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 選擇 形狀 圓型 安裝孔 φ30.5
發光 附鑰匙 端子形狀 螺絲端子
保護功能(耐環境性) IP65 代表規格 CE / UL / CCC / CSA 尺寸 縱向(mm) 40
尺寸 橫向(mm) 40 尺寸 深度(mm) 74 規格 鋅壓鑄製
電流容量 AC110V時(A) 10 電流容量 DC24V時(A) 10 鎖定裝卸方式
端子構成/接點動作(凹槽位置) 需參閱型錄

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767