(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/1/28(二)~2025/2/4(二)適逢中國年假期間,中國供應商將暫停出貨。如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

φ22 TW系列發光選擇開關

φ22 TW系列發光選擇開關

φ22 TW系列 發光選擇開關。
【特長】
・注重耐環境性的一體型、Heavy Type(重型)。
・採用手指保護構造的SS端子。
・可大幅減少圓型壓著端子的配線工時。
・保護構造為IP65 (IEC60529)。
・主要機型為UL、CSA認證品及EN規格適用品。

(i)請注意

  • 由於全球需求增加導致供應商交期不穩定,部分商品可能會因庫存不足暫時無法訂購,訂購時請以WOS詢價/訂購系統資訊為準
  • 【相關商品推薦】
    附NR連結器帶接頭電纜線

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

產品規格

標準使用狀態使用環境溫度-25~+50℃(不可凍結)
使用環境濕度45~85%RH(不可結露)
保存環境溫度-40~+80℃(不可凍結)
接觸電阻50mΩ以下(初期值)
絕緣電阻100MΩ以上(DC500V高阻計)
耐電壓充電部與非充電部間AC2500V、1分鐘
耐振動耐久30Hz、單振幅1.5mm
誤動作5~55Hz、單振幅0.5mm
耐衝擊耐久1000m/s2
誤動作100m/s2
機械的耐久性選擇開關:50萬次以上
電氣耐久性選擇開關:50萬次以上 (註2)
(註2) 開關頻率1200次/時,以使用率40%開關。
 重量(約) 90g (ASLW22222D型)

尺寸圖

φ22 TW系列發光選擇開關 額定電壓AC/DC24V時的尺寸圖

額定電壓AC/DC24V時

 
額定電壓AC100/110、200/220V用
額定電壓AC380V以上、DC110V用機型時
φ22 TW系列發光選擇開關 額定電壓AC100/110、200/220V用尺寸圖
φ22 TW系列發光選擇開關 額定電壓AC380V以上、DC110V用機型時的尺寸圖

規格變更通知

【變更內容】自2021 年3 月起出貨之產品,將依序實施。
【備註】新舊產品可能混合出貨。敬請見諒。
型號
ASLW21611DG
ASLW22211DG
ASLW22220DR
ASLW22611DG
ASLW22620DR
ASLW32220DG
ASLW331622DG
ASLW332220DG
型號數量折扣標準
出貨日
接點構成(鑰匙鎖定、選擇器) 段數 停止、返回 尺寸 深度
(mm)
凹槽角度
(度)
發光色/按鈕顏色 使用電壓
(V)
接點數
4天~ 1a1b2各位置停止104.590AC100/1102
4天~ 1a1b2各位置停止94.490AC/DC242
4天~ 2a2各位置停止94.490AC/DC242
4天~ 1a1b2各位置停止104.590AC200/2202
4天~ 2a2各位置停止104.590AC200/2202
4天~ 2a3各位置停止94.445AC/DC242
4天~ 2a2b3[返回] 雙向返回124.545AC100/1104
4天~ 2a3[返回] 雙向返回94.445AC/DC242

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 選擇 形狀 圓型 安裝孔 φ22
發光 LED 附鑰匙 端子形狀 螺絲端子
保護功能(耐環境性) IP54 代表規格 CE / UL / TUV / CCC / CSA 尺寸 縱向(mm) 41.4
尺寸 橫向(mm) 30 規格 不須指定電路編號 電流容量 AC110V時(A) 10
電流容量 DC24V時(A) 8 接點 鎖定裝卸方式

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767