(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

A8系列 小型 按鈕開關

A8系列 小型 按鈕開關

明亮且色彩鮮明的發光面,舒適的操作觸感。短體22mm的Φ8系列。
【特長】
・提高作業性的背面端子方式,全系列統一為體長22mm的扁平端子面。
・UL、CSA認證產品。

(i)請注意

  • LED燈泡內未內建電流限制用電阻。未直接連接電流限制用電阻時,可能會導致LED燈泡破損。此外,也未內建保護二極體。請注意(+)(-)的極性不可弄錯。
  • 【相關商品推薦】
    【省空間】厚度20mm附優力膠線夾鉗

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

A8系列 小型控制元件的規格

發光按鈕開關

A8系列 小型控制元件:相關圖像

AL8M型(圓型)的外觀

A8系列 小型控制元件:相關圖像

AL8Q型(正方型)的外觀

A8系列 小型控制元件:相關圖像

AL8H型(長方型)的外觀

A8系列 小型控制元件:相關圖像

端子配置(BOTTOM VIEW)

品名動作類別接點構成IP40(IEC 60529)發光色內建LED燈泡
型號(訂購型號)型號、額定電流
AL8M型(圓型)瞬時型1cAL8M-M11※RGYAWR:LAD-SR
G:LAD-SG
Y/W:LAD-SY
A:LAD-SA
額定電流:20mA
DC5V:150Ω、1/2W
DC6V:200Ω、1/2W
DC12V:510Ω、1W
DC24V:1.1kΩ、1W
交替型1cAL8M-A11※
AL8Q型(正方型)瞬時型1cAL8Q-M11※
交替型1cAL8Q-A11※
AL8H型(長方型)瞬時型1cAL8H-M11※
交替型1cAL8H-A11※

※顏色記號:R(紅)、G(綠)、Y(黃)、A(琥珀)、W(乳白)

  • 發光按鈕開關內建LED燈泡。
  • LED燈泡內未內建電流限制用電阻。未直接連接電流限制用電阻時,LED燈泡會破損。

按鈕開關

A8系列 小型控制元件:相關圖像

AB8M型(圓型)的外觀

A8系列 小型控制元件:相關圖像

AB8Q型(正方型)的外觀

A8系列 小型控制元件:相關圖像

AB8H型(長方型)的外觀

A8系列 小型控制元件:相關圖像

端子配置(BOTTOM VIEW)

品名按鈕規格動作類別接點構成IP40(IEC 60529)按鈕顏色
型號(訂購型號)
AB8M型(圓型)按鈕瞬時型1cAB8M-M1※B、G、R、Y、S、W
交替型1cAB8M-A1※
發光燈罩_x000D_瞬時型1cAB8M-M1L※R、G、Y、A、W
交替型1cAB8M-A1L※
AB8Q型(正方型)按鈕瞬時型1cAB8Q-M1※B、G、R、Y、S、W
交替型1cAB8Q-A1※
發光燈罩_x000D_瞬時型1cAB8Q-M1L※R、G、Y、A、W
交替型1cAB8Q-A1L※
AB8H型(長方型)按鈕瞬時型1cAB8H-M1※B、G、R、Y、S、W
交替型1cAB8H-A1※
發光燈罩_x000D_瞬時型1cAB8H-M1L※R、G、Y、A、W
交替型1cAB8H-A1L※
  • ※ 按鈕顏色記號:B(黑)、G(綠)、R(紅)、Y(黃)、S(藍)、W(白)
  • ※ 發光燈罩顏色記號:R(紅)、G(綠)、Y(黃)、A(琥珀)、W(乳白)
  • 發光燈罩型可於銘牌及記名薄膜上進行雕刻。
  • 關於銘牌尺寸與雕刻範圍請參閱型錄。

安裝孔加工圖、最小安裝間距

A8系列 小型控制元件:相關圖像

圓角、正方型 單位:mm

註)請考慮操作性來決定安裝間距。

A8系列 小型控制元件:相關圖像

長方型 單位:mm

性能規格

標準使用狀態使用環境溫度:-25~+55℃(不可凍結)
保存環境溫度:-30~+80℃(不可凍結)
使用環境濕度:45~85%RH(不可結露)
接觸電阻50mΩ以下(初期值)
絕緣電阻100MΩ以上(以DC500V高阻計測量)
耐電壓開關部充電金屬部與非充電金屬部間:AC2000V、1分鐘
異極端子間:AC2000V、1分鐘
同極端子間:AC1000V、1分鐘
接點端子與指示燈端子間:AC1500V、1分鐘
發光部充電部與接地間:AC2000V、1分鐘
耐振動耐久:5~55Hz 單振幅0.75mm
誤動作:5~55Hz 單振幅0.75mm
耐衝擊耐久:500m/s2
誤動作:200m/s2
壽命機械瞬時型:20萬次以上
交替型:10萬次以上
電力10萬次以上(開關頻率1200次/小時)
但是,交替型為5萬次以上
保護構造IP40(IEC 60529)

※ 關於上述以外的規格,請參閱型錄。

型號
AB8M-M1B
AB8M-M1G
AB8M-M1LW
AB8M-M1R
AB8M-M1S
AB8M-M1Y
AB8Q-A1B
AL8M-A11G
AL8M-A11R
AL8M-M11G
AL8M-M11R
AL8M-M11Y
型號數量折扣標準
出貨日
形狀 按鈕動作 按鈕顏色 發光鏡頭型 燈使用電壓
(V)
光源種類
4天~ 瞬時型×非發光式非發光式
4天~ 瞬時型-×非發光式非發光式
4天~ 瞬時型[白] 乳白非發光式非發光式
4天~ 瞬時型-×非發光式非發光式
4天~ 瞬時型×非發光式非發光式
4天~ 瞬時型×非發光式非發光式
4天~ 交替型×非發光式非發光式
4天~ 交替型-×DC5/6/12/24LED
4天~ 交替型-×DC5/6/12/24LED
4天~ 瞬時型-×DC5/6/12/24LED
4天~ 瞬時型-×DC5/6/12/24LED
4天~ 瞬時型×DC5/6/12/24LED

Loading...

  1. 1

基本資訊

附護套 端子形狀 焊接端子/插片端子 安裝孔 φ8
接點構成 1c 保護功能(耐環境性) IP40 代表規格 UL / CSA
尺寸 縱向(mm) 9 尺寸 寬度(mm) 9 尺寸 深度(mm) 38
電流容量 AC110V時(A) 1 電流容量 DC24V時(A) 1 接點材質

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767