(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

A1系列 小型 按鈕開關

A1系列 小型 按鈕開關

明亮且色彩鮮明的發光面,舒適的操作觸感。短體22mm的Φ10系列。
【特長】
・明亮且色彩鮮明的LED發光。
・提高作業性的背面端子方式,全系列統一為體長22mm的扁平端子面。
・UL、CSA認證產品。
【用途】
・Φ10(直徑10mm)的按鈕。

(i)請注意

  • LED燈泡內未內建電流限制用電阻。未直接連接電流限制用電阻時,可能會導致LED燈泡破損。此外,也未內建保護二極體。請注意(+)(-)的極性不可弄錯。
  • 【相關商品推薦】
    【省空間】厚度20mm附優力膠線夾鉗

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

小型控制元件φ10(直徑10mm)的規格

A1系列 小型控制元件:相關圖像

AB1M型(圓型)的外觀

A1系列 小型控制元件:相關圖像

AB1Q型(正方型)的外觀

A1系列 小型控制元件:相關圖像

AB1H型(長方型)的外觀

A1系列 小型控制元件:相關圖像

小型化控制元件尺寸圖1 單位:mm

A1系列 小型控制元件:相關圖像

小型化控制元件尺寸圖2 單位:mm

A1系列 小型控制元件:相關圖像

圓型、正方型的安裝孔加工圖、最小安裝間距 單位:mm

A1系列 小型控制元件:相關圖像

長方型的安裝孔加工圖、最小安裝間距 單位:mm

A1系列 小型控制元件:相關圖像

端子配置(BOTTOM VIEW)

  • ※ 請考慮操作性來決定安裝間距。
品名按鈕規格動作類別接點構成IP40(IEC 60529)按鈕顏色
型號(訂購型號)
AB1M型(圓型)按鈕瞬時型1cAB1M-M1※B、G、R、Y、S、W
交替型1cAB1M-A1※
發光燈罩瞬時型1cAB1M-M1L※R、G、Y、A、W
交替型1cAB1M-A1L※
AB1Q型(正方型)按鈕瞬時型1cAB1Q-M1※B、G、R、Y、S、W
交替型1cAB1Q-A1※
發光燈罩瞬時型1cAB1Q-M1L※R、G、Y、A、W
交替型1cAB1Q-A1L※
AB1H型(長方型)按鈕瞬時型1cAB1H-M1※B、G、R、Y、S、W
交替型1cAB1H-A1※
發光燈罩瞬時型1cAB1H-M1L※R、G、Y、A、W
交替型1cAB1H-A1L※
  • ※ 按鈕顏色記號:B(黑)、G(綠)、R(紅)、Y(黃)、S(藍)、W(白)
  • ※ 發光燈罩顏色記號:R(紅)、G(綠)、Y(黃)、A(琥珀)、W(乳白)
  • ※ 關於上述以外的產品資訊,請參閱型錄。
型號
AB1H-A1LG
AB1H-A1LR
AB1H-M1LG
AB1M-A1B
AB1M-A1G
AB1M-A1R
AB1M-A1Y
AB1M-M1B
AB1M-M1G
AB1M-M1LA
AB1M-M1R
AB1M-M1Y
AB1Q-M1LG
AB1Q-M1W
AL1M-M11G
AL1M-M11R
型號數量折扣標準
出貨日
形狀 按鈕動作 按鈕顏色 尺寸 寬度
(mm)
發光鏡頭型 燈使用電壓
(V)
光源種類
4天~ 長方交替型-16非發光式非發光式
4天~ 長方交替型-16非發光式非發光式
4天~ 長方瞬時型-16非發光式非發光式
4天~ 交替型12×非發光式非發光式
4天~ 交替型-12×非發光式非發光式
4天~ 交替型-12×非發光式非發光式
4天~ 交替型12×非發光式非發光式
4天~ 瞬時型12×非發光式非發光式
4天~ 瞬時型-12×非發光式非發光式
4天~ 瞬時型燈(琥珀色)12非發光式非發光式
4天~ 瞬時型-12×非發光式非發光式
4天~ 瞬時型12×非發光式非發光式
4天~ 瞬時型-12非發光式非發光式
4天~ 瞬時型-12×非發光式非發光式
4天~ 瞬時型-12×DC5/6/12/24LED
4天~ 瞬時型-12×DC5/6/12/24LED

Loading...

  1. 1

基本資訊

附護套 端子形狀 焊接端子/插片端子 安裝孔 φ10
接點構成 1c 保護功能(耐環境性) IP40 代表規格 UL / CSA
尺寸 縱向(mm) 12 尺寸 深度(mm) 36.5 電流容量 AC110V時(A) 1
電流容量 DC24V時(A) 1 接點材質

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767