(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

UZ6型蜂鳴器

UZ6型蜂鳴器

安裝孔尺寸Φ16的小型高性能電子蜂鳴器。
【特長】
・可選擇連續音/間歇音的小型蜂鳴器。
・DC12V、DC24V、IP40。
・與IDEC、AP系列LED顯示燈(Φ16)的尺寸和端子配置相同。
・使用另售的可變式間斷音用元件,可達到30~600回/分鐘間歇鳴聲。
・間斷音用元件的安裝,僅需插入蜂鳴器後方即可。
【用途】
・安裝孔尺寸Φ16(直徑16mm)的小型高性能電子蜂鳴器。

(i)請注意

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

UZ6型蜂鳴器的規格

UZ6型蜂鳴器:相關圖像

UZ6型蜂鳴器的外觀

UZ6型蜂鳴器:相關圖像

UZ6型蜂鳴器的尺寸圖 單位:mm

UZ6型蜂鳴器:相關圖像

安裝孔加工圖 單位:mm

元件形狀端子形狀額定使用電壓
(完全直流)
型號
(訂購型號)
圓型焊接端子DC12VUZ6-11
DC24VUZ6-12
額定絕緣電壓DC60V
額定使用電壓DC12V、DC24V
使用電壓範圍DC12V±10%、DC24V±10%
消耗電流24mA
音壓(at 1m)連續音、約75dB(額定電壓時)
音響頻率3.5kHz±800kHz
標準使用狀態使用環境溫度:-20~+50℃(不可凍結)
保存環境溫度:-25~+80℃(不可凍結)
使用環境濕度:45~85%RH(不可結露)
絕緣電阻100MΩ以上(DC500V高阻計)
耐電壓充電部與非充電部間:AC1,000V、1分鐘
保護構造IP40(IEC 60529)
端子形狀焊接端子
適用電線φ1或0.75mm2max.(1個)
護蓋顏色
重量(約)6.5 g
型號
UZ6-11
UZ6-12
型號數量折扣標準
出貨日
額定電壓
(V)
4天~ DC12V
4天~ DC24V

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

音量調節 形狀 尺寸 寬度(mm) 18
音量(dB) 75 保護功能(IP/防滴等) IP40 尺寸 厚度(mm) 38.5
尺寸 長度(mm) 18 端子形狀 焊接端子 聲音 連續
LED顯示 音響頻率 3.5kHz±800kHz

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767