(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

GT5P型小型計時器

DISPLAY TIMER CALENDER

GT5P型小型計時器

徹低追求經濟性。限時輸出 1c/5A。
【特長】
・也備有ON延遲、閃爍、單擊觸發動作模式
・動作時間的誤差為±0.2%±10ms以下
・海外主要安全規格適用品。UL、CSA認證品及EN規格適用品

(i)請注意

  • 由於供應商交期不穩定,部分商品可能會因庫存不足暫時無法訂購,訂購時請以WOS詢價/訂購系統資訊為準

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

GT5P-N10SA100

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

產品規格

類型GT5P-NGT5P-F GT5P-P
動作類型ON延遲閃爍單擊觸發
污染度2 (IEC60664-1)
操作電路的額定電壓A200AC200~240V (50/60Hz)
A100 AC100~120V (50/60Hz)
AD24AC24V (50Hz/60Hz) /DC24V
D12DC12V
容許電壓變動範圍A200AC170~264V (50/60Hz)
A100 AC85~132V (50/60Hz)
AD24AC20.4~26.4V (50Hz/60Hz) /DC21.6~26.4V
D12DC10.8~13.2V
使用環境溫度-10~+50℃(不可凍結)
保存環境溫度-30~+70℃(不可凍結)
使用環境濕度35~85%RH(不可結露)
保存環境濕度30~85%RH(不可結露)
標高0~2000m(使用時)
0~3000m(運輸時)
釋放時間100ms以下
動作時間的誤差±0.2%±10ms
電壓誤差±0.5%±20ms
溫度誤差±3%
設定誤差±10%
絕緣電阻100MΩ以上、以DC500V高阻計測量
耐電壓電源電壓端子與輸出接點間:AC2000V/1分鐘
輸出繼電器的異極接點間:AC2000V/1分鐘
輸出繼電器的接點間:AC750V/1分鐘
耐振動98m/s2
耐衝擊誤動作:98m/s2
耐久:490m/s2
消耗電力(約)A2003.9VA (60Hz)5.6VA (60Hz)
A100 2.3VA (60Hz)2.9VA (60Hz)
AD241.3VA (60Hz) /0.5W1.2VA (60Hz) /0.5W
D120.6W0.6W
外型尺寸36H×29W×81.5Dmm
質量(約)49 g

尺寸圖

GT5P型小型計時器 尺寸圖01

使用表面配線型插座時
SR2P-05B型
註1)SR2P-05C為99.5以下。
註2)SR2P-05C為103.5以下。

GT5P型小型計時器 尺寸圖02

使用表面配線型插座時
SR2P-06B型

規格表

GT5P型小型計時器 規格表01

註)時間規格中的S、M代表,S:sec(秒)、M:min(分)。

時間規格

GT5P型小型計時器 規格表02
型號
GT5P-N10SA100
型號數量折扣標準
出貨日
5天~

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

代表規格 CE / UL / CSA 安裝方法 插件插座 種類 計時器
表示方法 類比 尺寸 橫 29 電源電壓 AC100~120V
尺寸 深度 81.5 輸出方式 繼電器 尺寸 縱 36
時間規格 0.2~10 接點構成 1c AC輸出規格(電阻負荷) AC240V 3A
DC輸出規格(電阻負荷) DC24V 5A 延遲動作 閃爍動作 ×
時間間隔動作 × 單擊觸發動作 × 星型/三角型 ×
依序動作 × 粗調整微調整設定 ×

GT5P型小型計時器的型號GT5P-N10SA100頁面。
記載關於型號GT5P-N10SA100之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767