(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
使用電壓 | DC12~24V±10% | |
---|---|---|
消耗電流 | 2進制 | 35mA以下(紅色) 50mA以下(綠色) |
10進制/特10進制/16進制 | 40mA以下(紅色) 60mA以下(綠色) (雙色型:60mA以下(綠色)) | |
文字顯示 | 65 mA以下 | |
數位輸入 | L:0~2V H:9~30V | |
顯示文字 (請參閱功能一覽表) | ・2進制顯示元件 紅色、綠色LED顯示:+、-、1、小數點 ・10進制顯示元件 7段 紅色、綠色、2色(紅、綠色)切換LED 顯示:0~9、小數點 ・特10進顯示元件 7段、紅色、綠色、2色(紅色、綠色)切換LED 顯示:0~9、、小數點 ・16進制顯示元件 7段、紅色、綠色、2色(紅色、綠色)切換LED 顯示:0~9、A~F、小數點 | |
文字高度 | ・2進制顯示元件:15mm ・10進制/特10進制/16進制顯示元件:15.2mm ・文字顯示元件:17.8(H)×12.7(W)mm | |
輸入 | ・2進制顯示元件 +、-、1、LATCH、BL、LT、Dp輸入 ・10進制/特10進制/16進制顯示元件 <標準> BCD(2進制)、LATCH、BL、LT、Dp輸入 <歸零> BCD(2進制)、LATCH、BL、LT、Dp、RBI輸入 <2色切換> BCD(2進制)、LATCH、BL、R/G、Dp輸入 ・文字顯示元件 D0~D7、LATCH、BL輸入 | |
輸出 | ・10進制/特10進制/16進制顯示元件 <歸零> RBO輸出 | |
輸入邏輯 | 正邏輯、負邏輯 | |
位數 | 可自由組合至最大8位數 | |
元件的組合 | 嵌入式 | |
安裝至面板的方法 | 壓扣 | |
耐電壓 | ・2進制/10進制/特10進制/16進制顯示元件 充電部與非充電部間DC1500V/1分鐘 ・文字顯示元件 充電部與非充電部間AC1000V/1分鐘 | |
絕緣電阻 | 充電部與非充電部間100MΩ以上(DC500V高阻計) | |
耐振動(耐久) | 10~55Hz、單振幅0.25mm | |
耐衝擊(耐久) | 490m/s2 | |
抗雜訊(誤動作) | ・2進制/10進制/特10進制/16進制顯示元件 電源端子(普通・共用模式):±1000V 輸入端子(普通・共用模式):±1000V 輸出端子(普通・共用模式):±500V (衝擊條件:脈衝寬度100ns、1μs) ・文字顯示元件 快速暫態脈衝雜訊 電源:2kV 訊號:1kV (IEC61000-4-4、使用電容耦合夾) | |
使用環境溫度 | -10~+55℃(不可凍結) | |
使用環境濕度 | 35~85%RH(不可結露) | |
保存環境溫度 | -25~+80℃(不可凍結) | |
電源湧入電流 | ・2進制/10進制/特10進制/16進制顯示元件 約2.0A(電源電壓 24V) ・文字元顯示元件 約1.0A(電源電壓24V) | |
保護構造 | IP40(IEC 60529) | |
質量(約) | 顯示元件:16g 端板:4.5g(左右為1組) |
各顯示元件可以最大8位數自由組合。
型號 |
---|
DD3S-F31N-G |
DD3S-F31N-R |
DD3S-F31P-R |
DD3S-F36N-R |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 輸入邏輯 | 顯示功能/開關元件種類 | LED顏色 |
---|---|---|---|---|---|
5天~ | 負邏輯 | 10進位顯示 | 綠 | ||
5天~ | 負邏輯 | 10進位顯示 | 紅 | ||
5天~ | 正邏輯 | 10進位顯示 | 紅 | ||
5天~ | 負邏輯 | 16進位顯示 | 紅 |
Loading...
規格 | 標準 | 特徵 | 前側安裝型 | 本體顏色 | 黑 |
---|---|---|---|---|---|
保護構造 | IP40 | 備註 | 板裁切尺寸:n=位數(最大8位) |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策