(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
UP1-19GPN10
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
UP06-67型(圓型平面型)的外觀
UP06-67型的尺寸圖 單位:mm
UP06-68型(圓型突出型)的外觀
UP06-68型的外觀
UP06-69型(遮罩型)的外觀
UP06-69型的尺寸圖 單位:mm
發光色指定記號 | R(紅)、G(綠)、Y(黃)、A(琥珀)、W(乳白) | |
---|---|---|
額定電流 (I) | 請設定為10mA(紅、綠、琥珀、黃)、15mA(乳白)。 | |
最大額定 (Ta:25℃) | 順向電流(If) | 20mA |
逆向電壓(VR) | 3V | |
容許損失(Po) | 60mW | |
動作溫度(Topr) | -20~+55℃ | |
保存溫度(Tstg) | -20~+80℃ | |
順向電壓(Vf) | 最大值 3V 標準值 2V (If=10mA) | |
耐電壓 | AC500V、1分鐘(充電部與非充電部間) |
發光色指定記號 | R(紅)、G(綠)、Y(黃)、A(琥珀)、W(乳白) |
---|---|
使用電壓範圍 | DC12V±10%、DC24V±10% |
額定電流 | 15mA |
標準使用狀態 | 使用環境溫度:-20~+55℃(不可凍結) 保存環境溫度:-25~+80℃(不可凍結) 使用環境濕度:45~85%RH(不可結露) |
耐電壓 | AC500V、1分鐘(充電部與非充電部間) |
安裝加工圖 單位:mm
重量(約) | 2g(UP06-67型) |
---|---|
5g(UP7-1277型) | |
6g(UP8-2487型) | |
7g(UP9-2497型) | |
8g(UP1-2417型) |
型號 |
---|
UP1-19GPN10 |
型號 | 袋裝品個入數 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 尺寸 縱向 (mm) | 尺寸 寬度 (mm) | 保護構造(耐環境性) | 安裝孔尺寸 | 顏色 | 尺寸 深度 (mm) | 額定電壓 | 規格 | 形狀 | 包裝數量 (個) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
包裝數為10 | 4天~ | 13.8 | 13.8 | [有] IP40 | [φ10] φ10.1 | 綠 | 25.8 | - | 非內建電阻型 | 外罩型 | 10 |
Loading...
光源 | LED | 形狀 | 圓 | 特徵 | 記名式 |
---|
UP系列 LED式小型顯示燈的型號UP1-19GPN10頁面。
記載關於型號UP1-19GPN10之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
UP06-67Y |
UP06-68RPN10 |
UP06-68Y |
UP1-2418Y |
UP1P-19A |
UP7-1277A |
型號 | 袋裝品個入數 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 尺寸 縱向 (mm) | 尺寸 寬度 (mm) | 保護構造(耐環境性) | 安裝孔尺寸 | 顏色 | 尺寸 深度 (mm) | 額定電壓 | 規格 | 形狀 | 包裝數量 (個) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | 9.2 | 9.2 | [有] IP40 | φ6.1 | 黃 | 22.8 | - | 非內建電阻型 | 平面型 | - | |||
包裝數為10 | 4天~ | 9.2 | 9.2 | [有] IP40 | φ6.1 | 紅 | 22 | - | 非內建電阻型 | 突出型 | 10 | ||
4天~ | 9.2 | 9.2 | [有] IP40 | φ6.1 | 黃 | 22 | - | 非內建電阻型 | 突出型 | - | |||
4天~ | 13.8 | 13.8 | [有] IP40 | [φ10] φ10.1 | 黃 | 34 | DC24V | 內建電阻型 | 突出型 | - | |||
4天~ | 13.8 | 13.8 | [有] IP65 | [φ10] φ10.1 | [其他] 琥珀 | 25.8 | - | 非內建電阻型 | 外罩型 | - | |||
4天~ | 10.4 | 10.4 | [有] IP40 | [其他] φ7.1 | [其他] 琥珀 | - | [其他] DC12V | 內建電阻型 | 平面型 | - |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策