(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

UP系列 LED式小型顯示燈【包裝數為1~10】 (型號表)

SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP

UP系列 LED式小型顯示燈

可選擇尺寸的小型顯示燈。
【特長】
・5種發光色。紅(R)、綠(G)、黃(Y)、琥珀(A)、乳白(W)。
・豐富的尺寸、豐富的設計。
・亦提供電流限制用電阻內建型。
・也有保護構造IP65 (IEC60529)。[Φ9、Φ10]
・面板厚(共通):0.6~4mm(內建電阻型為0.6~6mm)。
・備有尺寸:Φ6~10(直徑6~10mm)可供選擇。

(i)請注意

  • 由於供應商交期不穩定,部分商品可能會因庫存不足暫時無法訂購,訂購時請以WOS詢價/訂購系統資訊為準

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

UP1-2418Y

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

LED式小型顯示燈的規格

UP06-67型(圓型平面型)的外觀

UP06-67型(圓型平面型)的外觀

UP06-67型的尺寸圖 單位:mm

UP06-67型的尺寸圖 單位:mm

UP06-68型(圓型突出型)的外觀

UP06-68型(圓型突出型)的外觀

UP06-68型的外觀

UP06-68型的外觀

UP06-69型(遮罩型)的外觀

UP06-69型(遮罩型)的外觀

UP06-69型的尺寸圖 單位:mm

UP06-69型的尺寸圖 單位:mm

共通規格

無內建電流限制用電阻型

發光色指定記號R(紅)、G(綠)、Y(黃)、A(琥珀)、W(乳白)
額定電流 (I)請設定為10mA(紅、綠、琥珀、黃)、15mA(乳白)。
最大額定 (Ta:25℃)順向電流(If)20mA
逆向電壓(VR)3V
容許損失(Po)60mW
動作溫度(Topr)-20~+55℃
保存溫度(Tstg)-20~+80℃
順向電壓(Vf)最大值 3V 標準值 2V (If=10mA)
耐電壓AC500V、1分鐘(充電部與非充電部間)
  • 如預選擇橙色,請指定A(琥珀)。
  • LED燈泡壽命=30,000小時(在25℃環境下,完全使用額定電壓直流點燈,輝度減弱為初期值的50%時。)

內建電流限制用電阻型

發光色指定記號R(紅)、G(綠)、Y(黃)、A(琥珀)、W(乳白)
使用電壓範圍DC12V±10%、DC24V±10%
額定電流15mA
標準使用狀態使用環境溫度:-20~+55℃(不可凍結)
保存環境溫度:-25~+80℃(不可凍結)
使用環境濕度:45~85%RH(不可結露)
耐電壓AC500V、1分鐘(充電部與非充電部間)
  • 如預選擇橙色,請指定A(琥珀)。
  • LED燈泡壽命=30,000小時(在25℃環境下,完全使用額定電壓直流點燈,輝度減弱為初期值的50%時。)

安裝加工孔/重量(代表範例)

安裝加工圖 單位:mm

安裝加工圖 單位:mm

重量(約)2g(UP06-67型)
5g(UP7-1277型)
6g(UP8-2487型)
7g(UP9-2497型)
8g(UP1-2417型)
  • ※無法替換LED燈泡。
  • ※因無內建電流限制用電阻型,請務必串聯連接外接電流限制用電阻,以免LED燈泡破損。
  • ※ 關於上述以外的型號,請參閱型錄。
型號
UP1-2418Y
型號數量折扣標準
出貨日
尺寸 縱向
(mm)
尺寸 寬度
(mm)
保護構造(耐環境性) 安裝孔尺寸 顏色 尺寸 深度
(mm)
額定電壓 規格 形狀 包裝數量
(個)
4天~ 13.813.8[有] IP40[φ10] φ10.134DC24V內建電阻型突出型-

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

光源 LED 形狀 特徵 記名式

UP系列 LED式小型顯示燈的型號UP1-2418Y頁面。
記載關於型號UP1-2418Y之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
UP06-67Y
UP06-68RPN10
UP06-68Y
UP1-2419G
UP1P-19A
UP7-1277A
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
尺寸 縱向
(mm)
尺寸 寬度
(mm)
保護構造(耐環境性) 安裝孔尺寸 顏色 尺寸 深度
(mm)
額定電壓 規格 形狀 包裝數量
(個)
4天~ 9.29.2[有] IP40φ6.122.8-非內建電阻型平面型-

包裝數為10

4天~ 9.29.2[有] IP40φ6.122-非內建電阻型突出型10
4天~ 9.29.2[有] IP40φ6.122-非內建電阻型突出型-
4天~ 13.813.8[有] IP40[φ10] φ10.134.8DC24V內建電阻型外罩型-
4天~ 13.813.8[有] IP65[φ10] φ10.1[其他] 琥珀25.8-非內建電阻型外罩型-
4天~ 10.410.4[有] IP40[其他] φ7.1[其他] 琥珀-[其他] DC12V內建電阻型平面型-

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767