(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

φ12 A2系列 小型 控制用顯示燈

SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP

φ12 A2系列 小型 控制用顯示燈

明亮且色彩鮮明的發光面,舒適的操作觸感。短體22mm的Φ12系列 顯示燈。
【特長】
・保護構造設有IP40與IP65 (IEC 60529)。
・提高作業性的背面端子方式,全系列統一為體長22mm的扁平端子面。
・UL、CSA認證品。

(i)請注意

  • LED燈泡內未內建電流限制用電阻。未直接連接電流限制用電阻時,可能會導致LED燈泡破損。此外,也未內建保護二極體。請注意(+)(-)的極性不可弄錯。
  • 刊載產品圖像為代表圖像。詳細形狀請參閱型錄。
  • 【相關商品推薦】
    【省空間】厚度20mm附優力膠線夾鉗

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

AL2M-P1R

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

產品規格


標準使用狀態
使用環境溫度:-25~+55℃(不可凍結)
保存環境溫度:-30~+80℃(不可凍結)
使用環境濕度:45~85%RH(不可結露)
接觸電阻50mΩ以下(初期值)
絕緣電阻100MΩ以上(以DC500V高阻計測量)


開關部充電金屬部與非充電金屬部間:AC2000V、1分鐘
異極端子間:AC2000V、1分鐘
同極端子間:AC1000V、1分鐘
接點端子與指示燈端子間:AC1500V、1分鐘
發光部充電部與接地間:AC2000V、1分鐘
耐振動耐久:5~55Hz 單振幅0.75mm
誤動作:5~55Hz 單振幅0.75mm
耐衝擊耐久:500m/s2
誤動作:200m/s2

機械瞬時型:20萬次以上
交替型:10萬次以上
電力10萬次以上(開關頻率1,200次/小時)
但是,交替型為5萬次以上
保護構造IP40、IP65 (IEC 60529)

尺寸圖

φ12 A2系列 小型控制元件用顯示燈 尺寸圖

端子部孔尺寸:長度2.0×寬度1.0

φ12 A2系列 小型控制元件用顯示燈 長方型(TOP)尺寸圖

長方型
(TOP)

φ12 A2系列 小型控制元件用顯示燈 正方型(TOP)尺寸圖

正方型
(TOP)

φ12 A2系列 小型控制元件用顯示燈 圓型(TOP)尺寸圖

圓型
(TOP)

型號
AL2M-P1R
型號數量折扣標準
出貨日
4天~

Loading...

  1. 1

基本資訊

安裝孔尺寸 φ12 形狀 顏色
保護功能(耐環境性) IP40 光源 LED 代表規格 UL / CSA
尺寸 縱向(mm) 14 尺寸 寬度(mm) 14 尺寸 深度(mm) 38
特徵 記名式 形狀 平面型 端子形狀 插入端子
內建LED規格 1.7V

φ12 A2系列 小型 控制用顯示燈的型號AL2M-P1R頁面。
記載關於型號AL2M-P1R之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767