(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
標準使用狀態 | 使用環境溫度:-25~+55℃(不可凍結) 保存環境溫度:-30~+80℃(不可凍結) 使用環境濕度:45~85%RH(不可結露) | |
---|---|---|
接觸電阻 | 50mΩ以下(初期值) | |
絕緣電阻 | 100MΩ以上(以DC500V高阻計測量) | |
耐 電 壓 | 開關部 | 充電金屬部與非充電金屬部間:AC2000V、1分鐘 異極端子間:AC2000V、1分鐘 同極端子間:AC1000V、1分鐘 接點端子與指示燈端子間:AC1500V、1分鐘 |
發光部 | 充電部與接地間:AC2000V、1分鐘 | |
耐振動 | 耐久:5~55Hz 單振幅0.75mm 誤動作:5~55Hz 單振幅0.75mm | |
耐衝擊 | 耐久:500m/s2 誤動作:200m/s2 | |
壽 命 | 機械 | 瞬時型:20萬次以上 交替型:10萬次以上 |
電力 | 10萬次以上(開關頻率1,200次/小時) 但是,交替型為5萬次以上 | |
保護構造 | IP40 (IEC 60529) |
端子部孔尺寸:長度2.0×寬度1.0
長方型
(TOP)
正方型
(TOP)
圓型
(TOP)
Loading...
代表規格 | UL / CSA | 光源 | LED | 保護構造(耐環境性) | IP40 |
---|---|---|---|---|---|
安裝孔尺寸 | φ10 | 尺寸 深度(mm) | 36.5 | 特徵 | 記名式 |
形狀 | 平面型 | 端子形狀 | 插入端子 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策