(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
可單壓安裝在DIN35mm寬軌道的快速安裝端子台。
【特長】
・在軌道任何位置上,單壓即可簡單安裝和拆卸的快速安裝端子台。
・備有16A~400A用豐富的電流容量。
・額定絕緣電壓皆為600V。
・無需任何端板。
・備有方便的3極型,也有附保險絲、斷路功能的型號。
・牢固且具阻燃性(自熄性)(UL94-V2)。
・大容量型(BA811S、BA911S)可直接安裝在面板上。
・本體為聚醯胺樹脂製(黑色)。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
BA211TPN20
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
BA111T外觀
BA111T的尺寸圖 單位:mm
BA211T外觀
BA211T的尺寸圖 單位:mm
BA311T外觀
BA311T的尺寸圖 單位:mm
BA411S外觀
BA411S的尺寸圖 單位:mm
BA611S外觀
BA611S的尺寸圖 單位:mm
端子類別 | 型號 | 訂購型號 | JIS額定 | UL、CSA額定 | 端子螺絲 | 端子螺絲的建議鎖緊扭力 (N・m) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
額定絕緣電壓 通電電流 | 適用電線 (mm2) | 額定絕緣電壓 通電電流 | 適用電線 (AWG) | ||||||
3極型 | 自鎖式 | BA111T | BA111TPN20 | 600V、16A | 1.25mm2 (2mm2) | 300V、15A | 22-14 | M3 | 0.6~1.0 |
BA211T | BA211TPN20 | 600V、21A | 2mm2 (3.5mm2) | 300V、20A | 22-12 | M3.5 | 1.0~1.3 | ||
BA311T | BA311TPN20 | 600V、40A | 5.5mm2 | 150V、30A | 18-10 | M4 | 1.4~2.0 | ||
單極型 | 自鎖式 | BA411S | BA411SPN50 | 600V、70A | 14mm2 | 600V、40A | 16-6 | M5 | 2.6~3.7 |
BA611S | BA611SPN10 | 600V、94A | 22mm2 | - | - | M6 | 3.9~5.4 | ||
大容量型 | BA711S | BA711SPN06 | 600V、132A | 38mm2 | - | - | M8 | 10~13.5 | |
BA811S | BA811SPN06 | 600V、240A | 100mm2 | - | - | M10 | 21~28 | ||
BA911S | BA911SPN06 | 600V、370A | 200mm22 (200mm22個) (325mm21個) | - | - | M12 | 38~49 | ||
保險絲型 附保險絲 | BAF111S-□ | BAF111S-□PN20 | 600V、10A | 5.5mm2 | - | - | M4 | 1.4~2.0 | |
保險絲型 保險絲/附霓虹燈 | BAF111SN-□ | BAF111SN-□PN20 | 600V、10A | 5.5mm2 | - | - | M4 | 1.4~2.0 | |
保險絲型 無保險絲 | BAF111SU | BAF111SUPN20 | 600V、10A | 5.5mm2 | 600V、10A | 18-10 | M4 | 1.4~2.0 | |
保險絲型 無保險絲/附霓虹燈 | BAF111SNU | BAF111SNUPN20 | 600V、10A | 5.5mm2 | 600V、10A | 18-10 | M4 | 1.4~2.0 | |
附斷路功能 | BAT20 | BAT20PN20 | 600V、20A | 5.5mm2 | - | - | M4 | 1.4~2.0 |
註1)附保險絲、附保險絲/霓虹燈型號□︎裡,請指定內建保險絲的電流。1A、3A、5A。
註2)額定適用電線的( )的數字,並未符合JIS規格。
註3)通電電流根據使用條件有所差異,請參閱型錄「符合JIS規格的通電電流與機種選擇」後再加以使用。
註4)鎖緊螺絲時,只要使用合適的扳手或螺絲起子都可以擰緊。
型號 |
---|
BA211TPN20 |
型號 | 袋裝品個入數 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 安裝方式 | 極數 (極) | 螺絲尺寸 | 額定電流(JIS) (A) | 額定電流(UL) (A) | 規格 | 端子間距 (mm) | 蓋板(附屬) | 內建保險絲 (A) | 包裝數量 (個) | UL規格 | CSA規格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
包裝數為20 | 4天~ | DIN軌道安裝 | 3 | M3.5 | 21 | 20 | 自鎖型 | 9.8 | 另售 | 無 | 20 | ○ | ○ |
Loading...
結線方式 | 螺絲 | 零件/完成品 | 組裝完成品 | 傳輸數 | 1對1 |
---|---|---|---|---|---|
銘板(附屬) | 另售 | 橋接 | 否 | 本體顏色 | 黑 |
BA系列端子台座的型號BA211TPN20頁面。
記載關於型號BA211TPN20之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
BA111TPN20 |
BA311TPN20 |
BA411SPN50 |
BA611SPN10 |
BA711SPN06 |
BA811SPN06 |
型號 | 袋裝品個入數 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 安裝方式 | 極數 (極) | 螺絲尺寸 | 額定電流(JIS) (A) | 額定電流(UL) (A) | 規格 | 端子間距 (mm) | 蓋板(附屬) | 內建保險絲 (A) | 包裝數量 (個) | UL規格 | CSA規格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
包裝數為20 | 4天~ | DIN軌道安裝 | 3 | M3 | 16 | 15 | 自鎖型 | 7.9 | 另售 | 無 | 20 | ○ | ○ | ||
包裝數為20 | 4天~ | DIN軌道安裝 | 3 | M4 | 40 | 30 | 自鎖型 | 11 | 另售 | 無 | 20 | ○ | ○ | ||
包裝數為50 | 4天~ | DIN軌道安裝 | 1 | M5 | 70 | 40 | 自鎖型 | 無 | 另售 | 無 | 50 | ○ | ○ | ||
包裝數為10 | 4天~ | DIN軌道安裝 | 1 | M6 | 94 | - | 自鎖型 | 無 | 另售 | 無 | 10 | - | - | ||
包裝數為6 | 4天~ | DIN軌道安裝 | 1 | M8 | 132 | - | 大容量型 | 無 | 另售 | 無 | 6 | - | - | ||
包裝數為6 | 12天~ | DIN/直接安裝 | 1 | M10 | 240 | - | 大容量型 | 無 | 另售 | 無 | 6 | - | - |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策