(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/6/30 9:00 ~ 7/1 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

BA系列端子台座【包裝數為6~50】 (型號表)

TERMINAL BLOCK TERMINAL

BA系列端子台座

可單壓安裝在DIN35mm寬軌道的快速安裝端子台。
【特長】
・在軌道任何位置上,單壓即可簡單安裝和拆卸的快速安裝端子台。
・備有16A~400A用豐富的電流容量。
・額定絕緣電壓皆為600V。
・無需任何端板。
・備有方便的3極型,也有附保險絲、斷路功能的型號。
・牢固且具阻燃性(自熄性)(UL94-V2)。
・大容量型(BA811S、BA911S)可直接安裝在面板上。
・本體為聚醯胺樹脂製(黑色)。

(i)請注意

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

BAF111SNUPN20

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

BA系列端子台的規格

BA111T(3極型)

BA系列端子台:相關圖像

BA111T外觀

BA系列端子台:相關圖像

BA111T的尺寸圖 單位:mm

BA211T(3極型)

BA系列端子台:相關圖像

BA211T外觀

BA系列端子台:相關圖像

BA211T的尺寸圖 單位:mm

BA311T(3極型)

BA系列端子台:相關圖像

BA311T外觀

BA系列端子台:相關圖像

BA311T的尺寸圖 單位:mm

BA411S

BA系列端子台:相關圖像

BA411S外觀

BA系列端子台:相關圖像

BA411S的尺寸圖 單位:mm

BA611S

BA系列端子台:相關圖像

BA611S外觀

BA系列端子台:相關圖像

BA611S的尺寸圖 單位:mm

  • ※ 關於上述以外的型號與資訊,請參閱型錄。

端子台的種類

端子類別型號訂購型號JIS額定UL、CSA額定端子螺絲端子螺絲的建議鎖緊扭力
(N・m)
額定絕緣電壓
通電電流
適用電線
(mm2)
額定絕緣電壓
通電電流
適用電線
(AWG)
3極型自鎖式BA111TBA111TPN20600V、16A1.25mm2
(2mm2)
300V、15A22-14M30.6~1.0
BA211TBA211TPN20600V、21A2mm2
(3.5mm2)
300V、20A22-12M3.51.0~1.3
BA311TBA311TPN20600V、40A5.5mm2150V、30A18-10M41.4~2.0
單極型自鎖式BA411SBA411SPN50600V、70A14mm2600V、40A16-6M52.6~3.7
BA611SBA611SPN10600V、94A22mm2--M63.9~5.4
大容量型BA711SBA711SPN06600V、132A38mm2--M810~13.5
BA811SBA811SPN06600V、240A100mm2--M1021~28
BA911SBA911SPN06600V、370A200mm22
(200mm22個)
(325mm21個)
--M1238~49
保險絲型
附保險絲
BAF111S-□BAF111S-□PN20600V、10A5.5mm2--M41.4~2.0
保險絲型
保險絲/附霓虹燈
BAF111SN-□BAF111SN-□PN20600V、10A5.5mm2--M41.4~2.0
保險絲型
無保險絲
BAF111SUBAF111SUPN20600V、10A5.5mm2600V、10A18-10M41.4~2.0
保險絲型
無保險絲/附霓虹燈
BAF111SNUBAF111SNUPN20600V、10A5.5mm2600V、10A18-10M41.4~2.0
附斷路功能BAT20BAT20PN20600V、20A5.5mm2--M41.4~2.0

註1)附保險絲、附保險絲/霓虹燈型號□︎裡,請指定內建保險絲的電流。1A、3A、5A。
註2)額定適用電線的( )的數字,並未符合JIS規格。
註3)通電電流根據使用條件有所差異,請參閱型錄「符合JIS規格的通電電流與機種選擇」後再加以使用。
註4)鎖緊螺絲時,只要使用合適的扳手或螺絲起子都可以擰緊。

型號
BAF111SNUPN20
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
安裝方式 極數
(極)
螺絲尺寸 額定電流(JIS)
(A)
額定電流(UL)
(A)
規格 端子間距
(mm)
蓋板(附屬) 內建保險絲
(A)
包裝數量
(個)
UL規格 CSA規格

包裝數為20

5天~ DIN軌道安裝1M41010保險絲型(無保險絲/附氖燈)附屬20

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

結線方式 螺絲 零件/完成品 組裝完成品 傳輸數 1對1
銘板(附屬) 另售 橋接 本體顏色

BA系列端子台座的型號BAF111SNUPN20頁面。
記載關於型號BAF111SNUPN20之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
BA311TPN20
BA411SPN50
BA611SPN10
BA711SPN06
BAF111SUPN20
BAT20PN20
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
安裝方式 極數
(極)
螺絲尺寸 額定電流(JIS)
(A)
額定電流(UL)
(A)
規格 端子間距
(mm)
蓋板(附屬) 內建保險絲
(A)
包裝數量
(個)
UL規格 CSA規格

包裝數為20

4天~ DIN軌道安裝3M44030自鎖型11另售20

包裝數為50

4天~ DIN軌道安裝1M57040自鎖型另售50

包裝數為10

4天~ DIN軌道安裝1M694-自鎖型另售10--

包裝數為6

4天~ DIN軌道安裝1M8132-大容量型另售6--

包裝數為20

5天~ DIN軌道安裝1M41010保險絲型(無保險絲)附屬20

包裝數為20

4天~ DIN軌道安裝1M420-附斷路功能另售20--

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767