(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 自今日(2025/1/10)AM8:00左右,因金流廠商系統異常導致部分交易失敗,目前正進行排除及修復作業中,造成不便,尚祈見諒。

印刷基板用端子台 配件 橋接零件【包裝數為10】

印刷基板用端子台 配件 橋接零件

印刷基板用端子的橋接零件。

(i)請注意

  • 由於供應商交期不穩定,部分商品可能會因庫存不足暫時無法訂購,訂購時請以WOS詢價/訂購系統資訊為準

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

產品規格

端子間間距、形狀有無絕緣
外皮(註1)
型號最大通電
電流(註2)
適用機型
7.62mm圓型BPJ-2610ABP1~3(端子間間距7.62mm)
的全機型、BL2B-T□1C、BL2B-S□1C
BPJ-26B
叉型BPJ-26F
BPJ-26FB
9.5mm圓型BPJ-3615ABP1~3(端子間距9.5mm)
的全機型
BPJ-36B
叉型BPJ-36F
BPJ-36FB
10mm圓型BPJ-4615ABP1~3(端子間間距10mm)
的全機型、BL2E-S□1C、BP101V
BPJ-46B
叉型BPJ-46F
BPJ-46FB
11mm圓型BPJ-5620ABP1~3(端子間間距11mm)
的全全機型
BPJ-56B
叉型BPJ-56F
BPJ-56FB

註1)絕緣外皮的顏色為黑色
注2)請注意,流通橋接零件的電流合計值,不要超過最大通電電流值。

尺寸圖

間距7.62mm圓型

印刷基板用端子台 配件 橋接零件【10個裝】 間距7.62mm圓型尺寸圖

間距7.62mm叉型

印刷基板用端子台 配件 橋接零件【10個裝】 間距7.62mm叉型尺寸圖

間距9.5mm圓型

印刷基板用端子台 配件 橋接零件【10個裝】 間距9.5mm圓型尺寸圖

間距9.5mm叉型

印刷基板用端子台 配件 橋接零件【10個裝】 間距9.5mm叉型尺寸圖

間距10mm圓型

印刷基板用端子台 配件 橋接零件【10個裝】 間距10mm圓型尺寸圖

間距10mm叉型

印刷基板用端子台 配件 橋接零件【10個裝】 間距10mm叉型尺寸圖

間距11mm圓型

印刷基板用端子台 配件 橋接零件【10個裝】 間距11mm圓型尺寸圖

間距11mm叉型

印刷基板用端子台 配件 橋接零件【10個裝】 間距11mm叉型尺寸圖
型號
BPJ-26BPN10
BPJ-26FBPN10
BPJ-26FPN10
BPJ-26PN10
BPJ-36BPN10
BPJ-36FBPN10
BPJ-36FPN10
BPJ-36PN10
BPJ-46BPN10
BPJ-46FBPN10
BPJ-46FPN10
BPJ-46PN10
BPJ-56BPN10
BPJ-56FBPN10
BPJ-56FPN10
BPJ-56PN10
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
端子形狀 端子間距
(mm)
絕緣外皮 適用機型

包裝數為10

5天~ 圓型7.62聚氯乙烯BP1~3型 / BL2B-S□1C / BL2B-T□1C

包裝數為10

5天~ 叉型7.62聚氯乙烯BP1~3型 / BL2B-S□1C / BL2B-T□1C

包裝數為10

4天~ 叉型7.62BP1~3型 / BL2B-S□1C / BL2B-T□1C

包裝數為10

5天~ 圓型7.62BP1~3型 / BL2B-S□1C / BL2B-T□1C

包裝數為10

5天~ 圓型9.5聚氯乙烯BP1~3型

包裝數為10

5天~ 叉型9.5聚氯乙烯BP1~3型

包裝數為10

5天~ 叉型9.5BP1~3型

包裝數為10

5天~ 圓型9.5BP1~3型

包裝數為10

4天~ 圓型10聚氯乙烯BP1~3型 / BL2E-S□1C / BP101V

包裝數為10

5天~ 叉型10聚氯乙烯BP1~3型 / BL2E-S□1C / BP101V

包裝數為10

4天~ 叉型10BP1~3型 / BL2E-S□1C / BP101V

包裝數為10

5天~ 圓型10BP1~3型 / BL2E-S□1C / BP101V

包裝數為10

4天~ 圓型11聚氯乙烯BP1~3型

包裝數為10

5天~ 叉型11聚氯乙烯BP1~3型

包裝數為10

4天~ 叉型11BP1~3型

包裝數為10

5天~ 圓型11BP1~3型

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

材質 黃銅鍍鎳 特徵 6極用 包裝數量(個) 10

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767