(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

BP系列印刷基板用端子台 配件 護蓋安裝片【包裝數為20】

BP系列印刷基板用端子台 配件 護蓋安裝片

印刷基板用端子的護蓋安裝片。

(i)請注意

  • 由於全球需求增加導致供應商交期不穩定,部分商品可能會因庫存不足暫時無法訂購,訂購時請以WOS詢價/訂購系統資訊為準

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
BPA-E1LPN20
BPA-E1MPN20
BPA-E1PN20
BPA-E1SPN20
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
端子間距
(mm)
適用機型

包裝數為20

5天~ 11BP2/BP3型

包裝數為20

5天~ 9.5BP2/BP3型

包裝數為20

4天~ 10BP3型

包裝數為20

4天~ 7.62BP3型

Loading...

  1. 1

基本資訊

材質 聚縮醛樹脂 特徵 本體安裝用 顏色
包裝數量(個) 20

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767