(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/2/23 9:00 ~ 2/24 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

印刷基板用端子台 配件 護蓋支撐片【包裝數為20】

OPTION/ACCESSORIES

印刷基板用端子台 配件 護蓋支撐片

印刷基板用端子台的護蓋支撐片。

(i)請注意

  • 由於全球需求增加導致供應商交期不穩定,部分商品可能會因庫存不足暫時無法訂購,訂購時請以WOS詢價/訂購系統資訊為準

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

BPA-EA1PN20

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
BPA-EA1PN20
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日

包裝數為20

4天~
型號
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日

Loading...

  1. 1

基本資訊

材質 聚縮醛樹脂 顏色 適用機型 BP2(端子間距7.62mm、10mm/2~18極) / BP1(端子間距7.62mm、10mm/2~20極)
包裝數量(個) 20 備註 使用開關式護蓋時請務必訂購。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767