(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 自今日(2025/1/10)AM8:00左右,因金流廠商系統異常導致部分交易失敗,目前正進行排除及修復作業中,造成不便,尚祈見諒。

BN-W、BNH-W系列端子台座配件 固定用零件(BNL8型)【包裝數為10】

OPTION/ACCESSORIES

BN-W、BNH-W系列端子台座配件 固定用零件(BNL8型)

BNL8型 固定用零件。
【特長】
・用於固定安裝在軌道上端子台的兩端,用來確實固定用的零件。

(i)請注意

  • 由於供應商交期不穩定,部分商品可能會因庫存不足暫時無法訂購,訂購時請以WOS詢價/訂購系統資訊為準

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

BNL8PN10

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

產品規格

型號材質表面處理重量適用導軌最小訂購數量
BNL8PN10鍍鋅鍍三價鉻約56gBAA、BAP、BNCA、
BNCP、BNJA
1包(同種10個裝)

外觀圖

BN-W、BNH-W系列端子台配件 固定用零件(BNL8型)【10個裝】 BNL8型尺寸圖
型號
BNL8PN10
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日

包裝數為10

4天~

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

材質 特徵 寬度:14.4mm 規格 使用M4螺絲
表面處理 鍍鋅三價鉻 適用軌道 BAA/BAP/BNCA/BNCP/BNJA 包裝數量(個) 10

BN-W、BNH-W系列端子台座配件 固定用零件(BNL8型)的型號BNL8PN10頁面。
記載關於型號BNL8PN10之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767