(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

BN-W、BNH-W系列端子台座配件 固定用零件(BNL7型)【包裝數為10】

TERMINAL ACCESSORIES

BN-W、BNH-W系列端子台座配件 固定用零件(BNL7型)

BNL7型 固定用零件

【特長】
・用於固定安裝在軌道上端子台的兩端,用來確實固定用的零件。

(i)請注意

  • 由於供應商交期不穩定,部分商品可能會因庫存不足暫時無法訂購,訂購時請以WOS詢價/訂購系統資訊為準

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

BNL7PN10

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

產品規格

型號材質表面處理重量適用導軌最小訂購數量
BNL7PN10鍍鋅鍍三價鉻約16gBNCA、BNCP、BNJA1包(同種10個裝)

外觀圖

BN-W、BNH-W系列端子台配件 固定用零件(BNL7型)【10個裝】 BNL7型尺寸圖
型號
BNL7PN10
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日

包裝數為10

4天~

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

材質 特徵 寬度:12.1mm 表面處理 鍍鋅三價鉻
適用軌道 BNCA/BNCP/BNJA 包裝數量(個) 10

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767