(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

主模組配件 固定用零件(BNL5型)【包裝數為10】

OPTION/ACCESSORIES

主模組配件 固定用零件(BNL5型)

主模組配件、固定用零件(BNL5型)(1包裝有同種類10個)【特色】・寬9mm・材質:鋼 表面處理:鍍鉛三價鉻酸鹽

(i)請注意

  • 由於供應商交期不穩定,部分商品可能會因庫存不足暫時無法訂購,訂購時請以WOS詢價/訂購系統資訊為準

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

BNL5PN10

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

產品規格

名稱產品概要型號最小訂購數量
固定用零件材質:鋼
表面處理:鍍鋅
鍍三價鉻

BNL5PN10
1包
(同種10個裝)
型號
BNL5PN10
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日

包裝數為10

4天~

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

材質 特徵 寬度:9mm 表面處理 鍍鋅三價鉻
包裝數量(個) 10

主模組配件 固定用零件(BNL5型)的型號BNL5PN10頁面。
記載關於型號BNL5PN10之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767