(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

SJ系列繼電器插座 橋接零件【包裝數為10】

RELAY SOCKET KANAGU

SJ系列繼電器插座 橋接零件

【特色】SJ系列專用橋接零件10連用(包裝數為10)。鍍鎳,外皮為PP樹脂。請注意,流通過橋接零件的電流合計值,勿超過最大通電電流值。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

SJ9Z-JF10PN10

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

產品規格

分類外觀規格型號包裝數量備註
 橋接零件
(註)
2連用材質黃銅
(鍍鎳)
外皮PP樹脂
SJ9Z-JF2PN1010個裝端子間間距
15.5mm
額定通電電流值
12A
5連用SJ9Z-JF5PN10
8連用SJ9Z-JF8PN10
10連用SJ9Z-JF10PN10

註) 請注意,流通過橋接零件的電流合計值,勿超過最大通電流值。

型號
SJ9Z-JF10PN10
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日

包裝數為10

4天~

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

規格 橋接零件(端子間距15.5mm) 特徵 10連用 適用系列 SJ 系列
包裝數量(個) 10

SJ系列繼電器插座 橋接零件的型號SJ9Z-JF10PN10頁面。
記載關於型號SJ9Z-JF10PN10之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767