(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

HS7A-DMC型非接觸安全開關

HS7A-DMC型非接觸安全開關

小尺寸,方便配合安裝作業所需的位置空間。
搭配專用的安全繼電器模組,即可對應至類別 4(EN ISO 13849-1)
【特長】
・小尺寸(外型尺寸7mm×16mm×51mm)
・方便配合安裝作業所需的位置空間
・最大可連接36組(安裝繼電模組:使用HR1S-DME型時)
・保護構造IP67

(i)請注意

  • 由於全球需求增加導致供應商交期不穩定,部分商品可能會因庫存不足暫時無法訂購,訂購時請以WOS詢價/訂購系統資訊為準

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

產品規格

適用規格IEC/EN60947-5-1
UL508(UL列名認證)
CSA C22.2 No.14(CSA認證)
標準使用狀態使用環境溫度:-25~+85℃(不可凍結)
相對濕度:30~85%RH(不可結露)
保存環境溫度:-40~+85℃(不可凍結)
使用環境:汙染度3
觸電保護等級Class II (IEC60536)
保護構造IP67 (IEC60529)
耐衝擊誤動作:300m/s2(11ms)(IEC60068-2-27)
耐振動誤動作:100m/s2(10-150Hz)(IEC60068-2-6)
額定使用電壓(Ue)DC24V
額定使用電流(le)100mA
重複精度10%以下
最大動作頻率150Hz
電壓
下降
l=10mA0.1V(無LED)/2.4V(有LED)
l=100mA1V(無LED)/4.2V(有LED)
本體材質PBT
本體顏色
連接電纜線AWG23 (0.25mm2)×4條
電纜線長度:2m、5m、10m
質量(約)HS7A-DMC型:100g(電纜線長度2m時)

尺寸圖

HS7A-DMC型非接觸安全開關 尺寸圖01

規格表

HS7A-DMC型非接觸安全開關 規格表01

・非接觸安全開關(HS7A型)有附1個致動器(HS9Z-ZC1型)。
・接點構成的1NO+1NC或2NO,代表無致動器時(防護門開啟時)的接點狀態。

型號
HS7A-DMC5905
HS7A-DMC5915
HS7A-DMC59110
HS7A-DMC7902
HS7A-DMC7915
HS7A-DMC79110
型號數量折扣標準
出貨日
種類 指示燈 接點構成 電纜線長度
(m)
4天~ 安全開關1NC+1NO5
4天~ 安全開關LED1NC+1NO5
5天~ -LED1NC+1NO10
5天~ 安全開關2NO2
5天~ 安全開關LED2NO5
5天~ -LED2NO10

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

本體顏色 保護構造(IP) IP67

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767