(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

HS6E型附電磁線圈安全開關

HS6E型附電磁線圈安全開關

內置5接點的小型附電磁線圈安全開關。
【特長】
・外型尺寸75×15×75mm
・開關本體可逆向安裝、或藉由斜向抽出電纜線,對應4種致動器的插入方向
・HS6E型的消耗電流為DC24V 110mA(電磁線圈100mA、LED 10mA),相當省能源。可直接透過控制器進行驅動
・手動鎖定解除可從兩個安裝面及致動器插入方向、共3種方向進行操作
・附LED指示燈,可從寬廣視角辨視電磁線圈的動作狀態
(彈簧鎖型)
・停止電磁線圈的電源供應,即可自動鎖定致動器
・機械在慣性動作停止後,電磁線圈會經由控制器等發出的電氣訊號解除鎖定,安全性非常高
・停電或維修時可從3個方向手動解除鎖定
(電磁線圈鎖定型)
・利用控制器等往電磁線圈施加電壓,鎖定致動器
・解除施加在電磁線圈的電壓即可解除鎖定
・如因安全因素而無需鎖定時,也可因應生產上的需求如防止設備突然停止等設定其它鎖定功能

(i)請注意

  • 由於全球需求增加導致供應商交期不穩定,部分商品可能會因庫存不足暫時無法訂購,訂購時請以WOS詢價/訂購系統資訊為準

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

產品規格

適用規格ISO14119
IEC60947-5-1
EN60947-5-1(TUV認證)
EN1088(TUV認證)
GS-ET-19(TUV認證)
UL508(UL列名認證)
CSA C22.2 No.14(c-UL列名認證)
用途規格IEC60204-1/EN60204-1
標準使用狀態使用環境溫度:-25~+50℃(不可凍結)
相對濕度:45~85%(不可結露)
保存環境溫度:-40~+80℃(不可凍結)
使用環境:汙染度3
衝擊耐電壓主電路、鎖定監控電路:1.5kV
門監控電路:2.5kV
LED、電磁線圈與接地間:0.5kV
絕緣電阻充電部-非充電部:100MΩ以上(以DC500V高阻計測量)
異極充電部間:100MΩ以上(以DC500V高阻計測量)
接觸電阻300mΩ以下(初期值、電纜線長度1m時)
500mΩ以下(初期值、電纜線長度3m時)
700mΩ以下(初期值、電纜線長度5m時)
觸電保護等級Class II (IEC61140)
保護構造IP67 (IEC60529)
耐衝擊誤動作:100m/s2,、耐久:1000m/s2
耐振動誤動作:10~55Hz 、單振幅:0.35mm
耐久:30Hz、單振幅:1.5mm
致動器操作速度0.05~1.0m/s
直接開路動作行程8.0mm以上
直接開路動作力60N以上
鎖定時的致動器拉伸強度500N以上 (GS-ET-19)
操作頻率900次/小時
機械耐久性100萬次以上(GS-ET-19)
電氣耐久性10萬次以上(AC-12 250V、6A)
100萬次以上(AC/DC 24V、00mA)
(操作頻率900次/小時)
有條件短路電流50A (250V)(註 1)
電纜線UL2464 No.22 AWG(12芯、相當於0.3mm2/芯)
電纜線外徑φ7.6mm
質量(約)220g(HS6E-※※※01型時:電纜線長度1m)
410g(HS6E-※※※03型時:電纜線長度3m)
600g(HS6E-※※※05型時:電纜線長度5m)

註1)請使用250V/10A速斷型保險絲作為短路保護裝置。

尺寸圖

HS6E型附電磁線圈安全開關 尺寸圖01

※致動器中心位置

HS6E型附電磁線圈安全開關 尺寸圖02

安全開關安裝孔加工圖
註)請配合安全開關的使用方向實施加工孔加工。

 

規格表

標準型

HS6E型附電磁線圈安全開關 規格表01

・接點構成顯示致動器已插入、且上鎖的狀態。
・指示燈顏色僅有G(綠)。
・本體未附致動器,請依照所需的型號另行訂購。

 

5電路獨立輸出型

HS6E型附電磁線圈安全開關 規格表02

・接點構成顯示致動器已插入、且上鎖的狀態。
・指示燈顏色僅有G(綠)。
・本體未附致動器,請依照所需的型號另行訂購。

 

使用範例

動作電路

標準型 彈簧鎖型

HS6E型附電磁線圈安全開關 使用範例01

標準型 電磁線圈鎖定型

HS6E型附電磁線圈安全開關 使用範例02

5電路獨立型 彈簧鎖型

HS6E型附電磁線圈安全開關 使用範例03

5電路獨立型 電磁線圈鎖定型

HS6E型附電磁線圈安全開關 使用範例04
型號
HS6E-L7Y4B05-G
HS6E-M7Y4B01-G
HS6E-M44B03-G
HS6E-M44B05-G
HS6E-N7Y4B03-G
HS6E-VM7Y4B01-G
型號數量折扣標準
出貨日
種類 種類 規格 接點構成 門監控電路 接點構成 鎖定監控電路 接點構成 電纜線長度
(m)
5天~ -標準型電磁線圈鎖定型1NC+1NC2NC1NO5
5天~ -標準型電磁線圈鎖定型1NC+1NC2NC1NC1
4天~ 安全開關 / 螺線管標準型彈簧鎖型1NC+1NC2NC1NC3
4天~ 安全開關 / 螺線管標準型彈簧鎖型1NC+1NC2NC1NC5
5天~ -標準型電磁線圈鎖定型1NC+1NC1NC,1NO1NO3
5天~ -5電路獨立輸出型電磁線圈鎖定型無主電路3NC2NC1

Loading...

  1. 1

基本資訊

電流容量 AC125V時(A) 2 電流容量 DC30V時(A) 2 本體顏色
保護構造(IP) IP67 指示燈 LED(DC24V) 內建LED顏色

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767