(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

中繼型帶狀電纜線用連結器(HIF3B中繼型)

中繼型帶狀電纜線用連結器(HIF3B中繼型)

符合MIL規格,中繼型帶狀電纜線用連結器。
【特長】
・可作為設備內配線的電纜線對電纜線使用。
・HIF3B系列的插座原本就與HIF3A系列具有互換性。
・適用電線〈UL2651〉AWG#28扁平線(7條/0.127mm、外皮外徑0.8~1.0mm)。

(i)請注意

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

中繼型帶狀電纜線用連結器(HIF3B中繼型)

HIF3BA-PD系列

HIF3BA-PD系列

關於壓接中繼用公端連結器 HIF3BA-PD系列的規格

產品規格

額定額定電流 1A
額定電壓 AC200V
使用溫度範圍 -55~+85℃(註1)
使用濕度範圍 40~80%
保存溫度範圍 -10~+60℃(註2)
保存濕度範圍 40~70%℃(註2)
項目規格條件
1.絕緣電阻1000MΩ以上以DC500V進行測量
2.耐電壓無閃絡、絕緣損壞。AC650Vr.m.s/1分鐘通電
3.接觸電阻15mΩ以下以0.1A進行測量
4.耐振動性無1μs以上的電力瞬斷。10~55Hz,單振幅0.75mm,3方向2小時
5.耐濕性絕緣電阻1000MΩ以上溫度40±2℃,濕度90~95%,放置96小時
6.溫度循環破損、龜裂及各部位均無異常。(-65℃:30分鐘 → 15~35℃:MAX5分鐘 →
125℃:30分鐘→15~35℃:MAX5分鐘)5個循環
7.插拔壽命接觸電阻15mΩ以下500次

(註1)包含通電時的溫度上升。
(註2)此處的保存意指未使用產品搭載於電路板前的長期保存狀態。使用溫濕度範圍適用於搭載於電路板後的無通電狀態,及運送時等臨時保管狀態。

材質

零件材質表面處理備註
絕緣物PBT樹脂UL94V-0
插頭端子鈹銅鍍鎳+鍍金-

關於本產品的尺寸圖與尺寸

插頭

插頭

插頭

壓接中繼用公端連結器 HIF3BA-PD系列的尺寸圖

壓接中繼用公端連結器 HIF3BA-PD系列的尺寸圖

  • (註1)(註2):極性插槽數量因產品不同而異,詳情請另外洽詢。僅10極沒有極性鍵安裝部。
  • (註3):( )內為60、64極的尺寸。
  • (註4):HIF3BAE-60PD-2.54R-MC的鎖定形狀有部分不同,嵌合對象僅限HIF3A,謹請留意。

連接方法

使用雙絞電纜線、開縫(部分連體)電纜線等時,電纜線間距會因電纜線製造商而有所差異,造成不能結線的情形,請洽詢製造商。

使用雙絞電纜線、開縫(部分連體)電纜線等時,電纜線間距會因電纜線製造商而有所差異,造成不能結線的情形,請洽詢製造商。

AO型

正面圖

正面圖

側面截面圖

側面截面圖

BO型

正面圖

正面圖

側面截面圖

側面截面圖

CO型

正面圖

正面圖

側面截面圖

側面截面圖

DO型

正面圖

正面圖

側面截面圖

側面截面圖

型號
HIF3BA-20PD-2.54R-MC
HIF3BA-30PD-2.54R-MC
HIF3BA-34PD-2.54R-MC
HIF3BA-40PD-2.54R-MC
HIF3BA-50PD-2.54R-MC
HIF3BA-64PD-2.54R-MC
HIF3BB-50PD-2.54R-MC
型號相關數量折扣標準
出貨日
芯數 極性導軌/槽
當日可能 20中央1
當日可能 30中央1
4天~ 34中央1
4天~ 40中央1
當日可能 50左右各1
當日可能 64左右各1
4天~ 50中央1

Loading...

  1. 1

基本資訊

連結器形狀 方型 連結器系列開頭字母 M・N・O M・N・O MIL
適用針、連接器 公端 連結器型 電纜線對電纜線 額定電流(A) 1
容許電壓(V) AC200 結線方法 壓接 連接方向 直型
代表規格 UL 適用電纜線 UL2651 AWG28扁平線(7條/φ0.127mm,外皮直徑0.8~1.0mm) 適用電纜線外徑(mm) φ0.8~1.0
使用溫度範圍(℃) -55~+85 端子台間距(mm) 2.54

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767