(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

MC系列 顯示燈

MC系列 顯示燈

追求易使用和安全性的小型顯示燈。
【特長】
・高亮度的超級LED燈泡和白熾燈泡的共用型。
・發光面分割規格有整面無分割到4分割(MC2D型為2分割)。
・採用超級LED燈泡可提升目視確認性並達到節能目的。
・操作部和連接器部採分離構造設計,進一步提升易使用性。
・採用操作感優異的快速機構。
・焊接端子對應正向鎖定連接器,提升安全性且配線便利。
【用途】
・高光源時LED燈泡/白熾燈泡皆可使用。

(i)請注意

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

MC系列 小型控制元件的規格

MC2D型

MC系列 顯示燈:相關圖像

MC2D型的外觀

MC系列 顯示燈:相關圖像

MC2D型的尺寸圖 單位:mm

MC系列 顯示燈:相關圖像

MC2D型的印刷基板加工圖 (BOTTOM VIEW) 單位:mm

MC3D-︎□□R型

MC系列 顯示燈:相關圖像

MC3D-□□︎R型的外觀

MC系列 顯示燈:相關圖像

MC3D-□□︎R型的尺寸圖 單位:mm

MC系列 顯示燈:相關圖像

MC3D-□□︎R型的印刷基板加工圖 (BOTTOM VIEW) 單位:mm

MC3D-□□F型

MC系列 顯示燈:相關圖像

MC3D-□□︎F型的外觀

MC系列 顯示燈:相關圖像

MC3D-□□︎F型的尺寸圖 單位:mm

MC系列 顯示燈:相關圖像

MC3D-□□︎F型的印刷基板加工圖 (BOTTOM VIEW) 單位:mm

規格/性能

項目類別
MC3D型(長方型)MC2D型(正方型)
水平、擋板型水平、法蘭型法蘭型
發光面尺寸18.8×26.8mm18.8×18.8mm
發光面的分割數LED燈泡:全面~4分割LED燈泡:全面、上下2分割
電燈泡收納數全面發光:LED燈泡2燈
左右2分割發光:LED燈泡2燈
上下2分割、3分割、4分割發光:LED燈泡4燈
全面發光:LED燈泡1燈
上下2分割發光:LED燈泡2燈
發光色指定記號R(紅)G(綠)Y(黃)A(琥珀)W(乳白)S(藍)PW(純白)
接點銀接點或金接點微型開關(1c接點)
接點數附1~3接點附1或2接點
動作類別瞬時型(快速、慢速)、交替型、顯示燈
端子形狀焊接兼用插片110端子(對應正向鎖定)、印刷基板端子
本體顏色黑色、灰色
使用環境溫度-25~+40℃(不可凍結)
保存環境溫度-30~+60℃(不可凍結)
使用環境濕度35~90% RH(不可結露)
絕緣電阻充電金屬部與非充電金屬部間:100MΩ以上(DC500V高阻計)
異極充電部間:100MΩ以上(DC500V高阻計)
耐電壓充電金屬部與非充電金屬部間:2000V/1分鐘
異極充電部間:2000V/1分鐘
同極端子間:1000V/1分鐘
接觸電阻50mΩ以下(初期值)
耐振動誤動作:5~55Hz 單振幅0.5mm
耐久:5~55Hz 單振幅0.5mm(2小時、3方向)
耐衝擊誤動作:200m/s2
耐久:500m/s2
機械的壽命瞬時(快速)動作型:100萬次以上
交替動作型:25萬次以上
瞬時(慢速)動作型:100萬次以上
電力壽命10萬次以上
開關頻率瞬時(快速)動作型:1800次/小時
交替動作型:900次/小時
瞬時(慢速)動作型:1800次/小時
保護構造(操作部)IP40
  • 藉由動作類別的標準配備(插入發光部時,接點不動作的機構),變更發光部時,無須關閉裝置電源。
  • UL、c-UL規格認證品。
  • EN(歐洲)規格適用品。
  • CCC(顯示燈除外)。
  • ※ 關於上述以外的資訊,請參閱型錄。
型號
MC2D-P00B
MC3D-P00FB
MC3D-P00FN
MC3D-P00RB
型號數量折扣標準
出貨日
安裝孔尺寸 形狀 尺寸 寬度
(mm)
尺寸 深度
(mm)
形狀 本體顏色
4天~ [角孔] 23.5×22.5[方] 方2559.5正方型
4天~ [角孔] 23.5×30.5長方3259.5長方型
4天~ [角孔] 23.5×30.5長方3259.5長方型
4天~ [角孔] 23.5×30.5長方3260長方型

Loading...

  1. 1

基本資訊

保護功能(耐環境性) IP40 代表規格 CE / UL / CUL / TUV / CCC 尺寸 縱向(mm) 25
規格 閉鎖型 端子形狀 焊接兼用插片端子型 鎖定裝卸方式
備註 色板與光源另售

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767