(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 自今日(2025/1/10)AM8:00左右,因金流廠商系統異常導致部分交易失敗,目前正進行排除及修復作業中,造成不便,尚祈見諒。

Universal MATE-N-LOK用工具

TOOL FOR CONNECTOR

Universal MATE-N-LOK用工具

提升操作性和可靠性的一體型手動工具。
【特長】
・壓著頭部印有電線尺寸和壓著高度。
・把手的棘輪機構可提供穩定的壓著品質。
【用途】
・電腦/事務機/自動販賣機。

(i)請注意

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

91500-1

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

手動工具的特長

型號:91500-1

產品圖像

產品圖像

 
尺寸圖

尺寸圖

型號:91510-1

產品圖像

產品圖像

 
尺寸圖

尺寸圖

共通規格

工具等級Premium壓接工具
棘輪構成不可拆卸或調整
模座型固定在工具中
規格類型TE產品規格(114-)
校正證明書
電力類型電池、手動、電力
工具類型CERTI-CRIMP II 直型 動作 手動工具
壓著方式、電線套筒類型開放套筒 - F壓著
型號
91500-1
型號數量折扣標準
出貨日
4天~

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

適用類型 Universal MATE-N-LOK連結器 適用類型 Universal MATE-N-LOK連結器 適用電線範圍(AWG) 20~14
適用電線範圍(mm2) 0.5~2.27 絕緣外皮外徑(mm) 1.52~3.3 種類 手動工具

Universal MATE-N-LOK用工具的型號91500-1頁面。
記載關於型號91500-1之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767