(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
RM系列的防水圓型連結器。
【特長】
・種類豐富。
・插頭、插座皆備有豐富的種類。
・插頭:有直型插頭、直型低背插頭、直角插頭3種。
・插座:有單體防水型,連結器單體可發揮防水性能。
・固定方法有螺帽固定型與附有方形法蘭的螺絲固定型。
・螺帽固定型有分前安裝與後安裝。
・極數:有3、4、8、10極。
・此外,端子備有鍍金與鍍銀2種。
・在嵌合狀態下,擁有IP68等級的防水性能。
・單體防水插座也是IP68等級的防水性能。
・組裝型直角插頭可往360°方向抽出電纜線。
【用途】
・便於各種配線的使用。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
RM15WTRZ-8P(71)
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
鎖定機構是利用螺絲接頭方式,具優異的防水可靠性的RM-W系列
組裝型(直型插頭/RM15W)
組裝型(直角型插頭/RM15W)
1.種類豐富
RM-W系列的插頭、插座皆種類豐富,可按照用途使用最適合的產品。
插頭:直型插頭,直型低背插頭,直角型插頭3種。
插座:為連結器單體,有可發揮防水性能的單體防水型。
螺母鎖緊型中有前安裝與後安裝。
極數:有3、4、8、10極。此外,端子有鍍金與鍍銀2種。
2.防水機構
在嵌合狀態下,具有IP68等級的防水性能。此外,單體防水插座也具有IP68等級的防水性能。
3.電纜線抽出方向自由
組裝型的直角插頭,可向360°角的各方向抽出電纜線。
額定 | 額定電壓 | AC600V、DC840V(2極) AC500V、DC700V(3,4,8極) AC350V、DC490V(10極) AC350V、DC490V(12極) |
---|---|---|
額定電流 | 10A(2、3、4極) 5A(8、10、12極) | |
使用溫度範圍(註1) | -25℃~+85℃ | |
保存溫度範圍(註2) | -10℃~+60℃ |
項目 | 規格 | 條件 | |
---|---|---|---|
1.接觸電阻 | 2、3、4極:2mΩ以下8、10、12極:4mΩ以下 | 以DC1A進行測量 | |
2.絕緣電阻 | 1000MΩ以上 | 以DC500V進行測量 | |
3.耐電壓 | 無閃絡、絕緣損壞 | 2極:AC1800V 3極:AC2000V 4、8極:AC1500V 10、12極:AC1000V | 施加1分鐘 |
4.耐振動性 | 無10μs以上的電力瞬斷 | 頻率10~55~10Hz,1個循環連續進行10個循環 以單振幅0.75mm試驗3個方向 | |
5.衝擊 | 無10μs以上的電力瞬斷 | 加速度490m/s2、持續時間 11ms 正弦半波、6方向,各試驗3次 | |
6.重複動作 | 2、3、4極:4mΩ以下8、10、12極:8mΩ以下 | 2000次動作後,測量接觸電阻 | |
7.溫度循環 | 100MΩ以上 | -55℃:30分鐘→常溫:10~15分鐘→+85℃: 30分鐘→常溫:10~15分鐘,試驗5循環。 | |
8.耐濕性 (恆定狀態) | 100MΩ以上(乾燥時) | 溫度40℃,放置於濕度90~95%環境中96小時後 測量絕緣電阻 | |
9.防水性 | 連結器內部不會浸水 | 在連結器嵌合狀態下放置於水深1.8m處48小時。 |
(註1)使用溫度範圍包含通電時的溫度上升。
(註2)保存溫度範圍意指未使用產品在結線前的長期保管狀態。使用溫度範圍適用於結線後的無通電狀態。
額定 | 額定電壓 | AC600V、DC840V(40極) AC500V、DC700V(15極、55極) AC350V、DC490V(20極) |
---|---|---|
額定電流 | 5A | |
使用溫度範圍(註1) | -25℃~+85℃ | |
保存溫度範圍(註2) | -10℃~+60℃ |
項目 | 規格 | 條件 | |
---|---|---|---|
1.接觸電阻 | 4mΩ以下 | 以DC1A進行測量 | |
2.絕緣電阻 | 1000MΩ以上 | 以DC500V進行測量 | |
3.耐電壓 | 無閃絡、絕緣損壞 | 40極:AC1800V 15,55極:AC1500V 20極:AC1000V | 施加1分鐘 |
4.耐振動性 | 無10μs以上的電力瞬斷 | 頻率10~55~10Hz,1個循環連續進行10個循環 以單振幅0.75mm試驗3個方向 | |
5.衝擊 | 無10μs以上的電力瞬斷 | 加速度490m/s2、持續時間 11ms 正弦半波、6方向,各試驗3次 | |
6.重複動作 | 8mΩ以下 | 2000次動作後,測量接觸電阻 | |
7.溫度循環 | 100MΩ以上 | -55℃:30分鐘→常溫:10~15分鐘→+85℃: 30分鐘→常溫:10~15分鐘,試驗5循環。 | |
8.耐濕性 (恆定狀態) | 100MΩ以上(乾燥時) | 溫度40℃,放置於濕度90~95%環境中96小時後 測量絕緣電阻 | |
9.防水性 | 連結器內部不會浸水 | 在連結器嵌合狀態下放置於水深1.8m處48小時。 |
(註1)使用溫度範圍包含通電時的溫度上升。
(註2)上述規格的保存溫度範圍意指未使用產品在結線前的長期保管狀態。使用溫度範圍適用於結線後的無通電狀態。
項目 | 材質 | 表面處理 | 備註 |
---|---|---|---|
外裝 | 鋅合金、黃銅 | 鍍鉻或鍍鎳 | - |
絕緣物 | 酸二丙烯酯 | - | UL94V-0、(黑) |
端子 | 黃銅、磷青銅或銅合金 | 鍍銀或鍍金 | - |
密封條 | SIR(黑或紅)或NBR(灰) | - | - |
材質、表面處理
(註)端子鍍膜請勿混合使用(如鍍金與鍍銀的組合)。
項目 | 材質 | 表面處理 | 備註 |
---|---|---|---|
外裝 | 黃銅 | 鍍鉻或鍍鎳 | - |
絕緣物 | 酸二丙烯酯 | - | UL94V-0、(黑) |
端子 | 黃銅或銅合金 | 鍍銀 | - |
密封條 | 氯丁橡膠或SIR | - | (黑) |
材質、表面處理
(註)端子鍍膜請勿混合使用(如鍍金與鍍銀的組合)。
型號 |
---|
RM15WTRZ-8P(71) |
型號 | 相關 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 適用針、連接器 | 芯數 | 連結器型 | 額定電流 (A) | 容許電壓 (V) | 連接方向 | 外殼尺寸 | 端子接觸部鍍膜 | 產品分類 | 規格 | 特徵 | 適用電纜線外徑 (mm) | 特別備註事項 | 嵌合對象1 | 嵌合對象2 | 嵌合對象3 | 嵌合對象4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | 公端 | 8 | 板裝 | 5 | AC500、DC700 | 直型 | 15 | 銀 | 插座 | 前安裝 | 螺母鎖緊 | - | - | RM15WTPZA-8S(71) | - | - | - |
Loading...
連結器形狀 | 圓型 | 連結器系列開頭字母 | P・Q・R | P・Q・R | RM |
---|---|---|---|---|---|
結線方法 | 焊接 | 保護功能(耐環境性) | IP67 | 使用溫度範圍(℃) | -25~+85 |
泛用圓型防水連結器 RM-W系列的型號RM15WTRZ-8P(71)頁面。
記載關於型號RM15WTRZ-8P(71)之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
RM12WBP-CP(4)(71) |
RM12WBP-CP(5)(71) |
RM12WBP-CP(6)(71) |
RM21WTP-CP(10)(71) |
RM21WTP-CP(12)(71) |
RM21WTP-CP(8)(71) |
型號 | 相關 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 適用針、連接器 | 芯數 | 連結器型 | 額定電流 (A) | 容許電壓 (V) | 連接方向 | 外殼尺寸 | 端子接觸部鍍膜 | 產品分類 | 規格 | 特徵 | 適用電纜線外徑 (mm) | 特別備註事項 | 嵌合對象1 | 嵌合對象2 | 嵌合對象3 | 嵌合對象4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | - | - | - | - | - | - | 無 | 無端子 | 電線夾鉗 | RM12WBP用 | - | φ4 | - | - | - | - | - | |||
4天~ | - | - | - | - | - | - | 無 | 無端子 | 電線夾鉗 | RM12WBP用 | - | φ5 | - | - | - | - | - | |||
4天~ | - | - | - | - | - | - | 無 | 無端子 | 電線夾鉗 | RM12WBP用 | - | φ6 | - | - | - | - | - | |||
5天~ | - | - | - | - | - | - | 無 | 無端子 | 電線夾鉗 | RM21WTPS用 / RM21WTP用 | 無螺釘 | φ10 | - | - | - | - | - | |||
4天~ | - | - | - | - | - | - | 無 | 無端子 | 電線夾鉗 | RM21WTPS用 / RM21WTP用 | 無螺釘 | φ12 | - | - | - | - | - | |||
4天~ | - | - | - | - | - | - | 無 | 無端子 | 電線夾鉗 | RM21WTPS用 / RM21WTP用 | 無螺釘 | φ8 | - | - | - | - | - |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策