(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/6/30 9:00 ~ 7/1 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

泛用圓型防水連結器 RM-W系列 (型號表)

CONNECTOR

泛用圓型防水連結器 RM-W系列

RM系列的防水圓型連結器。
【特長】
・種類豐富。
・插頭、插座皆備有豐富的種類。
・插頭:有直型插頭、直型低背插頭、直角插頭3種。
・插座:有單體防水型,連結器單體可發揮防水性能。
・固定方法有螺帽固定型與附有方形法蘭的螺絲固定型。
・螺帽固定型有分前安裝與後安裝。
・極數:有3、4、8、10極。
・此外,端子備有鍍金與鍍銀2種。
・在嵌合狀態下,擁有IP68等級的防水性能。
・單體防水插座也是IP68等級的防水性能。
・組裝型直角插頭可往360°方向抽出電纜線。
【用途】
・便於各種配線的使用。

(i)請注意

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

RM15WTPZ-3P(71)

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

泛用圓型防水連結器 RM-W系列的主要特長

鎖定機構是利用螺絲接頭方式,具優異的防水可靠性的RM-W系列

鎖定機構是利用螺絲接頭方式,具優異的防水可靠性的RM-W系列

組裝型(直型插頭/RM15W)

組裝型(直型插頭/RM15W)

組裝型(直角型插頭/RM15W)

組裝型(直角型插頭/RM15W)

1.種類豐富

RM-W系列的插頭、插座皆種類豐富,可按照用途使用最適合的產品。
插頭:直型插頭,直型低背插頭,直角型插頭3種。
插座:為連結器單體,有可發揮防水性能的單體防水型。
螺母鎖緊型中有前安裝與後安裝。
極數:有3、4、8、10極。此外,端子有鍍金與鍍銀2種。

2.防水機構

在嵌合狀態下,具有IP68等級的防水性能。此外,單體防水插座也具有IP68等級的防水性能。

3.電纜線抽出方向自由

組裝型的直角插頭,可向360°角的各方向抽出電纜線。

關於本產品的規格

RM15WT尺寸產品

額定額定電壓AC600V、DC840V(2極)
AC500V、DC700V(3,4,8極)
AC350V、DC490V(10極)
AC350V、DC490V(12極)
額定電流10A(2、3、4極)
5A(8、10、12極)
使用溫度範圍(註1)-25℃~+85℃
保存溫度範圍(註2)-10℃~+60℃
項目規格條件
1.接觸電阻2、3、4極:2mΩ以下8、10、12極:4mΩ以下以DC1A進行測量
2.絕緣電阻1000MΩ以上以DC500V進行測量
3.耐電壓無閃絡、絕緣損壞2極:AC1800V
3極:AC2000V
4、8極:AC1500V
10、12極:AC1000V
施加1分鐘
4.耐振動性無10μs以上的電力瞬斷頻率10~55~10Hz,1個循環連續進行10個循環
以單振幅0.75mm試驗3個方向
5.衝擊無10μs以上的電力瞬斷加速度490m/s2、持續時間 11ms
正弦半波、6方向,各試驗3次
6.重複動作2、3、4極:4mΩ以下8、10、12極:8mΩ以下2000次動作後,測量接觸電阻
7.溫度循環100MΩ以上-55℃:30分鐘→常溫:10~15分鐘→+85℃:
30分鐘→常溫:10~15分鐘,試驗5循環。
8.耐濕性
(恆定狀態)
100MΩ以上(乾燥時)溫度40℃,放置於濕度90~95%環境中96小時後
測量絕緣電阻
9.防水性連結器內部不會浸水在連結器嵌合狀態下放置於水深1.8m處48小時。

(註1)使用溫度範圍包含通電時的溫度上升。
(註2)保存溫度範圍意指未使用產品在結線前的長期保管狀態。使用溫度範圍適用於結線後的無通電狀態。

RM21WT~RM31WT尺寸產品

額定額定電壓AC600V、DC840V(40極)
AC500V、DC700V(15極、55極)
AC350V、DC490V(20極)
額定電流5A
使用溫度範圍(註1)-25℃~+85℃
保存溫度範圍(註2)-10℃~+60℃
項目規格條件
1.接觸電阻4mΩ以下以DC1A進行測量
2.絕緣電阻1000MΩ以上以DC500V進行測量
3.耐電壓無閃絡、絕緣損壞40極:AC1800V
15,55極:AC1500V
20極:AC1000V
施加1分鐘
4.耐振動性無10μs以上的電力瞬斷頻率10~55~10Hz,1個循環連續進行10個循環
以單振幅0.75mm試驗3個方向
5.衝擊無10μs以上的電力瞬斷加速度490m/s2、持續時間 11ms
正弦半波、6方向,各試驗3次
6.重複動作8mΩ以下2000次動作後,測量接觸電阻
7.溫度循環100MΩ以上-55℃:30分鐘→常溫:10~15分鐘→+85℃:
30分鐘→常溫:10~15分鐘,試驗5循環。
8.耐濕性
(恆定狀態)
100MΩ以上(乾燥時)溫度40℃,放置於濕度90~95%環境中96小時後
測量絕緣電阻
9.防水性連結器內部不會浸水在連結器嵌合狀態下放置於水深1.8m處48小時。

(註1)使用溫度範圍包含通電時的溫度上升。
(註2)上述規格的保存溫度範圍意指未使用產品在結線前的長期保管狀態。使用溫度範圍適用於結線後的無通電狀態。

關於本產品的材質・表面處理

RM15WT尺寸產品

項目材質表面處理備註
外裝鋅合金、黃銅鍍鉻或鍍鎳-
絕緣物酸二丙烯酯-UL94V-0、(黑)
端子黃銅、磷青銅或銅合金鍍銀或鍍金-
密封條SIR(黑或紅)或NBR(灰)--

材質、表面處理
(註)端子鍍膜請勿混合使用(如鍍金與鍍銀的組合)。

RM21WT~RM31WT尺寸產品

項目材質表面處理備註
外裝黃銅鍍鉻或鍍鎳-
絕緣物酸二丙烯酯-UL94V-0、(黑)
端子黃銅或銅合金鍍銀-
密封條氯丁橡膠或SIR-(黑)

材質、表面處理
(註)端子鍍膜請勿混合使用(如鍍金與鍍銀的組合)。

連結器使用時的注意事項

  1. 1.拔插連結器時,請務必先切斷電路電源。
  2. 2.電路電源側,請務必使用有母端子的連結器。
  3. 3.連結器請務必驅動鎖定機構(始終維持鎖緊狀態)再使用。
  4. 4.連結器請務必使用同為防水型的組合。
型號
RM15WTPZ-3P(71)
型號相關數量折扣標準
出貨日
適用針、連接器 芯數 連結器型 額定電流
(A)
容許電壓
(V)
連接方向 外殼尺寸 端子接觸部鍍膜 產品分類 規格 特徵 適用電纜線外徑
(mm)
特別備註事項 嵌合對象1 嵌合對象2 嵌合對象3 嵌合對象4
4天~ 公端3電纜線連接10AC500、DC700直型15插頭低背---RM15WTRZ-3S(71)RM15WTRZA-3S(71)RM15WTRZB-3S(71)-

Loading...

  1. 1

基本資訊

連結器形狀 圓型 連結器系列開頭字母 P・Q・R P・Q・R RM
結線方法 焊接 保護功能(耐環境性) IP67 使用溫度範圍(℃) -25~+85

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767