(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

小型圓型多極連結器(Lamicon) RM系列【包裝數為1~100】 (型號表)

CONNECTOR

小型圓型多極連結器(Lamicon) RM系列

【特長】
・原創開發的泛用圓型連結器,可滿足設備的高性能與小型化要求。
・自產品開發以來,已歷經數十年,應用在廣泛設備上。
・為了讓客戶能依用途使用最佳產品,RM系列的插頭、插座皆備有豐富的種類。
・極數:有2、3、4、5、6、7、8、10、12、15、20芯。
・鎖定機構:有螺絲接頭式,卡扣鎖式、快速裝卸式。

(i)請注意

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

RM31TP-55P(71)

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

泛用圓型連結器(Lamicon) RM系列:相關圖像

 

泛用圓型連結器(Lamicon) RM系列:相關圖像

 

泛用圓型連結器(Lamicon) RM系列:相關圖像

型號
RM31TP-55P(71)
型號相關數量折扣標準
出貨日
適用針、連接器 芯數 連結器型 額定電流
(A)
結線方法 連接方向 外殼尺寸 產品分類 規格 特徵 適用電纜線外徑
(mm)
販售單位 嵌合對象1 最小訂購數量
4天~ 公端55電纜線連接5焊接直型31插頭螺絲接頭方式(TM35×2梯形螺絲)φ26零售(以1 pc為單位購入)--

Loading...

  1. 1

基本資訊

連結器形狀 圓型 連結器系列開頭字母 P・Q・R P・Q・R RM
端子接觸部鍍膜 基板安裝 使用溫度範圍(℃) -25~+85

小型圓型多極連結器(Lamicon) RM系列的型號RM31TP-55P(71)頁面。
記載關於型號RM31TP-55P(71)之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
RM-PC-112
RM-PC-122
RM-SC-112
RM15TJD-10S(71)
RM31TR-40S(71)
型號相關袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
適用針、連接器 芯數 連結器型 額定電流
(A)
結線方法 連接方向 外殼尺寸 產品分類 規格 特徵 適用電纜線外徑
(mm)
販售單位 嵌合對象1 最小訂購數量

包裝數為100

4天~ 公端--5壓著--連接器散狀端子AWG20~24-箱・袋--
4天~ 公端--3壓著--連接器散狀端子AWG24~28-零售(以1 pc為單位購入)-5

包裝數為100

4天~ 母端--5壓著--連接器散狀端子AWG20~24-箱・袋--
4天~ 母端10電纜線連接5焊接直型15中繼插座螺絲接頭方式(TM20×2梯形螺絲)φ9.8零售(以1 pc為單位購入)RM15TPD-10PC(71)-
4天~ 母端40板裝5焊接直型31插座螺絲接頭方式(TM35×2梯形螺絲)螺母鎖緊-零售(以1 pc為單位購入)--

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767