(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

小型電子設備用圓型連結器 SR30系列 (型號表)

CONNECTOR

小型電子設備用圓型連結器 SR30系列

最大外徑15mm的小型輕量的圓型連結器。
【特長】
・產品最大外徑為φ15的小型,最適合無線機等小型電子設備。
・金屬製外裝,體型雖小,但相當堅固。
・電纜線出口處設有襯套,所以電纜線也能繞曲使用。

(i)請注意

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

SR30-10JE-4S(71)

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

小型電子設備用圓型連結器

SR30 シリーズ一覧

SR30系列一覽

關於超小型圓型連結器 SR30系列的規格

種類

項目 
極數4芯、6芯、7芯
連結器類別插頭,中繼插座:直型
插座:直型
結線類型插頭,中繼插座:焊接
插座:焊接型
插座安裝方式面板背部螺母鎖緊、面板前面螺母鎖緊(僅6芯)

產品規格

額定額定電流1A使用溫度範圍-10~60℃
額定電壓AC100V、DC140V保存溫度範圍-10~60℃
項目規格條件
1.接觸電阻10mΩ以下以DC1A進行測量
2.絕緣電阻200MΩ以上以DC100V進行測量
3.耐電壓無閃絡、絕緣損壞AC300V/1分鐘
4.耐振動性無10μs以上的電力瞬斷在10~55Hz/循環、振幅0.75mm下,進行3方向各2小時的試驗。
5.衝擊無10μs以上的電力瞬斷加速度490m/s2、持續時間11ms,3方向、各試驗3次。
6.重複動作接觸電阻 15mΩ以下1,000次
7.溫度循環絕緣電阻 200MΩ以上-30℃:30分鐘⇒常溫:10~15分鐘⇒85℃:30分鐘⇒常溫:10~15分鐘,
計放置5個循環。
8.耐濕性絕緣電阻:10MΩ以上(高濕時)
100MΩ以上(乾燥時)
溫度40℃,濕度90~95%,放置96小時。

材質、表面處理

項目材質表面處理備註
插頭
中繼插座
絕緣物聚縮醛樹脂--
端子黃銅或磷青銅鍍金-
外裝黃銅或鋅壓鑄鍍鎳或鍍鉻-
外罩氯丁橡膠--
夾鉗黃銅--
螺釘鍍鎳-
插座絕緣物聚縮醛樹脂--
端子磷青銅鍍金-
外裝黃銅鍍鉻-
密封條聚醯胺樹脂--
螺母鍍鎳-

關於本產品的尺寸圖與尺寸

插頭:SR30-10PE-6P(74)

插頭:SR30-10PE-6P(74)

尺寸圖(形狀為其中一例)

尺寸圖(形狀為參考範例)

(註1)SR30-10PE-6P、SR30-10PX-6P產品未附固定電纜線的夾鉗零件,請另外訂購SR30-P。
(註2)公端子的錫爐內徑為φ0.8(直徑0.8mm)。
(註3)線夾鉗力、電纜線旋轉力等會因電纜線的構造而異,請事先確認後再使用。

插座(螺母鎖緊方式):SR30-10R-6S(71)

插座(螺母鎖緊方式):SR30-10R-6S(71)

尺寸圖(形狀為其中一例)

尺寸圖(形狀為參考範例)

(註1)防雨型的尺寸有部分不同。

插座(從面板表面進行的螺母鎖緊方式):SR30-10RD-6S(71)

插座(從面板表面進行的螺母鎖緊方式):SR30-10RD-6S(71)

尺寸圖(形狀為其中一例)

尺寸圖(形狀為參考範例)

插座:SR30-10JE-6S(72)

中繼插座:SR30-10JE-6S(72)

尺寸圖(形狀為其中一例)

尺寸圖(形狀為參考範例)

(註1)SR30-10JE-6S的產品未附固定電纜線的夾鉗零件,請另外訂購SR30-P。
(註2)母端子的錫爐內徑為φ0.9(直徑0.9mm)。
(註3)線夾鉗力、電纜線旋轉力等會因電纜線的構造而異,請事先確認後再使用。

插座接線柱配置尺寸

1.圖示是從插座的嵌合面側觀察時的狀態。2.接線柱配置尺寸的加工公差建議±0.05。
  1. 1.圖示是從插座的嵌合面側所看到的狀態。
  2. 2.接線柱配置尺寸的加工公差建議±0.05。

參考結線作業要領(插頭及中繼插座側)

參考結線作業要領(插頭及插座側)

參考結線作業要領(插頭及中繼插座側)

1. 使用完成外徑φ4.2~4.8(直徑4.2~4.8mm)且導體公稱截面積0.3mm2的電纜線。

2. 依外罩、鎖緊用零件的順序穿過電纜線,並如圖示尺寸程度裁去末端。

3.將方塊插入結線用夾具,進行焊接結線。

4. 以壓著工具(SR30-10PE-T)將夾鉗零件(SR30-P)數次鉚接至電纜線,直到外徑成為φ5.2(直徑5.2mm)左右。

5. 結線後,以約2N・m(20kg・cm)左右的單一用途型扭力扳手,將鎖緊用零件鎖入方塊(P外殼、J外殼)的螺牙部。
此外,插座側進行鎖緊時,請務必固定J外殼的扳手扣面部分。

6.以0.1N・m(1kg・cm)左右鎖緊螺絲,讓內六角止動螺絲前端落在夾鉗零件2處軸套其中之一,來固定夾鉗零件。

7. 將外罩套上鎖緊用零件上,結束作業。
(此外,為防止鬆脫,請於螺牙部塗上螺絲固定劑。)

型號
SR30-10JE-4S(71)
型號相關數量折扣標準
出貨日
適用針、連接器 芯數 連結器型 額定電流
(A)
結線方法 外殼尺寸 端子接觸部鍍膜 產品分類 規格 特徵 嵌合對象1 嵌合對象2 嵌合對象3 嵌合對象4 嵌合對象5 嵌合對象6 最小訂購數量
4天~ 母端4電纜線連接1焊接10中繼插座電線夾鉗內徑φ4.3SR30-10PE-4P(71)SR30-10PM-4P(71)-----

Loading...

  1. 1

基本資訊

連結器形狀 圓型 連結器系列開頭字母 S・T・U S・T・U SR30
連接方向 直型 保護功能(耐環境性) 使用溫度範圍(℃) -10~+60

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767