(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

多極方型連結器(SUMICON) 1600系列【包裝數為1~100】 (型號表)

CONNECTOR

多極方型連結器(SUMICON) 1600系列

由廣瀨原創設計的多極方型連結器。
【特長】
・極數有8、12、16、20、24、28、34、45、60等9種構成,連結器元件有焊接型、繞接型、壓著型。
・附屬品有C外殼、CA外殼、CBA外殼、ST擋板、STA擋板、STB擋板等,透過組合,用途更廣。
・SUMICON 1600系列是將連結器元件與附屬品類(外殼・擋板類)完全分離,組合多樣且結線容易。
・本連結器是以NTT規格書「規1931號」所制定。

(i)請注意

  • 由於供應商交期不穩定,部分商品可能會因庫存不足暫時無法訂購,訂購時請以WOS詢價/訂購系統資訊為準
  • 【相關商品推薦】
    對應歐姆龍PLC NX系列電纜線
    附MIL連結器帶接頭電纜
  • 請注意:型號內(數字)代表型號TYPE,非袋裝數量。例:型號 1608-CBA(50)。(50)不代表袋裝數量。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

P-1645A-C(50)

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

1600系列

SAMICON1600系列一覽

SUMICON1600系列一覽

SAMICON1600系列壓著型

SUMICON1600系列壓著型

SAMICON1600系列DIP型

SUMICON1600系列DIP型

SAMICON1600系列直角DIP型(公端)

SUMICON1600系列直角DIP型(公端)

多極方型連結器(SUMICON) 1600系列的主要規格

項目規格值
使用溫度範圍-55~85℃
額定電流3A
額定電壓AC300V
接觸電阻DC1A時為7mΩ以下
絕緣電阻DC500V 1000MΩ以上
耐電壓AC1000V 1分鐘

SUMICON1600系列的產品規格

零件名稱材質顏色、表面處理
絕緣物含玻璃酸二丙烯酯
公端子黃銅A型、鍍銀
母端子磷青銅G型,鍍金
插頭外殼ABS樹脂
(黑)
NTT規格為ABS樹脂
2.5PB 6.0/2.0色
擋塊托架鍍鎳

SUMICON1600系列的材質・表面處理

零件名稱材質顏色、表面處理
插頭外殼聚丙烯樹脂
擋塊鍍鎳

肩部單壓鎖定的材質・處理

適用
電線
AWG#262830
線徑(mm)0.410.320.26
最大外皮外徑
(mm)
0.950.750.6
纏繞方法普通纏繞外皮
一次纏繞
外皮
一次纏繞
有效捲數(圈)約8約8約9
每一端子的圈數2列

SUMICON1600系列的繞接規格

項目規格值
使用溫度範圍-55~+85℃
額定電流3A
額定電壓AC300V
接觸電阻DC1A時7mΩ以下(僅連接器)
絕緣電阻DC500V 5000MΩ以上
耐電壓AC1000V 1分鐘
適用電線AWG#24~28(外皮外徑Ø0.9~Ø1.6)
壓著強度
(單位:kg以上)
電線AWG#24AWG#26AWG#28
壓著力3.62.41.6

SUMICON1600系列壓著型的產品規格

零件名稱材質顏色、表面處理
絕緣物含玻璃聚碳酸樹脂
UL94V-0
公端子黃銅鍍金
鍍銀
母端子磷青銅鍍金
鍍銀

SUMICON1600系列壓著型的材質・表面處理

項目規格值
使用溫度範圍-55~+85℃
額定電流3A
額定電壓AC300V
接觸電阻DC1A時為7mΩ以下
絕緣電阻DC500V 1000MΩ以上
耐電壓AC1000V1分鐘

SUMICON1600系列DIP型的產品規格

零件名稱材質顏色、表面處理
絕緣物含玻璃酸二丙烯酯藍色
公端子黃銅A型:鍍銀
母端子磷青銅G型:鍍金

SUMICON1600系列DIP型的材質・表面處理

項目規格值
使用溫度範圍-55~+85℃
額定電流3A
額定電壓AC300V
接觸電阻DC1A時為10mΩ以下
絕緣電阻DC500V 1000MΩ以上
耐電壓AC1000Vr.m.s / 1分鐘

SUMICON1600系列直角DIP型(公端)的產品規格

零件名稱材質顏色、表面處理
絕緣物含玻璃酸二丙烯酯
端子黃銅A型:鍍銀
G型:鍍金
直角聚對苯二甲酸丁二醇酯樹脂
UL94V-0
擋塊托架鍍鎳

SUMICON1600系列直角DIP型(公端)的材質・處理

 
區分NTT 品名縮寫產品型號HRS No.
插頭CN-3320GLWPMSA連結器20GLWPMSAP-1620BA-CA(01)216-0247-5 01
CN-4028GLWPMSA連結器28GLWPMSAP-1628BA-CA(01)216-0249-0 01
CN-4534GLWPMSA連結器34GLWPMSAP-1634BA-CA(01)216-0250-0 01
CN-5445GLWPMSA連結器45GLWPMSAP-1645BA-CA(01)216-0251-2 01
CN-6760GLWPMSA連結器60GLWPMSAP-1660BA-CA(01)216-0252-5 01
CN-3320GLWPFSA連結器20GLWPFSAS-1620A-CA(01)216-0153-3 01
CN-3724GLWPFSA連結器24GLWPFSAS-1624A-CA(01)216-0154-6 01
CN-4028GLWPFSA連結器28GLWPFSAS-1628A-CA(01)216-0155-9 01
CN-4534GLWPFSA連結器34GLWPFSAS-1634A-CA(01)216-0126-0 01
CN-5445GLWPFSA連結器45GLWPFSAS-1645A-CA(01)216-0127-3 01
CN-6760GLWPFSA連結器60GLWPFSAS-1660A-CA(01)216-0128-6 01
插座CN-3724GJMSA連結器24GJMSAP-1624BA-STA(01)216-0254-0 01
CN-4028GJMSA連結器28GJMSAP-1628BA-STA(01)216-0255-3 01
CN-4534GJMSA連結器34GJMSAP-1634BA-STA(01)216-0256-6 01
CN-5445GJMSA 連結器45GJMSAP-1645BA-STA(01)216-0257-9 01
CN-6760GJMSA連結器60GJMSAP-1660BA-STA(01)216-0258-1 01
CN-3320G2JMSA連結器20G2JMSAPW-1620BA-STA(01)216-0292-0 01
CN-3724G2JMSA連結器24G2JMSAPW-1624BA-STA(01)216-0293-2 01
CN-4028G2JMSA連結器28G2JMSAPW-1628BA-STA(01)216-0294-5 01
CN-4534G2JMSA連結器34G2JMSAPW-1634BA-STA(01)216-0296-0 01
CN-6760G2JMSA連結器60G2JMSAPW-1660BA-STA(01)216-0298-6 01
CN-3320GJFSA連結器20GJFSAS-1620A-STA(01)216-0151-8 01
CN-3724GJFSA連結器24GJFSAS-1624A-STA(01)216-0148-3 01
CN-4028GJFSA連結器28GJFSAS-1628A-STA(01)216-0152-0 01
CN-4028G2JFSA連結器28G2JFSASW-1628A-STA(01)216-0313-8 01
CN-4534G2JFSA連結器34G2JFSASW-1634A-STA(01)216-0299-9 01
CN-5445G2JFSA連結器45G2JFSASW-1645A-STA(01)216-0300-6 01
CN-6760G2JFSA連結器60G2JFSASW-1660A-STA(01)216-0301-9 01

NTT品名的索引表
(註)NTT品名全部附有連結器元件。記載於各頁面的僅限外殼或是擋板。

 

功能圖

功能圖1

功能圖1

功能圖2

功能圖2

 

連結器安裝孔尺寸圖

SAMICON1600系列壓著型連結器安裝孔尺寸圖

SUMICON1600系列壓著型連結器安裝孔尺寸圖

 

單位:mm

 

極數ABC適用螺絲
81913.58.5M2.6
122418.58.5
162923.58.5
202721.511.5
243125.511.5
283428.511.5
343933.511.5
454842.511.5
606155.511.5

SUMICON1600系列壓著型連結器安裝孔的尺寸

SAMICON1600系列DIP型安裝孔尺寸圖

SUMICON1600系列DIP型安裝孔尺寸圖

 

單位:mm

 

極數ABC適用螺絲
81913.58.5M2.6
122418.5
162923.5
202721.511.5
243125.5
283428.5
343933.5
454542.5
606155.5

SUMICON1600系列DIP型安裝孔的尺寸

連接器安裝孔尺寸圖(SUMICON1600系列直角DIP型(公端))

插入印刷電路板焊接時,請開孔如下圖所示的安裝孔。

頂觸鎖定型附擋塊托架

頂觸鎖定型附擋塊托架

側面鎖定型附擋塊托架

側面鎖定型附擋塊托架

關於本產品的使用方法

SUMICON1600系列壓著型連結器的使用方法

  1. 1.拔取連結器時,盡量不要握住電線,請握住外殼拔出。
  2. 2.拔取連結器時,若強力扭轉拔取,會造成公端子彎曲,請盡可能直直地拔出。
  3. 3.塑膠鎖雖然可保持一定程度的強度,不至於因振動或電線重量使連結器的嵌合鬆脫,但對其他荷重情況則無法保證強度,所以在施加強度的場所使用時,請利用頂觸鎖定型插頭外盒(與焊接、繞接型共通)。
  4. 4.端子鍍膜有鍍金及鍍銀,環境條件不良的場所建議使用鍍金型,其他一般條件下則建議使用經濟實惠的鍍銀型。
  5. 5.壓著端子時,少量的壓著及保養用建議採用手動壓著工具,多量的壓著則建議使用自動壓著機。
  6. 6.作為插入用使用時,功能上建議用SUMICON 1600系列焊接型或繞接型。

SUMICON1600系列DIP型連結器的使用方法

  1. 1.拔取連結器時,若強力扭轉拔取,會造成公端子彎曲,請盡可能筆直拔出。
  2. 2.端子鍍膜有鍍金及鍍銀,環境條件不良的場所建議使用鍍金型,其他一般條件下則建議使用經濟實惠的鍍銀型。
型號
P-1645A-C(50)
型號相關數量折扣標準
出貨日
適用針、連接器 芯數 連結器型 額定電流
(A)
容許電壓
(V)
結線方法 連接方向 端子接觸部鍍膜 產品分類 規格 特徵 適用電線尺寸
(AWG)
連接器間距
(mm)
販售單位 端子台間距
(mm)
4天~ 公端/母端兼用45----直型插頭外殼側面鎖定零售(以1 pc為單位購入)-

Loading...

  1. 1

基本資訊

連結器形狀 方型 連結器系列開頭字母 數字 數字 1600

多極方型連結器(SUMICON) 1600系列的型號P-1645A-C(50)頁面。
記載關於型號P-1645A-C(50)之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
1616-CBA(50)
P-1608A-C(50)
P-1608A-ST(51)
P-1645A-CA(50)
P-1645A-ST(51)
P-1645A-STA(51)
型號相關數量折扣標準
出貨日
適用針、連接器 芯數 連結器型 額定電流
(A)
容許電壓
(V)
結線方法 連接方向 端子接觸部鍍膜 產品分類 規格 特徵 適用電線尺寸
(AWG)
連接器間距
(mm)
販售單位 端子台間距
(mm)
4天~ 公端/母端兼用16----直型插頭外殼肩部單壓鎖定零售(以1 pc為單位購入)-
4天~ 公端/母端兼用8----直型插頭外殼側面鎖定零售(以1 pc為單位購入)-
4天~ 公端/母端兼用8----直型擋板托架側面鎖定零售(以1 pc為單位購入)-
4天~ 公端/母端兼用45----直型插頭外殼頂觸鎖定零售(以1 pc為單位購入)-
4天~ 公端/母端兼用45----直型擋板托架側面鎖定零售(以1 pc為單位購入)-
4天~ 公端/母端兼用45----直型擋板托架頂觸鎖定零售(以1 pc為單位購入)-

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767