(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/6/30 9:00 ~ 7/1 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

小型圓型防水塑膠連結器(推拉鎖定型) HR30系列【包裝數為1~100】 (型號表)

CONNECTOR

小型圓型防水塑膠連結器(推拉鎖定型) HR30系列

小型防水圓型連結器。
【特長】
・使用塑膠材質,實現輕量化。
・防水構造在嵌合狀態為IP67、IP68。
・透過推拉鎖定,可順暢嵌合。
・只需束緊纜線管,即可固定電纜線。
・不論握持何處皆可鎖定的構造。
・藉由多個導引鍵與嵌合標誌,防止誤插入。
【用途】
・便於各種配線的使用。

(i)請注意

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

HR30-6PA-3S(71)

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

關於小型圓型防水塑膠連結器(推拉鎖定型) HR30系列的特長

・透過白色標誌即可輕易對準嵌合位置・藉由確實的鎖定,不論握持何處皆可鎖定的構造・以多個導引鍵構成的防誤插機構

・透過白色標誌即可輕易對準嵌合位置
・藉由確實的鎖定,不論握持何處皆可鎖定的構造
・以多個導引鍵構成的防誤插機構

鎖定構造圖 推拉方式(單壓鎖定)

鎖定構造圖
推拉方式(單壓鎖定)

嵌合狀態圖 3、6極與10、12極時

嵌合狀態圖
3、6極與10、12極之情形

關於本產品的規格

產品規格

額定額定電流5A(3極)
2A(6、10、12極)
使用溫度範圍-25℃~85℃
額定電壓AC100V, DC140V(3、6極)
AC30V, DC42V(10、12極)
保存溫度範圍-10℃~60℃
項目規格條件
1.接觸電阻5mΩ以下(3極)
15mΩ以下(6、10、12極:焊接型)
30mΩ以下(6、12極:DIP型)
以DC 1A進行測量
2.絕緣電阻1000MΩ以上以DC 100V進行測量
3.耐電壓無閃絡、絕緣損壞AC 300V/1分鐘
4.耐振動性無10μs以上的電力瞬斷10~55~10Hz/循環,振幅 0.75mm,5分鐘/循環
於3軸方向各試驗10循環
5.重複動作接觸電阻10mΩ以下(3極)
接觸電阻30mΩ以下(6、10、12極:焊接型)
接觸電阻60mΩ以下(6、12極:DIP型)
1,000次
6.溫度循環絕緣電阻100MΩ以上-55℃:30分鐘→常溫:10~15分鐘→+85℃:30分鐘→常溫:10~15分鐘,5循環
7.耐濕性絕緣電阻10MΩ以上(高濕時)
100MΩ以上(乾燥時)
溫度40℃,濕度90~95%,96小時
8.防水性連結器內部不會浸水在適用的連結器嵌合狀態下,放置於水深1m處0.5小時

材質、表面處理

項目材質表面處理備註
插頭外裝、絕緣物PPS樹脂(黑) UL94V-0
PBT樹脂 (黑) UL94V-0
聚縮醛樹脂 (自然色) 
密封條SIR・CR (紅・黑) 
公端子、母端子黃銅、磷青銅、銅合金鍍金
彈簧不鏽鋼 
插座外裝、絕緣物PPS樹脂(黑) UL94V-0
密封條CR (黑) 
公端子、母端子黃銅、磷青銅、銅合金鍍金
六角螺帽黃銅鍍鎳
墊圈磷青銅鍍鎳
壓著端子公端子磷青銅部分鍍金
母端子磷青銅部分鍍金

關於本產品的尺寸圖與尺寸

插頭

焊接型的尺寸圖

焊接型的尺寸圖

產品型號HRS No.AB適用電纜線直徑備註重量
HR30-6P-3S(71)130-0004-1 7129.8Ø12.6Ø4.2~5錫爐內徑 Ø1.14g
HR30-6P-6S(71)130-0010-4 71錫爐內徑 Ø0.8
HR30-6P-6P(71)130-0009-5 7130.3
HR30-6PA-3S(71)130-0021-0 7129.8Ø3.5~4.3錫爐內徑 Ø1.1
HR30-6PA-6S(71)130-0019-9 71錫爐內徑 Ø0.8
HR30-6PA-6P(71)130-0020-8 7130.3
HR30-7P-12S(71)130-0027-7 7139.8Ø15.5Ø6.2~7錫爐內徑 Ø0.66.7g
HR30-8P-12P(71)130-0026-4 71

尺寸表

壓縮型的尺寸圖

壓著型的尺寸圖

產品型號HRS No.A適用電纜線直徑備註重量
HR30-7P-10SC(71)130-0013-2 7139.8Ø6.2~7適用壓著端子 HR30-SC-2116g
HR30-7P-12SC(71)130-0014-5 71
HR30-8P-12PC(71)130-0015-8 71適用壓著端子 HR30-PC-211

尺寸表

插座

焊接型的尺寸圖

焊接型的尺寸圖

產品型號HRS No.ABCDEF備註重量
HR30-6R-3P(71)130-1003-4 71168.3Ø12Ø8.9M8×0.7510錫爐內徑 Ø1.12g
HR30-6R-6P(71)130-1009-0 71錫爐內徑 Ø0.8
HR30-6R-6S(71)130-1008-8 7118.4
HR30-7R-12P(71)130-1016-6 7118.69.3φ15φ11.5M11×113錫爐內徑 Ø0.63.4g
HR30-8R-12S(71)130-1018-1 71

尺寸表

壓縮型的尺寸表

壓著型的尺寸表

產品型號HRS No.備註重量
HR30-7R-10PC(71)130-1012-5 71適用壓著端子HR30-PC-2113g
HR30-7R-12PC(71)130-1013-8 71
HR30-8R-12SC(71)130-1014-0 71適用壓著端子HR30-SC-211

尺寸表

DIP型的尺寸圖

DIP型的尺寸圖

產品型號HRS No.ABCDEF重量
HR30-6R-6PD(71)130-1020-3 7114.98.3Ø12Ø8.9M8×0.75102g
HR30-6R-6SD(71)130-1021-6 7115.2
HR30-7R-12PD(71)130-1017-9 71169.3Ø15Ø11.5M11×1133.4g
HR30-8R-12SD(71)130-1019-4 71

尺寸表

中繼插座

焊接型的尺寸圖

焊接型的尺寸圖

產品型號HRS No.AB適用電纜線直徑備註重量
HR30-6J-6P(71)130-2009-6 71Ø1228.8Ø4.2~5錫爐內徑 Ø0.83g
HR30-6JA-6P(71)130-2018-7 71Ø3.5~4.3
HR30-7J-12P(71)130-2020-9 71Ø1537.3Ø6.2~7錫爐內徑 Ø0.65.7g
HR30-8J-12S(71)130-2019-0 715.9g

尺寸表

壓著型的尺寸圖

壓著型的尺寸圖

產品型號HRS No.適用電纜線直徑備註重量
HR30-7J-10PC(71)130-2015-9 71Ø6.2~7適用壓著端子 HR30-PC-2115g
HR30-7J-12PC(71)130-2017-4 71
HR30-8J-12SC(71)130-2016-1 71適用壓著端子 HR30-SC-211

尺寸表

壓著端子

公端子的尺寸表

公端子的尺寸表

種類產品型號HRS No.重量
散狀端子HR30-PC-111130-0022-30.03g/1插針
連續端子HR30-PC-211130-0016-00.03g/1插針

尺寸表

母端子的尺寸表

母端子的尺寸表

種類產品型號HRS No.重量
散狀端子HR30-SC-111130-0023-60.03g/1插針
連續端子HR30-SC-211130-0017-30.03g/1插針

尺寸表

本產品的使用方法

安裝時,握住插頭的A部分,將插頭的嵌合位置對準標誌對齊插座的嵌合位置對準標誌,並垂直插入,即可順利嵌合。

1.插入時
安裝時,握住插頭的A部分,將插頭的嵌合位置對準標誌對齊插座的嵌合位置對準標誌,並垂直插入,即可順利嵌合。

以嵌合狀態拆下插頭時,握住插頭的接頭B部分,並垂直拔出,即可簡單拆除。

2.拔除時
以嵌合狀態拆下插頭時,握住插頭的接頭B部分,並垂直拔出,即可簡單拆除。

關於本產品的注意事項

使用時的注意事項

使用時的注意事項

  1. 1.拔插連結器時,請務必先切斷電路電源後再進行。
  2. 2.插入連結器時,請用30N以上之力道插入。之後,請輕拉電纜線作為連結器的嵌合確認動作,確認連結器無脫離情形。
  3. 3.連結器嵌合後,請勿朝箭頭所示方向對電纜線施加30N以上的荷重。過度施加拉伸負載可能會導致連結器破損。
  4. 4.為確保防水性及線夾鉗力、電纜線旋轉固定力,請在適用電纜直徑範圍內使用所用電纜線。但是性能將依電纜線的構造不同而異,因此請事先確認後再使用。
  5. 5.請以規定的鎖緊扭矩來組裝連結器及安裝至機器上。當扭力較低或較強時,可能會導致鬆脫、破損,請特別注意。
使用收縮軟管時的注意要點

使用收縮軟管時的注意要點
建議可在焊接結線部使用收縮軟管以強化絕緣,並保護端子焊接部,但請注意收縮軟管加工時加熱範圍請勿超過下圖的範圍,不可接觸到樹脂部。
若加熱產品時超過加熱範圍,將樹脂部分加熱,可能會發生下列現象。

  1. 1.C形環變形,嵌合時無法鎖緊。
  2. 2.產品鬆脫。

此外,為防止插座的C形環變形,建議先嵌合適用插頭後再進行加熱。

型號
HR30-6PA-3S(71)
型號相關數量折扣標準
出貨日
適用針、連接器 芯數 連結器型 額定電流
(A)
容許電壓
(V)
結線方法 外殼尺寸 產品分類 適用電纜線外徑
(mm)
販售單位 嵌合對象1 嵌合對象2 嵌合對象3 嵌合對象4 嵌合對象5 嵌合對象6 嵌合對象7 最小訂購數量
4天~ 母端3電纜線連接5100焊接6插頭φ3.5~4.3零售(以1 pc為單位購入)HR30-6R-3P(71)HR30-6J-6P(71)HR30-6JA-6P(71)HR30-6JB-6P----

Loading...

  1. 1

基本資訊

連結器形狀 圓型 連結器系列開頭字母 G・H・I G・H・I HR
連接方向 直型 保護功能(耐環境性) IP67 端子接觸部鍍膜
使用溫度範圍(℃) -25~+85

小型圓型防水塑膠連結器(推拉鎖定型) HR30系列的型號HR30-6PA-3S(71)頁面。
記載關於型號HR30-6PA-3S(71)之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
HR30-6JA-6P(71)
HR30-6PA-6P(71)
HR30-6PA-6S(71)
HR30-6R-3P(71)
HR30-6R-6P(71)
HR30-6R-6S(71)
型號相關數量折扣標準
出貨日
適用針、連接器 芯數 連結器型 額定電流
(A)
容許電壓
(V)
結線方法 外殼尺寸 產品分類 適用電纜線外徑
(mm)
販售單位 嵌合對象1 嵌合對象2 嵌合對象3 嵌合對象4 嵌合對象5 嵌合對象6 嵌合對象7 最小訂購數量
4天~ 公端6電纜線連接2100焊接6中繼插座φ3.5~4.3零售(以1 pc為單位購入)HR30-6P-6S(71)HR30-6PA-6S(71)HR30-6PB-6S-----
4天~ 公端6電纜線連接2100焊接6插頭φ3.5~4.3零售(以1 pc為單位購入)HR30-6R-6S(71)HR30-6R-6SD(71)HR30-6JB-6S-----
4天~ 母端6電纜線連接2100焊接6插頭φ3.5~4.3零售(以1 pc為單位購入)HR30-6R-6P(71)HR30-6R-6PD(71)------
4天~ 公端3板裝5100焊接6插座零售(以1 pc為單位購入)HR30-6P-3S(71)HR30-6PA-3S(71)HR30-6PB-3S-----
4天~ 公端6板裝2100焊接6插座零售(以1 pc為單位購入)HR30-6P-6S(71)HR30-6PA-6S(71)HR30-6PB-6S----2
4天~ 母端6板裝2100焊接6插座零售(以1 pc為單位購入)HR30-6P-6P(71)HR30-6PA-6P(71)HR30-6PB-6PHR30-6PD-6P----

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767