(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
最小尺寸為接近於香菸粗細的細徑型攝影機用介面圓型連結器。
【特長】
・藉由單壓推拉鎖定機構而可迅速插拔。
・尤其在插入時只需輕推,即可確實鎖定。
・藉由使用5鍵,即使只憑觸感連接也不致插入定點以外的位置。
・連接器配置在安全位置,憑觸感對準5鍵時不損傷連接器插針。
・透過推拉鎖定,插拔操作的空間少,可鄰近安裝多個連結器。
・拆解、安裝連結器時無須使用小螺絲起子,用JIS的扳手即可輕鬆安裝配線。
・外觀形狀簡約有質感,表面經緞面處理,作為連結器不讓人感到突兀。
・小型化、高密度化、高可靠、極簡設計。
・插拔操作極為簡單。
【用途】
・小型、輕量、超群的操作性,可廣泛用在各種設備上。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
HR10A-10J-10SC(73)
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
小型、輕量、有超群的操作性,可廣泛用於各種設備。
額定 | 外殼尺寸 | 極數 | 額定電流 |
---|---|---|---|
7 | 4 5 6 | 2A | |
10 | 10 12 | 2A | |
13 | 20 | 2A |
額定 | 外殼尺寸 | 極數 | 額定電壓 |
---|---|---|---|
7 | 4 5 6 | AC150V、DC200V AC100V、DC140V AC100V、DC140V | |
10 | 10 12 | AC100V、DC140V | |
13 | 20 | AC100V、DC140V |
額定 | 使用溫度範圍 | -25~85℃ |
---|---|---|
保存溫度範圍 | -10~60℃ |
項目 | 規格 | 條件 |
---|---|---|
1. 接觸電阻 | 10mΩ以下 | 以DC1A進行測量 |
2. 絕緣電阻 | 1000MΩ以上 | 以DC100V進行測量 |
3.耐電壓 | 無閃絡、絕緣損壞 | AC300V/1分鐘,4極:AC500V/1分鐘 |
4. 耐振動性 | 無10μs以上的電力瞬斷 | 10~55Hz/循環,振幅0.75mm, 於3方向各試驗2小時。 |
5. 衝擊 | 無10μs以上的電力瞬斷 | 加速度 490m/s2、持續時間 11ms 於3方向各試驗3次。 |
6.重複動作 | 接觸電阻 15mΩ以下 | 1,000次 |
7. 溫度循環 | 絕緣電阻 1000MΩ以上 | -55℃:30分鐘⇒常溫:10~15分鐘⇒85℃:30分鐘⇒常溫:10~15分鐘、 計放置5個循環。 |
8. 耐濕性 | 絕緣電阻: 5MΩ以上(高濕時),50MΩ以上(乾燥時) | 溫度40℃,濕度90~95%,放置96小時。 |
項目 | 材質 | 表面處理 | 備註 |
---|---|---|---|
外裝 | 鋅合金、黃銅 | 緞面鍍鎳 | ― |
絕緣物 | 聚醯胺樹脂、PBT樹脂 | ― | 藍、黑 |
端子 | 銅合金 | HR10 : 鍍金 HR10A : 鍍銀 | ― |
產品名 | 材質 | 表面處理 |
---|---|---|
P外殼 | 黃銅 | 鍍金 |
J外殼 | 黃銅 | |
絕緣體 | 四氟化物樹脂 | |
公端子 | 磷青銅 | 鍍金 |
母端子 | 鈹銅 |
同軸端子的材質・表面處理
項目 | 規格值 |
---|---|
阻抗 | 50Ω |
絕緣電阻 | DC250V 1000MΩ以上 |
接觸電阻 | DC1A時中心為6.5mΩ以下,外部為4mΩ以下 |
耐電壓 | AC250V(r.m.s)/1分鐘 |
電壓駐波比 | 0~1000MHz為1.3以下 |
結合力(拔除力) | 4.9N(500gf)以上 |
同軸端子的性能
(備註)
連結器的使用方法
結線作業要領(插頭側)
HR10型 | HR10A型 | |
---|---|---|
1 | 電纜線請使用各尺寸適合的完成半徑,且公稱截面積在0.129mm2 (AWG#26)以下的電線。 | |
2 | 電纜線在依上圖尺寸進行末端處理後,將各零件穿過電纜線就如上圖中的狀態。 | |
將零件按照鎖緊用零件、夾鉗墊圈、插頭本體的順序穿過電纜線。 | 將零件按照鎖緊用零件、纜線襯套、插頭本體的順序穿過電纜線。 | |
3 | (焊接型時) P外殼元件插入組裝用夾具座後,進行焊接結線。 (壓著型時) 將適用的壓著端子壓著至電纜線芯線部後,將壓著端子插入P外殼元件的端子孔。 | |
4 | 請按照以下順序組裝連結器。 | |
①以單一用途扭力扳手,將插頭本體以表-1鎖示數值鎖入P外殼元件的螺牙部。此外,鎖緊插頭本體時請先放鬆C部分,以免對焊接結線部施加負荷。 ②於插頭本體的溝槽部套上夾鉗墊圈後鎖緊直到鎖緊用零件的B面抵接至插頭本體的A面。 (註)為了防止螺絲鬆脫,建議於外牙部塗佈螺絲固定劑。 | ①以電纜線壓著工具(HR10A-TC-02)將隨附的夾鉗零件鉚合固定至電纜線。 ②以單一用途扭力扳手,將插頭本體以表1鎖示數值鎖入P外殼元件的螺牙部。此外,鎖緊插頭本體時請先放鬆D部分,以免對焊接結線部施加負荷。 ③鎖緊止動螺絲,使止動螺絲的前端落在夾鉗零件2個軸套其中之一。此外,止動螺釘請用鎖緊扭矩0.3N・m(3kgf・cm)進行固定。 ④將纜線襯套套上插頭本體。 (註)為了防止螺絲鬆脫,建議於外牙部塗佈螺絲固定劑。 | |
5 | 依以上說明,作業完成。 |
結線作業要領(插頭側)的作業步驟
型號 |
---|
HR10A-10J-10SC(73) |
型號 | 相關 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 適用針、連接器 | 芯數 | 結線方法 | 連接方向 | 保護功能(耐環境性) | 外殼尺寸 | 端子接觸部鍍膜 | 產品分類 | 規格 | 尺寸(長×寬×深度) (mm) | 販售單位 | 嵌合對象1 | 嵌合對象2 | 嵌合對象3 | 嵌合對象4 | 嵌合對象5 | 嵌合對象6 | 嵌合對象7 | 嵌合對象8 | 嵌合對象9 | 嵌合對象10 | 嵌合對象11 | 嵌合對象12 | 嵌合對象13 | 嵌合對象14 | 嵌合對象15 | 嵌合對象16 | 最小訂購數量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | 母端 | 10 | 壓著 | 直型 | - | 10 | 銀 | 中繼插座 | 經濟型 | φ14×43.5 | 零售(以1 pc為單位購入) | HR10A-10P-10P(73) | HR10A-10P-10PC(73) | HR10A-10PB-10P(73) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...
連結器形狀 | 圓型 | 連結器系列開頭字母 | G・H・I | G・H・I | HR10 |
---|---|---|---|---|---|
額定電流(A) | 2 | 使用溫度範圍(℃) | -25~+85 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策