(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

小型圓型連結器 HR10系列【包裝數為1~100】 (型號表)

CONNECTOR

小型圓型連結器 HR10系列

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • HR10-7R-6P(73)
  • HR10A-10J-10P(73)
  • HR10-G

最小尺寸為接近於香菸粗細的細徑型攝影機用介面圓型連結器。
【特長】
・藉由單壓推拉鎖定機構而可迅速插拔。
・尤其在插入時只需輕推,即可確實鎖定。
・藉由使用5鍵,即使只憑觸感連接也不致插入定點以外的位置。
・連接器配置在安全位置,憑觸感對準5鍵時不損傷連接器插針。
・透過推拉鎖定,插拔操作的空間少,可鄰近安裝多個連結器。
・拆解、安裝連結器時無須使用小螺絲起子,用JIS的扳手即可輕鬆安裝配線。
・外觀形狀簡約有質感,表面經緞面處理,作為連結器不讓人感到突兀。
・小型化、高密度化、高可靠、極簡設計。
・插拔操作極為簡單。
【用途】
・小型、輕量、超群的操作性,可廣泛用在各種設備上。

(i)請注意

  • 由於供應商交期不穩定,部分商品可能會因庫存不足暫時無法訂購,訂購時請以WOS詢價/訂購系統資訊為準
  • 商品圖為代表產品,僅供參考。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

HR10A-7R-4SC(73)

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

攝影機用介面的高性能圓型連結器

小型、輕量、有超群的操作性,可廣泛用於各種設備。

小型、輕量、有超群的操作性,可廣泛用於各種設備。

關於小型圓型連結器 HR10系列的規格

產品規格

額定外殼尺寸極數額定電流
74
5
6
2A
1010
12
2A
13202A
 
額定外殼尺寸極數額定電壓
74
5
6
AC150V、DC200V
AC100V、DC140V
AC100V、DC140V
1010
12
AC100V、DC140V
1320AC100V、DC140V
 
額定使用溫度範圍-25~85℃
保存溫度範圍-10~60℃
 
項目規格條件
1. 接觸電阻10mΩ以下以DC1A進行測量
2. 絕緣電阻1000MΩ以上以DC100V進行測量
3.耐電壓無閃絡、絕緣損壞AC300V/1分鐘,4極:AC500V/1分鐘
4. 耐振動性無10μs以上的電力瞬斷10~55Hz/循環,振幅0.75mm,
於3方向各試驗2小時。
5. 衝擊無10μs以上的電力瞬斷加速度 490m/s2、持續時間 11ms
於3方向各試驗3次。
6.重複動作接觸電阻 15mΩ以下1,000次
7. 溫度循環絕緣電阻 1000MΩ以上-55℃:30分鐘⇒常溫:10~15分鐘⇒85℃:30分鐘⇒常溫:10~15分鐘、
計放置5個循環。
8. 耐濕性絕緣電阻:
5MΩ以上(高濕時),50MΩ以上(乾燥時)
溫度40℃,濕度90~95%,放置96小時。

 

材質、表面處理

項目材質表面處理備註
外裝鋅合金、黃銅緞面鍍鎳
絕緣物聚醯胺樹脂、PBT樹脂藍、黑
端子銅合金HR10 : 鍍金
HR10A : 鍍銀
 
產品名材質表面處理
P外殼黃銅鍍金
J外殼黃銅
絕緣體四氟化物樹脂 
公端子磷青銅鍍金
母端子鈹銅

同軸端子的材質・表面處理

項目規格值
阻抗50Ω
絕緣電阻DC250V 1000MΩ以上
接觸電阻DC1A時中心為6.5mΩ以下,外部為4mΩ以下
耐電壓AC250V(r.m.s)/1分鐘
電壓駐波比0~1000MHz為1.3以下
結合力(拔除力)4.9N(500gf)以上

同軸端子的性能

 

連結器組合圖

連結器組合圖

(備註)

  1. 1.當插頭使用公端子時,請務必使用插座及插座裝有母端子的產品。
  2. 2.端子的表面處理標準規格,HR10型為鍍金,HR10A、HR10G型為鍍銀,挑選連結器時,請務必搭配上述鍍膜來使用。

關於本產品的使用方法

 

連結器的使用方法

連結器的使用方法

 

結線作業要領(插頭側)

結線作業要領(插頭側)

  • ※ 中繼插座側亦遵照插頭的作業要領。
  • ※ 插座側無需特別的作業要領,故予以省略。

 

 HR10型HR10A型
1電纜線請使用各尺寸適合的完成半徑,且公稱截面積在0.129mm2 (AWG#26)以下的電線。
2電纜線在依上圖尺寸進行末端處理後,將各零件穿過電纜線就如上圖中的狀態。
將零件按照鎖緊用零件、夾鉗墊圈、插頭本體的順序穿過電纜線。將零件按照鎖緊用零件、纜線襯套、插頭本體的順序穿過電纜線。
3(焊接型時)
P外殼元件插入組裝用夾具座後,進行焊接結線。
(壓著型時)
將適用的壓著端子壓著至電纜線芯線部後,將壓著端子插入P外殼元件的端子孔。
4請按照以下順序組裝連結器。
①以單一用途扭力扳手,將插頭本體以表-1鎖示數值鎖入P外殼元件的螺牙部。此外,鎖緊插頭本體時請先放鬆C部分,以免對焊接結線部施加負荷。
②於插頭本體的溝槽部套上夾鉗墊圈後鎖緊直到鎖緊用零件的B面抵接至插頭本體的A面。
(註)為了防止螺絲鬆脫,建議於外牙部塗佈螺絲固定劑。
①以電纜線壓著工具(HR10A-TC-02)將隨附的夾鉗零件鉚合固定至電纜線。
②以單一用途扭力扳手,將插頭本體以表1鎖示數值鎖入P外殼元件的螺牙部。此外,鎖緊插頭本體時請先放鬆D部分,以免對焊接結線部施加負荷。
③鎖緊止動螺絲,使止動螺絲的前端落在夾鉗零件2個軸套其中之一。此外,止動螺釘請用鎖緊扭矩0.3N・m(3kgf・cm)進行固定。
④將纜線襯套套上插頭本體。
(註)為了防止螺絲鬆脫,建議於外牙部塗佈螺絲固定劑。
5依以上說明,作業完成。

結線作業要領(插頭側)的作業步驟

本產品使用時的注意事項

  1. 1.拔插連結器時,請務必先切斷電路電源。
  2. 2.電路電源側,請務必使用有母端子的連結器。
  3. 3.連結器請務必驅動鎖定機構再使用。
  4. 4.插頭、插座因為電纜線的構造,線夾鉗力、電纜線旋轉力等皆有可能產生差異,請事前確認後再使用。
型號
HR10A-7R-4SC(73)
型號相關數量折扣標準
出貨日
適用針、連接器 芯數 結線方法 連接方向 保護功能(耐環境性) 外殼尺寸 端子接觸部鍍膜 產品分類 規格 尺寸(長×寬×深度)
(mm)
販售單位 嵌合對象1 嵌合對象2 嵌合對象3 嵌合對象4 嵌合對象5 嵌合對象6 嵌合對象7 嵌合對象8 嵌合對象9 嵌合對象10 嵌合對象11 嵌合對象12 嵌合對象13 嵌合對象14 嵌合對象15 嵌合對象16 最小訂購數量
4天~ 母端4壓著直型-7插座經濟型φ11×12零售(以1 pc為單位購入)HR10A-7P-4P(73)HR10A-7P-4PC(73)---------------

Loading...

  1. 1

基本資訊

連結器形狀 圓型 連結器系列開頭字母 G・H・I G・H・I HR10
額定電流(A) 2 使用溫度範圍(℃) -25~+85

小型圓型連結器 HR10系列的型號HR10A-7R-4SC(73)頁面。
記載關於型號HR10A-7R-4SC(73)之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
HR10-10R-12P(73)
HR10-10R-12PA(73)
HR10-10R-12S(73)
HR10A-7R-5P(73)
HR10A-7R-5S(73)
HR10A-7R-6P(73)
型號相關數量折扣標準
出貨日
適用針、連接器 芯數 結線方法 連接方向 保護功能(耐環境性) 外殼尺寸 端子接觸部鍍膜 產品分類 規格 尺寸(長×寬×深度)
(mm)
販售單位 嵌合對象1 嵌合對象2 嵌合對象3 嵌合對象4 嵌合對象5 嵌合對象6 嵌合對象7 嵌合對象8 嵌合對象9 嵌合對象10 嵌合對象11 嵌合對象12 嵌合對象13 嵌合對象14 嵌合對象15 嵌合對象16 最小訂購數量
4天~ 公端12焊接直型-10插座標準φ14×16零售(以1 pc為單位購入)HR10-10P-12S(73)----------------
4天~ 公端12焊接直型-10插座標準φ14×15.5零售(以1 pc為單位購入)HR10-10P-12S(73)----------------
4天~ 母端12焊接直型-10插座標準φ14×16零售(以1 pc為單位購入)HR10-10P-12P(73)----------------
4天~ 公端5焊接直型-7插座經濟型φ11×14零售(以1 pc為單位購入)HR10A-7P-5S(73)----------------
4天~ 母端5焊接直型-7插座經濟型φ11×14零售(以1 pc為單位購入)HR10A-7P-5P(73)----------------
4天~ 公端6焊接直型-7插座經濟型φ11×14零售(以1 pc為單位購入)HR10A-7P-6S(73)----------------

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767