(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

圓型連結器用 適用電線夾鉗

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
JR13WCC-5(72)
JR13WCC-6(72)
JR13WCC-7(72)
JR13WCC-8(72)
JR13WCC-9(72)
JR13WCC-10(72)
JR13WCCA-4(72)
JR13WCCA-6(72)
JR13WCCA-7(72)
JR13WCCA-8(72)
JR13WCCA-9(72)
JR13WCCA-10(72)
型號相關數量折扣標準
出貨日
特徵 適用電線
4天~ 螺釘鎖緊φ5
4天~ 螺釘鎖緊φ6
4天~ 螺釘鎖緊φ7
4天~ 螺釘鎖緊φ8
4天~ 螺釘鎖緊φ9
4天~ 螺釘鎖緊φ10
4天~ 無螺釘φ4
4天~ 無螺釘φ6
4天~ 無螺釘φ7
4天~ 無螺釘φ8
4天~ 無螺釘φ9
4天~ 無螺釘φ10

Loading...

  1. 1

基本資訊

用途 電線夾鉗 外殼尺寸(φ) 13 適用系列 RM15WTPZ用/RM15WTLP用/HR22-12WTLP用
使用溫度範圍(℃) -25~+85

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767