(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 6月11日(二) AM02:00 ~ AM03:00進行系統維護,上述時間內全站有短暫線路中斷現象將無法進行交易,若有造成不便敬請見諒。

方型小型多極機架/面板壓著連結器QR/P1 系列【包裝數為1~100】 (型號表)

CONNECTOR

方型小型多極機架/面板壓著連結器QR/P1 系列

壓著端子區分為電源用與訊號用,小型化、高密度安裝化的方型連結器。
【特長】
・端子藉由滑順的插拔觸感,以及點、刀鋒接觸,獲得穩定的接點壓。
・插入連接有足夠的餘裕,可以應付連結器結合長度的特殊差異。
・外殼內的端子配置,12極為單側對向2極,8、24極為雙面對向2極(總計4極)。
・32極為單側對向3極(共6極)與其他端子保持一定距離,爬行距離足以承受高電壓。
・絕緣材採用阻燃材料(UL94V-0)。
・為了承受結合震動,導引PIN為金屬性。
・安裝到板、機架上時,透過浮動套筒固定。
・可輕鬆插拔。
・插入連接構造,在有效嵌合長度上有足夠的餘裕。
・設置浮動套筒,實現浮動構造。
・本產品已取得UL、CSA、TÜV認證。
【用途】
・作為電源使用,十分便利。

(i)請注意

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

QR/P1-32P-C(51)

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

方型小型多極機架/面板壓著連結器

QR/P1 系列

QR/P1 系列

關於機架與面板連結器 QR/P1系列的規格

產品規格

QR/P1 各種安全規格認證額定
安全規格ULCSATÜV
使用溫度範圍-10~+60℃
額定電壓電源部AC
120V
AC
250V
AC
125V
AC
250V
AC250V、DC300V
訊號部AC125V、DC150V
額定電流AWG#1410A3A10A3A10A
AWG#168A
AWG#183A1A3A1A5A
AWG#202.5A
AWG#221A
AWG
#24
電源部2A1A2A1A
訊號部1A0.5A1A0.5A
AWG#261A0.5A1A0.5A
AWG#28

 

材質、表面處理

零件材質顏色、表面處理
絕緣物PBT樹脂 ※
端子磷青銅鎳基材
部分鍍金
  • ※ UL94V-0

 

電源端子配置

公端外殼(結線面視圖),■部分是電源用端子孔

QR/P1-8P/C(51)

QR/P1-8P/C(51)

QR/P1-12P-C(51)

QR/P1-12P-C(51)

QR/P1-16P-C(51)

QR/P1-16P-C(51)

QR/P1-24P-C(51)

QR/P1-24P-C(51)

QR/P1-32P-C(51)

QR/P1-32P-C(51)

 

關於本產品的尺寸圖與尺寸

外殼

公端外殼

公端外殼

尺寸圖

尺寸圖

母端外殼

母端外殼

尺寸圖

尺寸圖

連接器端子

電源用公端子

電源用公端子
鍍膜:鎳底部分鍍金

電源用母端子

電源用母端子
鍍膜:鎳底部分鍍金

訊號用公端子

訊號用公端子
鍍膜:鎳底部分鍍金

訊號用母端子

訊號用母端子
鍍膜:鎳底部分鍍金

 

板裝尺寸圖(S絕緣盒用)

從面板後面安裝

從面板後面安裝

從面板前面安裝

從面板前面安裝

 

單位:mm 公差± 0.2

 

記號8極12極16極24極32極
後面安裝A36.94248.159.376
B29.434.540.651.868.5
C28.433.539.650.867.5
D4.33.34.34.34.3
前面安裝E22.427.533.644.861
F36.94248.159.376
G4.33.34.34.34.3
  • ※ P絕緣盒用的板裝尺寸是與S絕緣盒左右相反的鏡像安裝尺寸。
型號
QR/P1-32P-C(51)
型號相關數量折扣標準
出貨日
適用針、連接器 芯數 連結器型 額定電流
(A)
連接方向 代表規格 端子接觸部鍍膜 產品分類 特徵 連接器間距
(mm)
販售單位 使用溫度範圍
(℃)
4天~ 公端32板裝10直型UL / TUV / CSA無端子中繼外殼(插入式連接)小型2.8零售(以1 pc為單位購入)-10~+60

Loading...

  1. 1

基本資訊

連結器形狀 方型 連結器系列開頭字母 P・Q・R P・Q・R QR/P
容許電壓(V) AC125 / AC250 結線方法 壓著 特別備註事項 電源部:AC250V/訊號部:AC125V(UL・CSA規格時)

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767