(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
塑膠製輕量、堅固的小型圓型推拉鎖定連結器。
【特長】
・插入時,僅需壓入插頭,即完成嵌合。
・脫離時,拉套筒即可解除鎖定。
・透過插頭的嵌合位置標示,可輕易對準嵌合時的位置。
・藉由獨特的嵌合導引鍵,實現隱形嵌合。
・外裝使用強韌的含玻璃聚碳酸酯樹脂,因此輕量且堅固。
・對應靜電型插頭透過插座與殼體連接,來防止靜電對機器的影響。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
RP13A-12PD-20SC(71)
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
RP13系列
項目 | |
---|---|
極數 | 13芯、15芯、20芯 |
連結器類別 | 插頭、中繼插座:直型,插座:直型、直角型 |
插頭結線型 | 壓著 |
插座結線型 | 壓著,基板DIP |
插座安裝方式 | 法蘭,螺母鎖緊 |
額定 | 額定電流 | 標準型:2A(使用AWG#24以上的電線時) 防靜電型:2A(使用AWG#22以上的電線時) | 使用溫度範圍 | -10~60℃ |
---|---|---|---|---|
額定電壓 | 13芯、15芯:AC30V、DC42V 20芯:AC100V、DC140V | 保存溫度範圍 | -10~60℃ |
項目 | 規格 | 條件 |
---|---|---|
1.接觸電阻 | 13芯、15芯:15mΩ以下 20芯:30mΩ以下 | 以DC1A進行測量 |
2.絕緣電阻 | 1000MΩ以上 | 以DC250V進行測量 |
3.耐電壓 | 無閃絡、絕緣損壞 | AC300V/1分鐘 |
4.耐振動性 | 無10μs以上的電力瞬斷 | 在10~55Hz/循環、振幅0.75mm下,進行3方向各2小時的試驗。 |
5.衝擊 | 無10μs以上的電力瞬斷 | 加速度490 m/s2、持續時間11ms,3方向、各試驗3次。 |
6.重複動作 | 接觸電阻 13芯、15芯:20mΩ以下 20芯:45mΩ以下 | 1,000次 |
7.溫度循環 | 絕緣電阻 100MΩ以上 | -55℃:30分鐘⇒常溫:10~15分鐘⇒85℃:30分鐘⇒常溫:10~15分鐘,總計放置5循環。 |
8.耐濕性 | 絕緣電阻: 10MΩ以上(高濕時) 100MΩ以上(乾燥時) | 溫度40℃,濕度90~95%,放置96小時。 |
項目 | 材質 | 表面處理 | 備註 | |
---|---|---|---|---|
插頭 | 外裝、絕緣物 | 聚碳酸酯樹脂 | ― | UL94V-0 |
夾鉗 | 黃銅 | ― | ― | |
襯套 | 氯乙烯樹脂 | ― | ― | |
插座 | 外裝、絕緣物 | 聚碳酸酯樹脂 | ― | UL94V-0 |
鋼 | 鍍鎳 | |||
母端子 | 磷青銅 | 鍍銀 | ― | |
公端子 | 黃銅 | |||
壓著母端子 | 母端子 | 磷青銅 | 鍍銀、鍍金 | ― |
壓著公端子 | 公端子 | ― |
標準插頭:RP13A-12PA-13SC(71)
尺寸圖(形狀為參考範例)
(註)線夾鉗力、電纜線旋轉力等會因電纜線的構造而異,請事先確認後再使用。
插座(法蘭式/壓著型)RP13A-12RA-13PC(71)
尺寸圖(形狀為參考範例)
插座(法蘭式/DIP型):RP13A-12RA-13PA(71)
尺寸圖(形狀為參考範例)
插座(螺母鎖緊方式/DIP型):RP13A-12RB-13PA(71)
尺寸圖
直角DIP:RP13A-12RC-20PB
尺寸圖(形狀為參考範例)
中繼插座:RP13A-12J-13PC(71)
插座的尺寸圖(形狀為參考範例)
連接器(公端子)
連接器(母端子)
(註1) 在經常施加振動的地點使用本連結器時,請使用鍍金端子。
插頭:RP13A-12PA-13PC(71)
尺寸圖(形狀為參考範例)
(註)線夾鉗力、電纜線旋轉力等會因電纜線的構造而異,請事先確認後再使用。
插座(法蘭式/壓著型):RP13A-12R-13SC(71)
插座(法蘭式/壓著型)的尺寸圖(形狀為參考範例)
連接器(公端子)
連接器(母端子)
(註1)僅端子12、13可使用適用電線AWG#18~22的連接器,其他端子No.無法使用。
(註2)適用電線AWG#18~22請使用外徑φ1.79(直徑1.79mm)以下的絕緣體,AWG#24~30的絕緣體外徑請使用外徑φ1.15(直徑1.15mm)以下的絕緣體。
標準型/法蘭式
標準型/螺母鎖緊方式
防靜電型用/法蘭式
標準型
(註1) 圖示是從板兩面所看到之情形,此時法蘭式嵌合導引鍵位於上部。
(註2) 法蘭式插座是從板背插入連結器,因此板厚度的使用範圍最大為2.7mm。
(註3) 螺母固定式插座的板厚最少1mm,最大5mm。
防靜電型
(註1) 圖示是從板表面所看到之情形,此時法蘭式嵌合導引鍵位在上部。
(註2) 法蘭式插座是從板背插入連結器,因此板厚度的使用範圍最大為4.7mm。
(插頭時)
作業步驟
型號 |
---|
RP13A-12PD-20SC(71) |
型號 | 相關 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 適用針、連接器 | 芯數 | 連結器型 | 結線方法 | 連接方向 | 外殼尺寸 | 端子接觸部鍍膜 | 產品分類 | 規格 | 特徵 | 適用電線尺寸 (AWG) | 尺寸(長×寬×深度) (mm) | 適用電纜線外徑 (mm) | 販售單位 | 嵌合對象1 | 嵌合對象2 | 嵌合對象3 | 嵌合對象4 | 嵌合對象5 | 嵌合對象6 | 嵌合對象7 | 最小訂購數量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | 母端 | 20 | 電纜線連接 | 壓著 | 直型 | 12 | 無端子 | 插頭 | 標準型 | 無 | 28~24 | 16.9×16.9×52.2 | φ6.1 | 零售(以1 pc為單位購入) | RP13A-12RC-20PB | RP13A-12JG-20PC(71) | - | - | - | - | - | - |
Loading...
連結器形狀 | 圓型 | 連結器系列開頭字母 | P・Q・R | P・Q・R | RP |
---|---|---|---|---|---|
額定電流(A) | 2 | 使用溫度範圍(℃) | -10~+60 |
塑膠圓型連結器 RP13系列的型號RP13A-12PD-20SC(71)頁面。
記載關於型號RP13A-12PD-20SC(71)之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
RP13A-12JD-15PC(71) |
RP13A-12JG-20PC(71) |
RP13A-12PA-13SC(71) |
RP13A-12PH-20SC(71) |
RP13A-12PK-13SC(71) |
RP13A-12PK-20SC(71) |
型號 | 相關 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 適用針、連接器 | 芯數 | 連結器型 | 結線方法 | 連接方向 | 外殼尺寸 | 端子接觸部鍍膜 | 產品分類 | 規格 | 特徵 | 適用電線尺寸 (AWG) | 尺寸(長×寬×深度) (mm) | 適用電纜線外徑 (mm) | 販售單位 | 嵌合對象1 | 嵌合對象2 | 嵌合對象3 | 嵌合對象4 | 嵌合對象5 | 嵌合對象6 | 嵌合對象7 | 最小訂購數量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | 公端 | 15 | 中繼 | 壓著 | 直型 | 12 | 無端子 | 中繼插座 | 標準型 | 無 | 28~24 | 16.9×16.9×54.1 | φ6.1 | 零售(以1 pc為單位購入) | RP13A-12PK-15SC(71) | RP13A-12PP-15SC(71) | - | - | - | - | - | - | |||
4天~ | 公端 | 20 | 中繼 | 壓著 | 直型 | 12 | 無端子 | 中繼插座 | 標準型 | 無 | 30~24 | 16.9×16.9×52.6 | φ7.4 | 零售(以1 pc為單位購入) | RP13A-12PD-20SC(71) | RP13A-12PK-20SC(71) | RP13A-12PH-20SC(71) | RP13A-12PS-20SC(71) | - | - | - | - | |||
4天~ | 母端 | 13 | 電纜線連接 | 壓著 | 直型 | 12 | 無端子 | 插頭 | 標準型 | 無 | 28~24 / 22~18 | 16.9×16.9×47.2 | φ6.1 | 零售(以1 pc為單位購入) | RP13A-12RC-13PB | RP13A-12J-13PC(71) | - | - | - | - | - | - | |||
4天~ | 母端 | 20 | 電纜線連接 | 壓著 | 直型 | 12 | 無端子 | 插頭 | 標準型 | 無 | 30~24 | 16.9×16.9×47.2 | φ6.4 | 零售(以1 pc為單位購入) | RP13A-12RC-20PB | RP13A-12JG-20PC(71) | - | - | - | - | - | - | |||
4天~ | 母端 | 13 | 電纜線連接 | 壓著 | 直型 | 12 | 無端子 | 插頭 | 標準型 | 無 | 28~24 / 22~18 | 16.9×16.9×52.2 | φ7.1 | 零售(以1 pc為單位購入) | RP13A-12RC-13PB | RP13A-12J-13PC(71) | - | - | - | - | - | - | |||
4天~ | 母端 | 20 | 電纜線連接 | 壓著 | 直型 | 12 | 無端子 | 插頭 | 標準型 | 無 | 30~24 | 16.9×16.9×52.2 | φ7.1 | 零售(以1 pc為單位購入) | RP13A-12RC-20PB | RP13A-12JG-20PC(71) | - | - | - | - | - | - |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策