(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
按壓・卡扣鎖小型防水連結器。
【特長】
・防水構造:具有IP67的機構(嵌合時),耐油性亦佳(亦可對應IP68等級)。
・4芯插座為單體防水。
・優異的嵌合操作性:插入時,壓入插頭即完成嵌合。
・脫離時,旋轉套筒即可解除鎖定。
・透過嵌合位置標示,可輕易對準嵌合時的位置。
・藉由3處嵌合導引鍵,實現盲嵌合。(構造上插頭連結器不會損傷插座端子)
・可選擇電纜線的抽出方向:直角插頭可間隔45°往8個方向抽出電纜線。
・安全規格:4芯符合TÜV規格。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
HR34B-12WPD-10S
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
耐振動性、防水性優異,裝卸也容易,可用於廣泛用途
按壓・卡扣鎖
嵌合時:壓入插頭即完成嵌合。
脫離時:旋轉套筒即可解除鎖定。
電纜線抽出方向
直角型插頭可間隔45°向8個方向抽出。
項目 | |
---|---|
極數 | 4芯、10芯 |
連結器類別 | 直型插頭,直角型插頭、插座 |
插頭結線型 | 壓著,焊接 |
插座結線型 | 焊接 |
纜線管材質 | 塑膠,金屬 |
電纜線適用範圍(參考) | (φ5.3~6.5)(φ6.5~7.3)(φ8.0~9.0) |
種類豐富
額定 | 額定電流 | 10芯:3A 4芯:5A | 使用溫度範圍 | -25~125℃ |
---|---|---|---|---|
額定電壓 | 10芯:AC200V、DC250V 4芯:AC200V、DC200V(污染度3) AC400V、DC400V(污染度2) | 保存溫度範圍 | -10~60℃ |
項目 | 規格 | 條件 |
---|---|---|
1.接觸電阻 | 20mΩ以下 | 以DC 1A進行測量 |
2.絕緣電阻 | 1000MΩ以下 | 以DC 500V進行測量 |
3.耐電壓 | 無閃絡、絕緣損壞 | 10芯:AC 900V/1分鐘 4芯:AC2000V/1分鐘 |
4.耐振動性 | 無10μs以上的電力瞬斷 | 10~500~10Hz/循環,全振幅 0.75mm, 以98m/s2於3方向,各試驗3小時。 |
5.衝擊 | 無10μs以上的電力瞬斷 | 加速度490m/s2、連接時間 11ms 於3方向各試驗3小時。 |
6.重複動作 | 接觸電阻 30mΩ以下 | 500次 |
7.溫度循環 | 絕緣電阻 500MΩ以下 | -55℃:30分鐘→常溫:2~3分鐘→125℃:30分鐘 → 常溫:2~3分鐘,總計放置5循環。 |
8.耐濕性 | 絕緣電阻:50MΩ以下(高濕時) 500MΩ以上(乾燥時) | 溫度71℃,濕度95%,放置336小時。 |
9.防水性 | 連結器內部不會浸水 | 在適用的連結器嵌合狀態下,放置於水深1m處0.5小時。 |
項目 | 材質 | 表面處理 | 備註 | ||
---|---|---|---|---|---|
插頭 | 外裝殼 | 鋁合金、鋁合金 及聚醯胺樹脂(黑) | 鍍黑鉻, 鍍黑色鉻處理(鍍3價鉻) | − | |
絕緣物 | PPS樹脂(黑) | − | UL94V-0 | ||
母端子 | 10芯 | 磷青銅 | 鍍金 | − | |
4芯 | 銅合金 | 鍍銀 | − | ||
O形環、 襯墊 | 氟橡膠, 氫化丁腈橡膠 | − | − | ||
插座 | 外裝殼 | 鋅合金 | 鍍黑色鉻處理(鍍3價鉻) | − | |
絕緣物 | PPS樹脂(黑) | − | UL94V-0 | ||
母端子 | 10芯 | 銅合金 | 鍍金 | − | |
4芯 | 黃銅 | 鍍銀 | − | ||
接地端子 | 4芯 | 黃銅 | 鍍銀 | − | |
O形環 | 氟橡膠 | − | − |
直型插頭(標準型/纜線管材質:塑膠)
尺寸圖
直角型插頭(標準型/纜線管材質:塑膠)
尺寸圖
插座(焊接結線型)
尺寸圖
1.插入時
安裝時,握住對準嵌合位置對準標誌的插頭A部分,垂直插入,即可順利嵌合。
2.拔除時
以嵌合狀態拆下插頭時,如圖所示握住插頭的B部分旋轉後並垂直拔出,即可簡單拆除。
與插頭嵌合時,請確認↓標誌的位置如上圖所示,距離位於連結器的中心部1以下的位置。
當不在此位置時,請先將↓標誌置於連結器的中心部再插入。
型號 |
---|
HR34B-12WPD-10S |
型號 | 相關 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 適用針、連接器 | 芯數 | 連結器型 | 額定電流 (A) | 容許電壓 (V) | 結線方法 | 連接方向 | 代表規格 | 端子接觸部鍍膜 | 產品分類 | 規格 | 特徵 | 適用電纜線外徑 (mm) | 特別備註事項 | 嵌合對象1 | 嵌合對象2 | 嵌合對象3 | 嵌合對象4 | 嵌合對象5 | 嵌合對象6 | 嵌合對象7 | 嵌合對象8 | 嵌合對象9 | 嵌合對象10 | 嵌合對象11 | 嵌合對象12 | 嵌合對象13 | 嵌合對象14 | 嵌合對象15 | 嵌合對象16 | 嵌合對象17 | 嵌合對象18 | 嵌合對象19 | 嵌合對象20 | 嵌合對象21 | 嵌合對象22 | 嵌合對象23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | 母端 | 10 | 電纜線連接 | 3 | 200 ~ 250 | 焊接 | 直型 | - | 金 | 插頭 | 標準型 | 無 | φ5.7~7.3 | AC200V/DC250V | HR34B-12WRA-10P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...
連結器形狀 | 圓型 | 連結器系列開頭字母 | G・H・I | G・H・I | HR |
---|---|---|---|---|---|
保護功能(耐環境性) | IP67 | 外殼尺寸 | 12 | 使用溫度範圍(℃) | -20~+125 |
按壓・卡扣鎖小型防水圓型連結器 HR34B系列的型號HR34B-12WPD-10S頁面。
記載關於型號HR34B-12WPD-10S之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
HR34B-12WLPE-10S |
HR34B-12WLPE-4S |
HR34B-12WLPK-10S |
HR34B-12WPD-4S-X |
HR34B-12WPE-10S |
HR34B-12WPE-4S |
型號 | 相關 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 適用針、連接器 | 芯數 | 連結器型 | 額定電流 (A) | 容許電壓 (V) | 結線方法 | 連接方向 | 代表規格 | 端子接觸部鍍膜 | 產品分類 | 規格 | 特徵 | 適用電纜線外徑 (mm) | 特別備註事項 | 嵌合對象1 | 嵌合對象2 | 嵌合對象3 | 嵌合對象4 | 嵌合對象5 | 嵌合對象6 | 嵌合對象7 | 嵌合對象8 | 嵌合對象9 | 嵌合對象10 | 嵌合對象11 | 嵌合對象12 | 嵌合對象13 | 嵌合對象14 | 嵌合對象15 | 嵌合對象16 | 嵌合對象17 | 嵌合對象18 | 嵌合對象19 | 嵌合對象20 | 嵌合對象21 | 嵌合對象22 | 嵌合對象23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | 母端 | 10 | 電纜線連接 | 3 | 200 ~ 250 | 焊接 | 彎角型 | - | 金 | 插頭 | 標準型 | 無 | φ6.5~8 | AC200V/DC250V | HR34B-12WRA-10P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4天~ | 母端 | 4 | 電纜線連接 | 5 | 200 ~ 400 | 焊接 | 彎角型 | TUV | 銀 | 插頭 | 標準型 | 無 | φ6.5~8 | AC200V/DC200V(污染度3)、AC400V/DC400V(污染度2) | HR34B-12WRB-4P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4天~ | 母端 | 10 | 電纜線連接 | 3 | 200 ~ 250 | 焊接 | 彎角型 | - | 金 | 插頭 | 堅固型 | 無 | φ8~9 | AC200V/DC250V | HR34B-12WRA-10P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4天~ | 母端 | 4 | 電纜線連接 | 5 | 200 ~ 400 | 焊接 | 直型 | TUV | 銀 | 插頭 | 標準型 | 導引鍵:X | φ5.7~7.3 | AC200V/DC200V(污染度3)、AC400V/DC400V(污染度2) | HR34B-12WRB-4P-X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4天~ | 母端 | 10 | 電纜線連接 | 3 | 200 ~ 250 | 焊接 | 直型 | - | 金 | 插頭 | 標準型 | 無 | φ6.5~8 | AC200V/DC250V | HR34B-12WRA-10P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4天~ | 母端 | 4 | 電纜線連接 | 5 | 200 ~ 400 | 焊接 | 直型 | TUV | 銀 | 插頭 | 標準型 | 無 | φ6.5~8 | AC200V/DC200V(污染度3)、AC400V/DC400V(污染度2) | HR34B-12WRB-4P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策