(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/6/30 9:00 ~ 7/1 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

按壓・卡扣鎖小型防水圓型連結器 HR34B系列 (型號表)

CONNECTOR

按壓・卡扣鎖小型防水圓型連結器 HR34B系列

按壓・卡扣鎖小型防水連結器。
【特長】
・防水構造:具有IP67的機構(嵌合時),耐油性亦佳(亦可對應IP68等級)。
・4芯插座為單體防水。
・優異的嵌合操作性:插入時,壓入插頭即完成嵌合。
・脫離時,旋轉套筒即可解除鎖定。
・透過嵌合位置標示,可輕易對準嵌合時的位置。
・藉由3處嵌合導引鍵,實現盲嵌合。(構造上插頭連結器不會損傷插座端子)
・可選擇電纜線的抽出方向:直角插頭可間隔45°往8個方向抽出電纜線。
・安全規格:4芯符合TÜV規格。

(i)請注意

  • 由於供應商交期不穩定,部分商品可能會因庫存不足暫時無法訂購,訂購時請以WOS詢價/訂購系統資訊為準
  • 【相關商品推薦】
    附JL04連結器帶接頭電纜

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

HR34B-12WRB-4P

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

伺服馬達訊號用I/O的圓型連結器

耐振動性、防水性優異,裝卸也容易,可用於廣泛用途

耐振動性、防水性優異,裝卸也容易,可用於廣泛用途

按壓・卡扣鎖小型防水圓型連結器 HR34B系列的主要特長

按壓・卡扣鎖 嵌合時:壓入插頭即完成嵌合。脫離時:旋轉套筒即可解除鎖定。

按壓・卡扣鎖
嵌合時:壓入插頭即完成嵌合。
脫離時:旋轉套筒即可解除鎖定。

電纜線抽出方向 直角型插頭可以間隔45°角,向8個方向抽出。

電纜線抽出方向
直角型插頭可間隔45°向8個方向抽出。

項目 
極數4芯、10芯
連結器類別直型插頭,直角型插頭、插座
插頭結線型壓著,焊接
插座結線型焊接
纜線管材質塑膠,金屬
電纜線適用範圍(參考)(φ5.3~6.5)(φ6.5~7.3)(φ8.0~9.0)

種類豐富

關於本產品的產品規格

額定額定電流10芯:3A
4芯:5A
使用溫度範圍-25~125℃
額定電壓10芯:AC200V、DC250V
4芯:AC200V、DC200V(污染度3)
AC400V、DC400V(污染度2)
保存溫度範圍-10~60℃
項目規格條件
1.接觸電阻20mΩ以下以DC 1A進行測量
2.絕緣電阻1000MΩ以下以DC 500V進行測量
3.耐電壓無閃絡、絕緣損壞10芯:AC 900V/1分鐘 4芯:AC2000V/1分鐘
4.耐振動性無10μs以上的電力瞬斷10~500~10Hz/循環,全振幅 0.75mm,
以98m/s2於3方向,各試驗3小時。
5.衝擊無10μs以上的電力瞬斷加速度490m/s2、連接時間 11ms
於3方向各試驗3小時。
6.重複動作接觸電阻 30mΩ以下500次
7.溫度循環絕緣電阻 500MΩ以下-55℃:30分鐘→常溫:2~3分鐘→125℃:30分鐘
→ 常溫:2~3分鐘,總計放置5循環。
8.耐濕性絕緣電阻:50MΩ以下(高濕時)
500MΩ以上(乾燥時)
溫度71℃,濕度95%,放置336小時。
9.防水性連結器內部不會浸水在適用的連結器嵌合狀態下,放置於水深1m處0.5小時。

關於本產品的材質・表面處理

項目材質表面處理備註
插頭外裝殼鋁合金、鋁合金
及聚醯胺樹脂(黑)
鍍黑鉻,
鍍黑色鉻處理(鍍3價鉻)
絕緣物PPS樹脂(黑)UL94V-0
母端子10芯磷青銅鍍金
4芯銅合金鍍銀
O形環、
襯墊
氟橡膠,
氫化丁腈橡膠
插座外裝殼鋅合金鍍黑色鉻處理(鍍3價鉻)
絕緣物PPS樹脂(黑)UL94V-0
母端子10芯銅合金鍍金
4芯黃銅鍍銀
接地端子4芯黃銅鍍銀
O形環氟橡膠

HR34B系列標準型的插頭與插座的介紹

直型插頭(標準型/纜線管材質:塑膠)

直型插頭(標準型/纜線管材質:塑膠)

尺寸圖

尺寸圖

直角型插頭(標準型/纜線管材質:塑膠)

直角型插頭(標準型/纜線管材質:塑膠)

尺寸圖

尺寸圖

插座(焊接結線型)

插座(焊接結線型)

尺寸圖

尺寸圖

連結器的使用方法

1.插入、安裝時,對準嵌合位置對準標誌,手持插頭的A部直直地壓入,即可順利嵌合。

1.插入時
安裝時,握住對準嵌合位置對準標誌的插頭A部分,垂直插入,即可順利嵌合。

2.拔除時,以嵌合狀態拆下插頭時,握住插頭的B部,如圖示進行旋轉的同時一邊直直地拔出,即可輕鬆拆卸。

2.拔除時
以嵌合狀態拆下插頭時,如圖所示握住插頭的B部分旋轉後並垂直拔出,即可簡單拆除。

本產品使用時的注意事項

與插頭嵌合時,請確認↓標誌的位置如上圖所示,距離位於連結器的中心部1以下的位置。當不在此位置時,請先將↓標誌置於連結器的中心部再插入。

與插頭嵌合時,請確認↓標誌的位置如上圖所示,距離位於連結器的中心部1以下的位置。
當不在此位置時,請先將↓標誌置於連結器的中心部再插入。

  1. 1.拔插連結器時,請務必先切斷電源後再進行。
  2. 2.連結器的插入,請將插頭嵌合標誌的箭頭前端插入至上圖中所示指定位置(插座的嵌合標誌)。
  3. 3.此外,請留意嵌合標誌的表示方法會因插座而異。
  4. 4.為確保防水性及線夾鉗力,請在適用電纜直徑範圍內使用所用電纜線。但是性能將依電纜線的構造不同而異,因此請事先確認後再使用。
  5. 5.有關電子配線步驟,請洽詢本公司。
型號
HR34B-12WRB-4P
型號相關數量折扣標準
出貨日
適用針、連接器 芯數 連結器型 額定電流
(A)
容許電壓
(V)
結線方法 連接方向 代表規格 端子接觸部鍍膜 產品分類 規格 特徵 適用電纜線外徑
(mm)
特別備註事項 嵌合對象1 嵌合對象2 嵌合對象3 嵌合對象4 嵌合對象5 嵌合對象6 嵌合對象7 嵌合對象8 嵌合對象9 嵌合對象10 嵌合對象11 嵌合對象12 嵌合對象13 嵌合對象14 嵌合對象15 嵌合對象16 嵌合對象17 嵌合對象18 嵌合對象19 嵌合對象20 嵌合對象21 嵌合對象22 嵌合對象23
4天~ 公端4板裝5200 ~ 400焊接直型TUV插座正方形法蘭型-AC200V/DC200V(污染度3)、AC400V/DC400V(污染度2)HR34B-12WLPE-4SHR34B-12WPE-4S---------------------

Loading...

  1. 1

基本資訊

連結器形狀 圓型 連結器系列開頭字母 G・H・I G・H・I HR
保護功能(耐環境性) IP67 外殼尺寸 12 使用溫度範圍(℃) -20~+125

按壓・卡扣鎖小型防水圓型連結器 HR34B系列的型號HR34B-12WRB-4P頁面。
記載關於型號HR34B-12WRB-4P之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
HR34B-12WLPB-10S(71)
HR34B-12WLPB-10SC
HR34B-12WLPE-10S
HR34B-12WLPE-4S
HR34B-12WLPK-10S
HR34B-12WRB-4P-X
型號相關數量折扣標準
出貨日
適用針、連接器 芯數 連結器型 額定電流
(A)
容許電壓
(V)
結線方法 連接方向 代表規格 端子接觸部鍍膜 產品分類 規格 特徵 適用電纜線外徑
(mm)
特別備註事項 嵌合對象1 嵌合對象2 嵌合對象3 嵌合對象4 嵌合對象5 嵌合對象6 嵌合對象7 嵌合對象8 嵌合對象9 嵌合對象10 嵌合對象11 嵌合對象12 嵌合對象13 嵌合對象14 嵌合對象15 嵌合對象16 嵌合對象17 嵌合對象18 嵌合對象19 嵌合對象20 嵌合對象21 嵌合對象22 嵌合對象23
4天~ 母端10電纜線連接3200 ~ 250焊接彎角型-插頭堅固型φ6.5~8AC200V/DC250VHR34B-12WRA-10P----------------------
4天~ 母端10電纜線連接3200 ~ 250壓著彎角型-插頭堅固型φ6.5~8AC200V/DC250VHR34B-12WRA-10P----------------------
4天~ 母端10電纜線連接3200 ~ 250焊接彎角型-插頭標準型φ6.5~8AC200V/DC250VHR34B-12WRA-10P----------------------
4天~ 母端4電纜線連接5200 ~ 400焊接彎角型TUV插頭標準型φ6.5~8AC200V/DC200V(污染度3)、AC400V/DC400V(污染度2)HR34B-12WRB-4P----------------------
4天~ 母端10電纜線連接3200 ~ 250焊接彎角型-插頭堅固型φ8~9AC200V/DC250VHR34B-12WRA-10P----------------------
4天~ 公端4板裝5200 ~ 400焊接直型TUV插座正方形法蘭型導引鍵:X-AC200V/DC200V(污染度3)、AC400V/DC400V(污染度2)HR34B-12WLPD-4S-XHR34B-12WLPE-4S-XHR34B-12WPD-4S-XHR34B-12WPE-4S-X-------------------

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767