(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

半線間距介面用連結器 DXM系列 方型 (型號表)

CONNECTOR

半線間距介面用連結器 DXM系列 方型

為對應電子設備的小型化所帶來的高密度、高安裝化,以連接器端子間距1.27mm設計的EMI對策小型高密度介面用連結器。
種類豐富,可依照各種用途進行選擇。
【特長】
・備有豐富的種類,可配合用途自由選擇。
・連接器端子間距為1.27mm,有益於小型化。
・嵌合時,為了防止靜電等破壞套組,設計成外殼比端子更早接觸的構造。
・電纜線的結線方法採用壓接方式,對應AWG#28。
・鎖定機構有單壓鎖定與螺絲鎖定,可依用途挑選。
・備有壓鑄型與包覆成型型的護蓋盒,可對應雜訊。

(i)請注意

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

DX10M-50SE(50)

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

半線間距介面用連結器

DXM系列

DXM系列

項目規格
使用溫度範圍-55~+85℃
額定電流0.5A
額定電壓AC250V
接觸電阻DC100mA時為35mΩ以下
絕緣電阻DC500V 500MΩ以上
耐電壓AC300Vr.m.s/1分鐘

產品規格

半線間距I/O連結器(泛用型) DXM系列的系列產品

單壓鎖定插頭蓋

包覆模鑄型保護蓋

包覆模鑄型護蓋

尺寸圖

尺寸圖

項目材質顏色、表面處理
包覆模鑄型保護蓋合成樹脂
不鏽鋼
淺米白

材質、表面處理

插頭元件(單壓鎖定・螺絲鎖定型共通)

散線壓接型(細線用)

散線壓接型(細線用)

尺寸圖

尺寸圖

項目材質顏色、表面處理
外殼鍍鎳
絕緣物合成樹脂黑(UL94V-0)
公端子銅合金部分鍍金

材質、表面處理

 I/O電纜線
散線壓接型
導體尺寸AWG#28
導體構成7/0.127
絕緣體外徑0.580.62
電纜線類型UL20276及
UL2789
UL2990

適用電纜線

單壓鎖定,插座 直角型

基板螺絲固定型

電路板螺絲固定型

基板鎖定插銷固定型

電路板閉鎖銷固定型

基板鎖定插銷固定型(鎖定插銷形狀為圓形)

電路板閉鎖銷固定型(閉鎖銷形狀為圓形)

基板螺絲固定型的尺寸圖

電路板螺絲固定型的尺寸圖

基板鎖定插銷固定型的尺寸圖

電路板閉鎖銷固定型的尺寸圖

基板鎖定插銷固定型(鎖定插銷形狀為圓形)的尺寸圖

電路板閉鎖銷固定型(閉鎖銷形狀為圓形)的尺寸圖

項目材質顏色、表面處理
插座外殼鋅壓鑄或鋼鍍鎳
外殼鍍鎳
絕緣物合成樹脂黑(UL94V-0)
母端子銅合金部分鍍金

材質、表面處理

 
  • ※ 關於上述以外的類型,請參閱型錄。
型號
DX10M-50SE(50)
型號相關數量折扣標準
出貨日
適用針、連接器 芯數 連結器型 額定電流
(A)
容許電壓
(V)
結線方法 連接方向 端子接觸部鍍膜 產品分類 規格 特徵 連接器間距
(mm)
端子台間距
(mm)
4天~ 母端50印刷基板用0.5AC250-彎角型部分鍍金插座圓型閉鎖銷固定型外殼材質:鋅壓鑄1.272.54

Loading...

  1. 1

基本資訊

連結器形狀 方型 連結器系列開頭字母 D・E・F D・E・F DX
使用溫度範圍(℃) -55~+85

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767