(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
為對應電子設備的小型化所帶來的高密度、高安裝化,以連接器端子間距1.27mm設計的EMI對策小型高密度介面用連結器。
種類豐富,可依照各種用途進行選擇。
【特長】
・備有豐富的種類,可配合用途自由選擇。
・連接器端子間距為1.27mm,有益於小型化。
・嵌合時,為了防止靜電等破壞套組,設計成外殼比端子更早接觸的構造。
・電纜線的結線方法採用壓接方式,對應AWG#28。
・鎖定機構有單壓鎖定與螺絲鎖定,可依用途挑選。
・備有壓鑄型與包覆成型型的護蓋盒,可對應雜訊。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
DX30AM-20P
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
DXM系列
項目 | 規格 |
---|---|
使用溫度範圍 | -55~+85℃ |
額定電流 | 0.5A |
額定電壓 | AC250V |
接觸電阻 | DC100mA時為35mΩ以下 |
絕緣電阻 | DC500V 500MΩ以上 |
耐電壓 | AC300Vr.m.s/1分鐘 |
產品規格
包覆模鑄型護蓋
尺寸圖
項目 | 材質 | 顏色、表面處理 |
---|---|---|
包覆模鑄型保護蓋 | 合成樹脂 不鏽鋼 | 淺米白 |
材質、表面處理
散線壓接型(細線用)
尺寸圖
項目 | 材質 | 顏色、表面處理 |
---|---|---|
外殼 | 鋼 | 鍍鎳 |
絕緣物 | 合成樹脂 | 黑(UL94V-0) |
公端子 | 銅合金 | 部分鍍金 |
材質、表面處理
I/O電纜線 | ||
---|---|---|
散線壓接型 | ||
導體尺寸 | AWG#28 | |
導體構成 | 7/0.127 | |
絕緣體外徑 | 0.58 | 0.62 |
電纜線類型 | UL20276及 UL2789 | UL2990 |
適用電纜線
電路板螺絲固定型
電路板閉鎖銷固定型
電路板閉鎖銷固定型(閉鎖銷形狀為圓形)
電路板螺絲固定型的尺寸圖
電路板閉鎖銷固定型的尺寸圖
電路板閉鎖銷固定型(閉鎖銷形狀為圓形)的尺寸圖
項目 | 材質 | 顏色、表面處理 |
---|---|---|
插座外殼 | 鋅壓鑄或鋼 | 鍍鎳 |
外殼 | 鋼 | 鍍鎳 |
絕緣物 | 合成樹脂 | 黑(UL94V-0) |
母端子 | 銅合金 | 部分鍍金 |
材質、表面處理
型號 |
---|
DX30AM-20P |
型號 | 相關 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 適用針、連接器 | 芯數 | 連結器型 | 額定電流 (A) | 容許電壓 (V) | 結線方法 | 連接方向 | 端子接觸部鍍膜 | 產品分類 | 規格 | 特徵 | 連接器間距 (mm) | 端子台間距 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | 公端 | 20 | [電纜線連接] 電纜線連接 | 0.5 | AC250 | 壓接 | 直型 | 部分鍍金 | 插頭元件 | 單壓鎖定/螺絲鎖定型共用 | 散線壓接型(細線用) | 1.27 | 2.54 |
Loading...
連結器形狀 | 方型 | 連結器系列開頭字母 | D・E・F | D・E・F | DX |
---|---|---|---|---|---|
使用溫度範圍(℃) | -55~+85 |
半線間距介面用連結器 DXM系列 方型的型號DX30AM-20P頁面。
記載關於型號DX30AM-20P之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
DX10G1M-14SE(50) |
DX10G1M-26SE(50) |
DX10G1M-36SE(50) |
DX30AM-26P |
DX30AM-36P |
DX30AM-50P |
型號 | 相關 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 適用針、連接器 | 芯數 | 連結器型 | 額定電流 (A) | 容許電壓 (V) | 結線方法 | 連接方向 | 端子接觸部鍍膜 | 產品分類 | 規格 | 特徵 | 連接器間距 (mm) | 端子台間距 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | 母端 | 14 | 印刷基板用 | 0.5 | AC250 | - | 彎角型 | 部分鍍金 | 插座 | 閉鎖銷固定型 | 外殼材質:鋼 | 1.27 | 2.54 | |||
4天~ | 母端 | 26 | 印刷基板用 | 0.5 | AC250 | - | 彎角型 | 部分鍍金 | 插座 | 閉鎖銷固定型 | 外殼材質:鋼 | 1.27 | 2.54 | |||
4天~ | 母端 | 36 | 印刷基板用 | 0.5 | AC250 | - | 彎角型 | 部分鍍金 | 插座 | 閉鎖銷固定型 | 外殼材質:鋼 | 1.27 | 2.54 | |||
4天~ | 公端 | 26 | [電纜線連接] 電纜線連接 | 0.5 | AC250 | 壓接 | 直型 | 部分鍍金 | 插頭元件 | 單壓鎖定/螺絲鎖定型共用 | 散線壓接型(細線用) | 1.27 | 2.54 | |||
4天~ | 公端 | 36 | [電纜線連接] 電纜線連接 | 0.5 | AC250 | 壓接 | 直型 | 部分鍍金 | 插頭元件 | 單壓鎖定/螺絲鎖定型共用 | 散線壓接型(細線用) | 1.27 | 2.54 | |||
4天~ | 公端 | 50 | [電纜線連接] 電纜線連接 | 0.5 | AC250 | 壓接 | 直型 | 部分鍍金 | 插頭元件 | 單壓鎖定/螺絲鎖定型共用 | 散線壓接型(細線用) | 1.27 | 2.54 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策