(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 6月11日(二) AM02:00 ~ AM03:00進行系統維護,上述時間內全站有短暫線路中斷現象將無法進行交易,若有造成不便敬請見諒。

半線間距介面用連結器 FI系列 (型號表)

CONNECTOR

半線間距介面用連結器 FI系列

作為FANUC發那科CNC裝置系統18、16系列半線間距I/F所開發的連結器。
【特長】
・結線方式有壓接、焊接型20極及焊接型15極。
・連接器端子間距為1.27mm,有益於電子設備的小型化。
・端子構造為帶狀形,扭轉耐性強,可得到柔軟的插拔性。
・外殼可在電纜線導入口中央部分開,藉由4處固定鉤安裝,作業方便。
・鎖定機構是容易裝卸的單壓鎖定式。
・結線形態除了容易作業的壓接型外、還有可連接各種電線的焊接型。
【用途】
・便於各種配線的使用。

(i)請注意

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

FI40B-20S(50)

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

連接器端子間距為1.27mm半線間距型的方型連結器

端子構造為帶狀可抗扭曲,且具柔軟的插拔性。

 

端子構造為帶狀可抗扭曲,且具柔軟的插拔性。

 

半線間距I/O連結器(FANUC製伺服放大器專用)FI系列的特長

電氣性能

項目電氣性能
電流容量1A
額定電壓AC250V
絕緣電阻DC250V時1,000MΩ以上
接觸電阻DC100mA時為70mΩ以下
耐電壓AC500Vr.m.s.1分鐘

材質與表面處理

 項目材質表面處理
插頭元件外殼鍍鎳
絕緣物散線壓接,細線電纜線型PBT樹脂※黑、自然色
焊接型PPS樹脂※15極:褐,20極:黑
母端子 銅合金部分鍍膜
模鑄護蓋 聚碳酸酯樹脂
  • ※ UL94V-0

本產品的系列適用一覽

細線對應品

適用電纜線

 

單位:mm

 

項目10對電纜線
對數10對
公稱截面積 (mm2)0.08
外皮外徑φ6.2
適用護蓋外殼FI-20-CV2
產品適用表
結線類型適用插頭元件適用模鑄護蓋外殼
HRS No.極數產品型號模鑄顏色
散線壓接型CL230-0505-5-5020FI30-20S(50)FI-20-CV2
CL230-0505-5-51FI30-20S(51)自然色
焊接型CL230-0518-7-50FI40B-20S(50)

粗線對應品 20極型

適用電纜線

單位:mm

項目10對電纜線複合16芯電纜線
對數10對5對6條
公稱截面積 (mm2)0.180.180.5
外皮外徑φ9.2
適用護蓋外殼FI-20-CV5(50)
產品適用表
極數適用插頭元件適用模鑄護蓋外殼
HRS No.產品型號HRS No.產品型號
20極型CL230-0518-7-50FI40B-20SCL230-0515-9-50FI-20-CV(50)

粗線對應品 15極型(20極的外殼尺寸中端子15極插入品)

適用電纜線

單位:mm

項目複合12芯電纜線
對數3對6條
公稱截面積 (mm2)0.180.5
外皮外徑φ8.5
適用護蓋外殼FI-20-CV(10)
產品適用表
極數適用插頭元件適用模鑄護蓋外殼
HRS No.產品型號HRS No.產品型號
15極型CL230-0524-0-50FI40B-2015S(50)CL230-0501-4(60)FI-20-CV(60)

結線夾具工具及附屬品一覽表

電纜線I/O離散 電纜線
連結器名稱FI30-20S(50) (CL230-0505-5-50)
整線手動整線工具FI30-20CAT(CL250-0143-0)
半自動整線裝置SA200/FI30(CL903-0001-6)
自動整線裝置DX、DXM 自動整線裝置本體(CL902-0176-3)
DXM 連結器整線附件(CL902-0178-9)
切斷多餘電纜線壓製Hi-Flex 結線壓著機 HHP-502(CL550-0082-2)
導引板多餘電纜線切斷工具 FI30-20CU
壓接(結線)壓製Hi-Flex 結線壓著機 HHP-502(CL550-0082-2)
導引板壓接工具 FI30-20GP(CL250-0144-3)

關於結線順序

於FI30-20CAT安裝保護器。

於FI30-20CAT安裝保護裝置。

夾緊電纜線,將每1條訊號線整線於保護器中。

夾緊電纜線,將每1條訊號線整線於保護裝置中。

將2個保護裝置組合一起並暫時固定於壓板上。

將2個保護裝置組合一起並暫時固定於壓板上。

利用剪鉗,或是刀刃等把超出約束板多餘的電纜線切斷。

利用剪鉗,或是刀刃等把超出約束板多餘的電纜線切斷。

將連結器本體覆蓋在約束板上,並安裝在FI30-20GP。

將連結器本體覆蓋在約束板上,並安裝在FI30-20GP。

把手向自身倒下(結線完成)。

把手向自身拉下(結線完成)。

型號
FI40B-20S(50)
型號相關數量折扣標準
出貨日
適用針、連接器 芯數 連結器型 額定電流
(A)
容許電壓
(V)
結線方法 連接方向 端子接觸部鍍膜 產品分類 規格 特徵 連接器間距
(mm)
適用電纜線外徑
(mm)
端子台間距
(mm)
4天~ 母端20[電纜線連接] 電纜線連接1AC250焊接直型部分金插頭元件粗線用 / 細線用模鑄顏色:黑1.27φ9.22.54

Loading...

  1. 1

基本資訊

連結器形狀 方型 連結器系列開頭字母 D・E・F D・E・F FI
使用溫度範圍(℃) -55~+85

半線間距介面用連結器 FI系列的型號FI40B-20S(50)頁面。
記載關於型號FI40B-20S(50)之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
FI-20-CV(60)
FI-20-CV2(50)
FI-20-CV5(50)
FI30-20S(50)
FI40B-2015S(50)
型號相關數量折扣標準
出貨日
適用針、連接器 芯數 連結器型 額定電流
(A)
容許電壓
(V)
結線方法 連接方向 端子接觸部鍍膜 產品分類 規格 特徵 連接器間距
(mm)
適用電纜線外徑
(mm)
端子台間距
(mm)
4天~ -15-----無端子模鑄護蓋粗線用單壓鎖定型-φ8.5-
4天~ -20-----無端子模鑄護蓋細線用單壓鎖定型-φ6.2-
4天~ -20-----無端子模鑄護蓋粗線用單壓鎖定型-φ9.2-
4天~ 母端20[電纜線連接] 電纜線連接1AC250壓接直型部分金插頭元件散線細線用模鑄顏色:黑1.27φ6.22.54
4天~ 母端15[電纜線連接] 電纜線連接1AC250焊接直型部分金插頭元件粗線用1.27φ8.52.54

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767