(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
為對應伴隨電子設備小型化而來的高密度、高安裝化,以連接器間的間距1.27mm設計的EMI對策小型高密度介面用連結器。
【特長】
・鎖定方式有2種,還備有結線方法及安裝方法等豐富的種類。
・連接器間間距1.27mm,屬於小型化類型。
・嵌合時,為了防止靜電等破壞套組,設計成外殼比端子更早接觸的構造。
・電纜線的結線方法採用壓接方式,對應AWG#28、30。
・鎖定機構有單壓鎖定與螺絲鎖定,可依用途選擇。
・使用壓鑄,堅固且有助於遮蔽電磁波。
【用途】
・便於各種配線的使用。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
DX31A-50P(50)
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
DX系列一覽
項目 | 規格值 | |
---|---|---|
使用溫度範圍 | -55~+85℃ | |
額定電流 | 0.5A | |
額定電壓 | AC125V | |
接觸電阻 | DC100mA時為50mΩ以下 | |
絕緣電阻 | DC100V 250MΩ以上 | |
耐電壓 | AC300Vr.m.s 1分鐘 |
產品規格
零件名稱 | 材質 | 顏色、表面處理 | |||
---|---|---|---|---|---|
插頭外殼 | 鋅壓鑄 | 銀色塗層 | |||
插座外殼 | 鋅壓鑄 | 鍍鎳 | |||
絕緣物 | PBT樹脂或同等以上※ | 黑色※ | |||
公端子 | 銅合金 | 部分鍍金 | |||
母端子 | 銅合金 | 部分鍍金 |
I/O電纜線 | |||||
---|---|---|---|---|---|
導體尺寸 | AWG#30 | AWG#28 | |||
導體構成 | 7/0.1 | 7/0.127 | |||
絕緣體外徑 | Ø0.5 | Ø0.58 | |||
電纜線UL類型 | UL20276及UL2789 |
I/O電纜線
帶狀、扁平線 | ||||
---|---|---|---|---|
導體尺寸 | AWG#28 | |||
導體構成 | 19/0.08 | |||
電纜線厚度 | 0.9 | |||
電纜線UL類型 | UL2651、UL2734、UL20012 |
帶狀、扁平線
單壓鎖定介面用連結器
螺絲鎖緊介面用連結器
插入用連結器
1.使配線工具的外殼導件與連結器極數對齊,並安裝保護裝置。
2.夾鉗電纜線,將訊號線一條一條配線至保護裝置。
3.將2個保護裝置組合一起並暫時固定於連結器本體。
4.將導板安裝至結線壓著機。
5.將連結器設置於導板後,將導板插入結線壓著機內。
6.將把手向外推倒。(結線及多餘長度電纜線裁切完畢)
1.將導板安裝至結線壓著機,將保護裝置C安裝至夾具。
2.安裝第1條電纜線。(以導板的線夾鉗(1)固定第1條電纜線)
3.將保護裝置D組裝至保護裝置C。
4.安裝第2條電纜線。(以導板的線夾鉗(2)固定第2條電纜線)
5.將連結器本體暫時固定於保護裝置中。
6.將滑動底座移動至壓接位置,下壓把手。(結線完畢)
型號 |
---|
DX31A-50P(50) |
型號 | 相關 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 適用針、連接器 | 芯數 | 連結器型 | 額定電流 (A) | 容許電壓 (V) | 結線方法 | 連接方向 | 端子接觸部鍍膜 | 產品分類 | 規格 | 特徵 | 連接器間距 (mm) | 端子台間距 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | 公端 | 50 | [電纜線連接] 電纜線連接 | 0.5 | AC125 | 壓接 | 直型 | 金 | 插頭 | AWG#28 | 一併壓接(細線用) | 1.27 | 2.54 |
Loading...
連結器形狀 | 方型 | 連結器系列開頭字母 | D・E・F | D・E・F | DX |
---|---|---|---|---|---|
使用溫度範圍(℃) | -55~+85 |
半線間距介面用連結器 DX系列的型號DX31A-50P(50)頁面。
記載關於型號DX31A-50P(50)之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
DX-28-CV |
DX-36-CV |
DX-36-CV1 |
DX31A-50S(50) |
DX33A-100S-LNA(50) |
DX33A-50S-LNA(55) |
型號 | 相關 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 適用針、連接器 | 芯數 | 連結器型 | 額定電流 (A) | 容許電壓 (V) | 結線方法 | 連接方向 | 端子接觸部鍍膜 | 產品分類 | 規格 | 特徵 | 連接器間距 (mm) | 端子台間距 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | - | 28 | - | - | - | - | - | 無端子 | 插頭護蓋 | 單壓鎖定 | 無 | 無 | - | |||
4天~ | - | 36 | - | - | - | - | - | 無端子 | 插頭護蓋 | 單壓鎖定 | 無 | 無 | - | |||
4天~ | - | 36 | - | - | - | - | - | 無端子 | 插頭護蓋 | 螺絲鎖緊 | 無 | 無 | - | |||
4天~ | 母端 | 50 | 板裝 | 0.5 | AC125 | 壓接 | 直型 | 金 | 插座 | 單壓鎖定 | 一併壓接(細線用) | 1.27 | 2.54 | |||
4天~ | 母端 | 100 | 板裝 | 0.5 | AC125 | 壓接 | 直型 | 金 | 插座 | 螺絲鎖緊 | 一併壓接(帶狀用) | 1.27 | 2.54 | |||
4天~ | 母端 | 50 | 板裝 | 0.5 | AC125 | 壓接 | 直型 | 金 | 插座 | 螺絲鎖緊 | 一併壓接(帶狀用) | 1.27 | 2.54 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策