(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
半線間距・多功能 2件式方型連結器。
【用途】
・藉由組合,可進行電路板對電路板連接(堆疊、水平、垂直)、帶狀電纜線連接。
・種類豐富,可做各種連接。
・簡單的單壓操作。
・電路板對電路板型。
・防止助焊劑溢出、對應堆疊高度12~16mm、防止誤插入構造。
・電路板對電纜線型。
【用途】
・便於各種配線的使用。
・電腦、周邊終端設備、各種OA設備等。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
FX2BA-68PA-1.27DSAL(71)
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
可對應電腦、周邊終端設備、各種OA設備等各種機型。
額定 | 額定電流 0.5A 額定電壓 AC125V | 使用溫度範圍-55℃~+85℃ 使用濕度範圍 40~80% | 保存溫度範圍-10℃~+60℃ 保存濕度範圍 40~70% |
---|
項目 | 規格 | 條件 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.絕緣電阻 | 100MΩ以上 | 以DC250V進行測量 | |||||||||||
2.耐電壓 | 無閃絡、絕緣損壞。 | AC300V/1分鐘通電 | |||||||||||
3.接觸電阻 | 45mΩ以下 | 以100mA進行測量 | |||||||||||
4.耐振動性 | 無1μS以上的電力瞬斷。 | 0~55Hz、單振幅0.75mm、3方向各2時間 | |||||||||||
5.耐濕性 | 接觸電阻55mΩ以下,絕緣電阻100MΩ以上 | 溫度40±2℃,濕度90~95%,放置96小時 | |||||||||||
6.溫度循環 | 接觸電阻:55mΩ以下 絕緣電阻:100MΩ以上 無破損、龜裂或零件鬆脫。 | (-55℃:30分鐘 → 15~35℃:2~3分鐘 → 85℃:30分鐘→15~35℃:2~3分鐘)5個循環 | |||||||||||
7.插拔壽命 | 接觸電阻55mΩ以下 | 500次 | |||||||||||
8.焊接耐熱性 | 樹脂部不被熔化而影響性能。 | SMT型 | 回焊:依建議溫度曲線 手焊:焊接烙鐵頭溫度:360℃、5秒 | ||||||||||
DIP型 | 焊接槽:260℃、10秒 手焊:焊接烙鐵頭溫度:360℃、5秒 |
(註1)包含通電時的溫度上升。
(註2)此處的保存意指未使用產品搭載於電路板前的長期保存狀態。使用溫濕度範圍適用於搭載於電路板後的無通電狀態。
項目 | 材質 | 表面處理 | 備註 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
絕緣物 | DIP型 | 聚醯胺樹脂 | 黑 | UL94V-0 | |||||||||
插座 | PBT樹脂/聚醯胺樹脂 | ||||||||||||
SMT型 | PPS樹脂 | 淺褐 | |||||||||||
端子 | 插座 | 磷青銅 | 部分鍍金 | - | |||||||||
插孔 | |||||||||||||
插針 | 磷輕銅或黃銅 |
堆疊連接(堆疊高度12~16mm)
水平連接
垂直連接
堆疊連接的尺寸圖
插針 | 插座 | |||
---|---|---|---|---|
DIP型 | SMT型 | |||
FX2C-※S-1.27DSA(L) | FX2CA1-※S-1.27DSA(L) | FX2-※S-1.27SV(L) | ||
FX2CA-※S-1.27DSA(L) | FX2CA2-※S-1.27DSA(L) | |||
DIP型 | FX2C-※P-1.27DSA (L) | 12 | 14 | 12.2 |
FX2CA-※P-1.27DSA(L) | ||||
FX2CA1-※P-1.27DSA(L) | 13 | 15 | 13.2 | |
FX2CA2-※P-1.27DSA(L) | 14 | 16 | 14.2 | |
SMT型 | FX2-※P-1.27SV(L) | 12.1 | 14.1 | 12.3 |
連接範例
連接範例
帶狀電纜線連接用型可以單手進行簡單的單壓操作。
拔除方法
1.用拇指與食指抓取內部鎖。
2.獨特的良好扣壓感,可輕鬆插拔電纜線連結器。
(※插入時,為2→1的順序。)
電路板對電路板,電纜線型
電路板對電纜線型
型號 |
---|
FX2BA-68PA-1.27DSAL(71) |
型號 | 相關 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 適用針、連接器 | 芯數 | 連結器型 | 結線方法 | 連接方向 | 產品分類 | 規格 | 特徵 | 直型 堆疊高度(組合) | 直型 堆疊高度(個別) | 端子台間距 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | 公端 | 68 | 印刷基板用 | [其他] 基板安裝(DIP) | 直型 | 插針 | 鎖定用直型洗淨型 | 附電路板暫時固定用PIN | 無 | 無 | 2.54 |
Loading...
連結器形狀 | 方型 | 連結器系列開頭字母 | D・E・F | D・E・F | FX |
---|---|---|---|---|---|
額定電流(A) | 0.5 | 容許電壓(V) | AC125 | 端子接觸部鍍膜 | 金 |
連接器間距(mm) | 1.27 | 販售單位 | 零售(以1 pc為單位購入) | 使用溫度範圍(℃) | -55~+85 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策