(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

符合DeviceNet連結器 HR31系列 (型號表)

CONNECTOR

符合DeviceNet連結器 HR31系列

符合DeviceNet的介面方型連結器。
【特長】
・結線作業的簡化及插頭連結器小型化等,與既有產品有所差別。
・HR31系列產品符合FA網路的DeviceNet。(端子接觸部:鍍金品)
・附螺絲鎖定產品可完全鎖定,鎖定力強。
・插頭附有彈簧鎖定機構,可獲得良好的扣壓感。
・壓著端子採用的設計可使用符合JIS C 9711的壓著工具進行壓著。
・配線錯誤時,可用φ1mm的細棒拔取的設計。
・壓著端子的接觸部(接觸片)被牆面所覆蓋,構造不易變形。
【用途】
・便於各種配線的使用。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

HR31-5.08R-5PD(76)

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

結線作業簡易化或插頭連結器小型化的符合DeviceNet介面方型連結器

符合FA網路裝置

符合FA網路DeviceNet裝置

連結器嵌合時的占空係數 附螺絲鎖緊

連結器嵌合時的空間因數
附螺絲鎖緊

符合DeviceNet的連結器 HR31系列的主要特長

HR31

HR31

其它公司產品

其它公司產品

項目其它公司產品HR31
結線作業的工時減少
可能
將電線壓著至市售的棒端子後,與外殼
插入後,以螺釘固定。(※)
壓著結線至端子後,插入外殼即可
固定。
可高密度安裝插頭的高度為15mm。由於插頭的高度10.2mm為低背,因此連結器安裝面
可提高安裝密度。
可防止配線錯誤未顯示端子編號顯示端子編號。
從電路板向上浮起
可減少防止所需的工時
防止從電路板向上浮起,從電路板背側
利用螺釘固定。
防止從電路板向上浮起,設有鎖定插銷
因此,只須插入電路板即可。
  • ※ 雖然可不使用棒端子而直接以螺絲固定電線,隨著時間經過可能產生較多問題,所以大部分套裝製造商皆建議對棒端子進行一次壓著。

關於本產品的規格

產品規格

額定額定電流12A(使用2.5mm2電線時)
10A(使用1.5mm2電線時)
使用溫度範圍-40℃~+100℃
額定電壓AC250V,DC350V保存溫度範圍-40℃~+85℃
項目規格條件
1.接觸電阻5mΩ以下以DC1A進行測量
2.絕緣電阻1000MΩ以上以DC500V進行測量
3.耐電壓無閃絡、絕緣損壞AC2000V/1分鐘
4.耐衝擊電壓無閃絡、絕緣損壞4KV標準波形,正負各3次
5.耐振動性無10μs以上的電力瞬斷10Hz~55Hz~10Hz:5分鐘
振幅0.75mm,3方向,各10個循環
6.重複動作接觸電阻10mΩ以下1,000次
7.濕度循環絕緣電阻1000MΩ以上-40℃:30分鐘→常溫:10~15分鐘→+100℃:30分鐘
→常溫:10~15分鐘,5循環
8.耐濕性絕緣電阻 10MΩ以上(高濕時)
100MΩ以上(乾燥時)
溫度40℃,濕度90~95%,96小時
 

材質

項目材質表面處理備註
插頭絕緣物PBT樹脂黑・綠UL94V-0
螺釘鍍鎳 
壓著端子母端子接觸部:磷青銅、結線部:銅接觸部:鍍金、結線部:鍍錫 
插座絕緣物PBT樹脂黑・綠UL94V-0
公端子黃銅鍍金 
螺母鍍鎳 
插銷磷青銅鍍錫暫時固定基板的插銷

本產品使用時的注意事項

1. 為避免插座防止破損,請以板件及基板來承接插座,以免施加過多的負載。

1.1建議安裝面板尺寸(直角DIP)

1.1建議安裝面板尺寸(直角DIP)

產品型號A
HR31-5.08R-5PDL(**)36+0.2
0
1.2建議安裝面板尺寸(直型DIP)

1.2建議安裝面板尺寸(直型DIP)

產品型號B
HR31-5.08R-5PD(**)36+0.2
0

2.將壓著端子插入插頭時,請依下圖方向。

 
壓著端子/ 電線

壓著端子/電線

3.螺絲鎖定的螺釘頭部請與0號的+起子頭合併使用。

4.拔插連結器時,請務必先切斷電路電源後再進行。

型號
HR31-5.08R-5PD(76)
型號相關數量折扣標準
出貨日
適用針、連接器 芯數 連結器型 額定電流
(A)
結線方法 連接方向 端子接觸部鍍膜 產品分類 規格 特徵 基板安裝 適用電纜線 端子台間距
(mm)
4天~ 公端5印刷基板用12焊接直型插座螺絲鎖緊型絕緣物顏色:綠通孔DIP安裝(DIP)5.08

Loading...

  1. 1

基本資訊

連結器形狀 方型 連結器系列開頭字母 G・H・I G・H・I HR
容許電壓(V) AC250 / DC350 使用溫度範圍(℃) -40~+100

符合DeviceNet連結器 HR31系列的型號HR31-5.08R-5PD(76)頁面。
記載關於型號HR31-5.08R-5PD(76)之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
HR31-5.08P-5SC(72)
HR31-SC-121(71)
型號相關數量折扣標準
出貨日
適用針、連接器 芯數 連結器型 額定電流
(A)
結線方法 連接方向 端子接觸部鍍膜 產品分類 規格 特徵 基板安裝 適用電纜線 端子台間距
(mm)
4天~ 母端5[電纜線連接] 電纜線連接12壓著直型無端子插頭螺絲鎖緊型絕緣物顏色:綠0.25~1.65mm2 / 1.04~2.63mm25.08
4天~ 母端--10壓著-散狀端子0.25~1.65mm2-

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767