(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

符合MIL規格帶狀電纜線連結器 HIF3B系列【包裝數為1~100】 (型號表)

CONNECTOR

符合MIL規格帶狀電纜線連結器 HIF3B系列

符合MIL規格的帶狀電纜線方型連結器。
【特長】
・HIF3B系列是以符合MIL規格所開發的商品,用途廣泛。
・與HIF3系列具有互換性。
・HIF3B系列連結器已取得UL認證。
・具有防誤插機構。
・於插針側插入導引鍵(極性鍵)製作凸部,與插座的凹部(極性鍵溝)組合進行嵌合的形狀。(MIL規格)
・採用插座側防誤插導件(極性導件)與插針側溝槽(極性溝槽)組合進行嵌合的形狀。
・插座孔中裝有極性鍵進行導引的方式。
・插座側凸部(HIF3A型)與插針側中央部溝槽組合導引的方式。
・適用電線(UL2651)AWG#28扁平線(7條/0.127mm、外皮外徑0.9±0.2mm)。
【用途】
・備有豐富的種類,可廣泛應用在各種機器上。

(i)請注意

  • 【販賣終了通知】
    本系列商品庫存售罄即停止販售,無代替品。造成不便敬請見諒。
  • 由於供應商交期不穩定,部分商品可能會因庫存不足暫時無法訂購,訂購時請以WOS詢價/訂購系統資訊為準
  • 【類似商品推薦】
    MIL連結器 壓接母端連結器(無鎖定)

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

HIF3-2022SC

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

符合MIL規格的產品

HIF3B系列一覽

HIF3B系列一覽

符合MIL規格 帶狀電纜線連結器 HIF3B系列的規格

產品規格

額定額定電流:壓接:1A、壓著:AWG32、36 1A、其它 3A額定電壓:AC200V
使用溫度範圍:-55℃~85℃(註1)使用濕度範圍:40%~80%
保存溫度範圍:-10℃~60℃(註2)保存濕度範圍:40%~70%(註2)
 
項目規格條件
1.絕緣電阻1,000MΩ以上以DC500V進行測量
2.耐電壓無閃絡、絕緣損壞AC650Vr.m.s/1分鐘通電
3.接觸電阻15mΩ以下以0.1A進行測量
4.耐振動性無1μs以上的電力瞬斷頻率 10~55Hz,單振幅0.75mm,3軸方向各2小時
5.耐濕性絕緣電阻:1,000MΩ以上溫度 40±2℃,放置於濕度 90~95%環境中96小時
6.溫度循環破損、龜裂及各部位均無異常(-55℃:30分鐘 → 15~35℃:MAX5分鐘 →
125℃:30分鐘 → 15~35℃:MAX5分鐘) 5個循環
7.插拔壽命接觸電阻:15mΩ以下插拔500次
8.焊接耐熱性樹脂部不被熔化而影響性能焊接槽:260℃、10秒
手焊:焊接烙鐵頭溫度360℃、5秒

(註1)包含通電時的溫度上升。
(註2)此處的保存意指未使用產品搭載於電路板前的長期保存狀態。使用溫濕度範圍適用於搭載於電路板後的無通電狀態,及運送時等臨時保管狀態。
(註3)插針型的鎖定,如果於內側施加過度的負荷,恐導致變形,請特別留意。

材質、表面處理

零件材質表面處理備註
絕緣外殼PBT黑色UL94V-0
鎖定
端子黃銅接觸部:鍍金0.2μm min.-
DIP部:鍍純錫2μm min-

4面 直角DIP(HIF3B*-**PA-2.54DS)、4面 直型DIP(HIF3B*-**PA-2.54DSA)、4面 直型DIP 防助焊劑溢出型(HIF3C*-**PA-2.54DSA)、3面 直角DIP(HIF3B-**PA-2.54DS)、3面 直型DIP(HIF3B-**PA-2.54DSA)
※鍍膜符合(71)規格。

 
零件材質表面處理備註
絕緣外殼PBTUL94V-0
鎖定
端子黃銅表面:鍍金0.2μm min.-

繞接型(HIF3B*-**P-2.54W)、二段重疊用直角DIP(HIF3B*-**PA-2.54WB)
※鍍膜符合(71)規格。

 
零件材質表面處理備註
絕緣物PBTUL94V-0
壓接端子鈹銅接觸部:鍍金0.2μm min.-
壓接部:鍍金0.03μm min.-

插座型(壓接用 附防誤插鍵:HIF3B*-**D-2.54R),插座型(壓接用:HIF3B-**D-2.54R)

 
零件材質表面處理備註
絕緣物PBTUL94V-0

插座型(壓著用:HIF3B*-**D-2.54C)

HIF3系列 嵌合組合圖

基板對電纜線型

電路板對電纜線型

基板對基板型

電路板對電路板型

關於本產品的使用方法

插座側(壓著)組裝方法

壓著方法
壓著端子的結線時需要適用各自端子的專用工具。


端子的插入方法
請先確認壓著端子的方向,再確實插入至絕緣盒的底部。
插入後,請輕拉電線確認端子的矛頭部是否完全固定在絕緣盒。

 
端子的插入方法

端子的插入方法

 
端子的更換方法

端子的更換方法

端子的更換方法
拔出誤插入的端子時,請務必使用端子拔除工具。

型號
HIF3-2022SC
型號相關袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
適用針、連接器 芯數 連結器型 額定電流
(A)
結線方法 連接方向 代表規格 端子接觸部鍍膜 產品分類 規格 特徵 適用電線尺寸
(AWG)
連接器間距
(mm)
販售單位

包裝數為100

4天~ 母端--3壓著--插孔連接器端子散狀端子20~22箱・袋

Loading...

  1. 1

基本資訊

連結器形狀 方型 連結器系列開頭字母 G・H・I G・H・I HIF
M・N・O MIL 容許電壓(V) AC200 使用溫度範圍(℃) -55~+85

符合MIL規格帶狀電纜線連結器 HIF3B系列的型號HIF3-2022SC頁面。
記載關於型號HIF3-2022SC之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
HIF3-2226SC
HIF3-2226SCA
HIF3-2428SC
HIF3-2428SCA
HIF3-2630SCC
HIF3B-60D-2.54R
型號相關袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
適用針、連接器 芯數 連結器型 額定電流
(A)
結線方法 連接方向 代表規格 端子接觸部鍍膜 產品分類 規格 特徵 適用電線尺寸
(AWG)
連接器間距
(mm)
販售單位

包裝數為100

4天~ 母端--3壓著--插孔連接器端子散狀端子22~26箱・袋

包裝數為100

4天~ 母端--3壓著--金(部分)插孔連接器端子散狀端子22~26箱・袋

包裝數為100

4天~ 母端--3壓著--插孔連接器端子散狀端子24~28箱・袋

包裝數為100

4天~ 母端--3壓著--金(部分)插孔連接器端子散狀端子24~28箱・袋

包裝數為100

4天~ 母端--3壓著--金(部分)插孔連接器端子散狀端子VA型26~30箱・袋
4天~ 母端60[電纜線連接] 電纜線連接1壓接直型UL插孔極性導件 無28扁平線2.54零售(以1 pc為單位購入)

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767