(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 6月11日(二) AM02:00 ~ AM03:00進行系統維護,上述時間內全站有短暫線路中斷現象將無法進行交易,若有造成不便敬請見諒。

符合MIL規格 圓型連結器 H/MS系列 (型號表)

CONNECTOR

符合MIL規格 圓型連結器 H/MS系列

符合MIL規格的H/MS圓型連結器。
【特長】
・插頭有直型、直角型,還可選擇防水型、TÜV認證品。
・防水型插頭備有L型與直型。
・L型是無損結線作業性的分割外殼。
・插頭與插座嵌合的狀態構成防水構造。
・防水性能在IP67F以上。
・公端子型插座為單體防水構造(公端子型)。
・TÜV認證品的構造是藉由連結器的插拔,接地在連接其他電路前先連接,並在其他電路遮斷後遮斷。
・本保護電路採用直接連接於連結器外裝金屬盒的構造。
・與MIL規格品具有互換性。
【用途】
・便於各種配線的使用。

(i)請注意

  • 由於供應商交期不穩定,部分商品可能會因庫存不足暫時無法訂購,訂購時請以WOS詢價/訂購系統資訊為準
  • 【相關商品推薦】
    附MS連結器帶接頭電纜

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

H/MS3106A22-14S(73)

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

對應TÜV 符合MIL 圓型連結器

H/MS系列一覽

H/MS系列一覽

符合MIL規格 MS連結器 H/MS系列的規格

產品規格

額定外殼尺寸10SL18202224
端子配置4310152914222310
芯數23471719487
額定電流/個(A)
[ ]為全體容量
13
[24.5]
13
[34.5]
23
[76.2]
23
[105.7]
13
[44.2]
13A
[49.4]
46
[152.5]
23
[100.4]
46
[211.5]
額定電壓AC500V、DC700V
使用溫度範圍-40~+125℃
保存溫度範圍-10~+60℃

標準品

 
額定外殼尺寸10SL182224
端子配置3102210
芯數3447
額定電流(A)/個71013172317232335462335462335
電線尺寸
(mm2
0.50.751.2523.523.53.55.583.55.583.55.5
額定電壓(V)
AD・DC
200500250500250250
污染度323232
過電壓範圍
使用溫度範圍-40~+125℃
保存溫度範圍-10~+60℃

TÜV認證品

 

性能

項目規格條件
1.接觸電阻10SL、20-29、22-14:5mΩ以下
18-10、20-15、22-23:3 :3mΩ以下
22-22、24-10:1mΩ以下
以DC1A進行測量
2.絕緣電阻5000MΩ以上以DC500V進行測量
3.耐電壓無閃絡、絕緣損壞AC2250V/1分鐘
4.耐振動性無10μs以上的電力瞬斷在10~500Hz/循環、全振幅0.75mm、98m/s2的條件下,進行3方向、各3小時的試驗。
5.衝擊無10μs以上的電力瞬斷加速度490m/s2、持續時間11ms,3方向、各試驗3次。
6.重複動作接觸電阻 初期×1.5mΩ以下500次
7.溫度循環絕緣電阻500MΩ以上-55℃:30分鐘⇒常溫:10~15分鐘⇒125℃:30分鐘⇒常溫:10~15分鐘,總計放置5循環。
8.耐濕性絕緣電阻:
50MΩ以上(高濕時)
500MΩ以上(乾燥時)
溫度71℃,濕度95%,放置336小時。
9.防水性連結器內部不會浸水在適用的連結器嵌合狀態下,放置於水深1m處0.5小時。

 

材質、處理

材質 表面處理備註
外殼
外裝
鋁合金
(鋅合金:H/MS3108B插頭的纜線管)
鍍黑鉻處理-
絕緣物PPS樹脂或PBT樹脂或矽膠黑色UL94V-0
(矽橡膠除外)
端子銅合金鍍銀-
襯套丁腈橡膠( 氯丁橡膠:H/MS08A插頭)黑色-

關於本產品的注意事項

連結器使用時的注意事項

  1. 1.拔插連結器時,請務必先切斷電路電源後再進行。
  2. 2.為了防觸電,電路電源側,請務必使用母端子側的連結器。
  3. 3.連結器請務必驅動鎖定機構(始終維持鎖緊狀態)再使用。
  4. 4.線夾鉗力、電纜線旋轉力、防水性等會因電纜線的構造而異,請事先確認後再使用。
  5. 5.本產品採用鍍銀端子。由於銀容易對硫化性氣體產生反應,因此在下列各種特殊環境下使用時可能會導致變色等劣化,請特別注意。
  • 粉塵、灰塵多的場所
  • 二氧化硫氣體、硫化氫氣體、二氧化氮氣體等濃度高的地區、場所。(汽車或工廠的排氣等)
  • 如暖氣器具附近等溫差大的環境 或保管時為防止變色,請以製造商的包裝狀態或依該標準的包裝狀態保管於以下環境中。
  • 溫度:-10~+60℃,濕度:85%以下(建議溫度變化小的常溫・常濕的環境。)
  • 請在交貨後6個月以內使用。(超過保管期間的產品,請確認焊接性無虞後再行使用。)
型號
H/MS3106A22-14S(73)
型號相關數量折扣標準
出貨日
適用針、連接器 芯數 連結器型 額定電流
(A)
連接方向 保護功能(耐環境性) 代表規格 外殼尺寸 產品分類 規格 特徵 適用電纜線外徑
(mm)
使用溫度範圍
(℃)
嵌合對象1 嵌合對象2 嵌合對象3
4天~ 母端19電纜線連接13直型[有] IP67F-22插頭-40~+125H/MS3102A22-14PC(73)--

Loading...

  1. 1

基本資訊

連結器形狀 圓型 連結器系列開頭字母 G・H・I G・H・I H/MS
M・N・O MS 結線方法 焊接 端子接觸部鍍膜

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767