(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【特長】
・結線方式有焊接型與壓著型2種。
・焊接型可選擇螺絲鎖定或卡扣鎖定。
・符合JIS C 5432「電力設備用圓型連結器」的圓型連結器。
【用途】
・可用於各種設備。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
JR25RK-24S
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
JR系列一覽
額定 | 額定電流 | 外殼尺寸 | 極數 | 額定電流 |
---|---|---|---|---|
13 | 3 | 10A | ||
5 | 5A | |||
16 | 7 | 10A | ||
10、14 | 5A | |||
21 | 10 | 10A | ||
16 | 5A(壓著型3A) | |||
26 | 5A(僅端子編號A、B為10A) | |||
25 | 4 | 30A | ||
5、16 | 10A | |||
24 | 5A(壓著型3A) |
額定 | 額定電壓 | 外殼尺寸 | 極數 | 額定電壓 |
---|---|---|---|---|
13 | 3、5 | AC250、DC350V | ||
16 | 7、10、14 | |||
21 | 10、16、26 | |||
25 | 4、5 16、24 | AC1000V、DC1400V AC250、DC350V |
額定 | 使用溫度範圍 | -25~85℃ |
---|---|---|
保存溫度範圍 | -10~60℃ |
項目 | 規格 | 條件 |
---|---|---|
1.接觸電阻 | 5mΩ以下 JR21-16極壓著型:10mΩ以下 JR25-24極壓著型:10mΩ以下 | 以DC1A進行測量 |
2.絕緣電阻 | 1000MΩ以上 JR25-4、5極:10000MΩ以上 | 以DC500V進行測量 |
3.耐電壓 | 無閃絡、絕緣損壞 | AC1000V/1分鐘 JR25-4、5極:AC3000V/1分鐘 |
4.耐振動性 | 無10μs以上的電力瞬斷 | 在10~55Hz/循環、振幅0.75mm下,進行3方向各2小時的試驗。 |
5.衝擊 | 無10μs以上的電力瞬斷 | 加速度 490 m/s2、持續時間 11ms 於6方向各試驗3次。 |
6.重複動作 | 接觸電阻10mΩ以下 | 500次 |
7.溫度循環 | 絕緣電阻1000MΩ以上 JR25-4、5極:絕緣電阻10000MΩ以上 | -40℃:30分鐘⇒常溫:10~15分鐘⇒100℃:30分鐘⇒常溫:10~15分鐘,總計放置5循環。 |
8.耐濕性 | 絕緣電阻(乾燥時) 100MΩ以上 5000MΩ以上:JR25-4、5極 | 溫度40℃,濕度90~95%,放置96小時。 |
零件 | 材質 | 表面處理 | 備註 |
---|---|---|---|
外裝 | 鋁合金 | 鍍鎳 | ― |
絕緣物 | 酚醛樹脂 PPS樹脂 | ― | UL94V-0 |
端子 | 銅合金 | 鍍銀 | ― |
外殼尺寸13的端子配置及主要性能
外殼尺寸16的端子配置及主要性能
外殼尺寸21的端子配置及主要性能
外殼尺寸25的端子配置及主要性能
型號 |
---|
JR25RK-24S |
型號 | 相關 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 適用針、連接器 | 芯數 | 連結器型 | 額定電流 (A) | 結線方法 | 外殼尺寸 | 端子接觸部鍍膜 | 產品分類 | 規格 | 特徵 | 適用電線尺寸 (AWG) | 販售單位 | 特別備註事項 | 嵌合對象1 | 嵌合對象2 | 嵌合對象3 | 最小訂購數量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | 母端 | 24 | 板裝 | 5 | 焊接 | 25 | 銀 | 插座 | 螺絲鎖定 | 無 | 無 | 零售(以1 pc為單位購入) | - | JR25PK-24P(71) | JR25PK-24PC(71) | - | - |
Loading...
連結器形狀 | 圓型 | 連結器系列開頭字母 | J・K・L | J・K・L | JR |
---|---|---|---|---|---|
連接方向 | 直型 | 使用溫度範圍(℃) | -25~+85 |
符合JIS C 5432 圓型連結器 JR系列的型號JR25RK-24S頁面。
記載關於型號JR25RK-24S之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
JR13PK-3P(71) |
JR13PK-5P(71) |
JR13RK-3S |
JR25RK-24SC |
JRC-PC-112 |
JRC-PC2-112 |
型號 | 相關 | 袋裝品個入數 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 適用針、連接器 | 芯數 | 連結器型 | 額定電流 (A) | 結線方法 | 外殼尺寸 | 端子接觸部鍍膜 | 產品分類 | 規格 | 特徵 | 適用電線尺寸 (AWG) | 販售單位 | 特別備註事項 | 嵌合對象1 | 嵌合對象2 | 嵌合對象3 | 最小訂購數量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | 公端 | 3 | 電纜線連接 | 10 | 焊接 | 13 | 銀 | 插頭 | 螺絲鎖定 | 無 | 無 | 零售(以1 pc為單位購入) | - | JR13RK-3S | JR13JK-3S | - | - | ||||
4天~ | 公端 | 5 | 電纜線連接 | 5 | 焊接 | 13 | 銀 | 插頭 | 螺絲鎖定 | 無 | 無 | 零售(以1 pc為單位購入) | - | JR13RK-5S | JR13JK-5S | - | - | ||||
4天~ | 母端 | 3 | 板裝 | 10 | 焊接 | 13 | 銀 | 插座 | 螺絲鎖定 | 無 | 無 | 零售(以1 pc為單位購入) | - | JR13PK-3P(71) | - | - | - | ||||
4天~ | 母端 | 24 | 板裝 | 3 | 壓著 | 25 | 無端子 | 插座 | 螺絲鎖定 | 連接器端子直徑φ1用 | 28~24 / 24~20 | 零售(以1 pc為單位購入) | - | JR25PK-24P(71) | JR25PK-24PC(71) | - | - | ||||
包裝數為100 | 4天~ | 公端 | - | - | 10 | 壓著 | 無 | 銀 | 連接器端子 | 散狀端子 | 連接器端子直徑φ1.6用 | 20~16 | 箱・袋 | - | - | - | - | - | |||
4天~ | 公端 | - | - | 5 | 壓著 | 無 | 銀 | 連接器端子 | 散狀端子 | 連接器端子直徑φ1用 | 24~20 | 零售(以1 pc為單位購入) | - | - | - | - | 10 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策