(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

D-sub連結器(焊接結線型) HD系列

D-sub連結器(焊接結線型) HD系列

焊接結線型的D-sub連結器。端子結線部為焊杯形狀,可輕易與各種電纜線結線。

【特長】
・金屬外殼,小型且堅固的連結器。
・焊接結線側呈焊杯構造,易於焊接作業,適用電線最大可結線至AWG#20。
・絕緣物使用耐熱性、耐藥性優異的含玻璃PBT樹脂(UL94V-0)。
・可使用CTF、CTH等各種插頭外殼,可與直型DIP(SD型)、直角DIP(RD型)、帶狀壓接(FD型)等進行多樣組合

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

焊接結線型的D-sub連結器

HDBB-25P(05)

HDBB-25P(05)

HDBB-25PF(05)

HDBB-25PF(05)

HDBB-25S(05)

HDBB-25S(05)

符合MIL規格 帶狀電纜連結器 HIF3B系列的規格

產品規格

項目規格值
使用溫度範圍-40~+85℃
額定電流3A
額定電壓AC400V
絕緣電阻DC500V 5000MΩ以上
接觸電阻DC100mA時為7mΩ以下
耐電壓AC 1250Vr.m.s /1分鐘

材質、表面處理

零件名稱材質顏色、表面處理
外殼軟鋼鍍鎳
絕緣物PBT樹脂 ※
端子公端銅合金鍍鎳+
部分鍍金
母端磷青銅
  • ※ UL94V-0

關於本產品的尺寸圖與尺寸

公端連結器(HD - P系列)

尺寸圖

尺寸圖

尺寸圖

尺寸圖

單位:mm

產品型號HRS No.極數ABCDEFG
HDEB-9P(05)211-0232-6 05930.8124.9916.98.341.25.9912.55
HDAB-15P(05)211-0234-1 051539.1433.3225.24
HDBB-25P(05)211-0215-7 052553.0447.0439.018.41.35.87
HDCB-37P(05)211-0236-7 053769.3263.555.471.4
HDDB-50P(05)211-0393-5 055066.9361.1152.8511.131.515.37
  • ※ 焊接作業請使用40W以下的焊接烙鐵頭,且作業時間為4秒以下。
  • ※ 圖中使用25極(HDBB-25P(05))。

公端連結器(HD - PF系列)

尺寸圖

尺寸圖

尺寸圖

尺寸圖

單位:mm

產品型號HRS No.極數ABCDEFG
HDEB-9PF(05)211-0566-1 05930.8124.9916.98.341.25.9912.55
HDAB-15PF(05)211-0563-3 051539.1433.3225.24
HDBB-25PF(05)211-0564-6 052553.0447.0439.018.41.35.87
HDCB-37PF(05)211-0567-4 053769.3263.555.471.4
  • ※ 焊接作業請使用40W以下的焊接烙鐵頭,且作業時間為4秒以下。
  • ※ 圖中使用25極(HDBB-25PF(05))。

母端連結器(HD - S)系列

尺寸圖

尺寸圖

尺寸圖

尺寸圖

單位:mm

產品型號HRS No.極數ABCDEFG
HDEB-9S(05)211-0233-9 05930.8124.9916.41.27.8212.556.17
HDAB-15S(05)211-0235-4 051539.1433.3224.59
HDBB-25S(05)211-0216-0 052553.0447.0438.3
HDCB-37S(05)211-0237-0 053769.3263.554.76
HDDB-50S(05)211-0394-8 055066.9361.1152.3510.6315.37
  • ※ 焊接作業請使用40W以下的焊接烙鐵頭,且作業時間為4秒以下。
  • ※ 圖中使用25極(HDBB-25S(05))。

安裝孔尺寸圖

尺寸圖

尺寸圖

單位:mm

外殼尺寸abc
E24.9920.211.5
A33.3228.6
B47.0442.3
C63.558.7
D61.115614.3
型號
HDAB-15P(05)
HDAB-15PF(05)
HDAB-15S(05)
HDBB-25P(05)
HDBB-25PF(05)
HDBB-25S(05)
HDCB-37P(05)
HDCB-37PF(05)
HDCB-37S(05)
HDDB-50P(05)
HDDB-50S(05)
HDEB-9P(05)
HDEB-9PF(05)
HDEB-9S(05)
型號相關數量折扣標準
出貨日
適用針、連接器 芯數 特徵
4天~ 公端15
4天~ 公端15外殼凹坑加工
4天~ 母端15
4天~ 公端25
4天~ 公端25外殼凹坑加工
4天~ 母端25
4天~ 公端37
4天~ 公端37外殼凹坑加工
4天~ 母端37
4天~ 公端50
4天~ 母端50
4天~ 公端9
4天~ 公端9外殼凹坑加工
4天~ 母端9

Loading...

  1. 1

基本資訊

連結器形狀 方型 連結器系列開頭字母 G・H・I D・E・F Dsub
G・H・I HD 連結器型 電纜線連接 額定電流(A) 3
容許電壓(V) AC400 結線方法 焊接 連接方向 直型
端子接觸部鍍膜 鎳+部分金 產品分類 連結器 使用溫度範圍(℃) -40~+85

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767