(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/5/26 9:00 ~ 5/27 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

PCN10系列(符合DIN規格產品:DIP・繞接型)【包裝數為1~100】 (型號表)

CONNECTOR

PCN10系列(符合DIN規格產品:DIP・繞接型)

符合DIN規格的電路板對電路板連接用連結器。種類豐富,可對應各種連接。
【特長】
・符合DIN規格:符合IEC603-2/DIN41612規格。
・極數種類:備有10、16、20、24、28、30、32、44、48、50、64、90、96、100、128、144極16種。
・端子2點接觸構造:PCN10系列採用可靠性高的兩面2點接觸構造。
・豐富應用:準備了DIN規格型B、C、R、Q。
・備有防止助焊劑溢出產品。
・亦備有附電路板暫時固定用簡易固定銷的產品。
・堆疊種類:PCN10H系列可設定電路板間25、30、35、40、45mm等5種。
・附電路保護功能:PCN10MC系列採用序列構造作為電路保護功能。
・電纜線用連結器:備有帶狀電纜線用壓接連結器。
・備有AWG#26~30電纜線可使用的壓著結線用連結器。
【用途】
・電子計算機、控制設備、電子交換機、量測設備等。

(i)請注意

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

PCN10-44P-2.54DS(72)

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
PCN10-44P-2.54DS(72)
型號相關數量折扣標準
出貨日
適用針、連接器 用途 連接方向 電線連接方法 容許電壓
(V)
芯數 容許電流
(A)
端子接觸部鍍膜 產品分類 規格 特徵 連接器間距
(mm)
4天~ 公端基板對基板彎角型[其他] 基板安裝(DIP)AC300442鎳基材+金插針DIN規格類型B2列 / 置於基板端2.54

Loading...

  1. 1

基本資訊

連結器系列開頭文字 P・Q・R P・Q・R PCN 使用溫度範圍(℃) -55~+85

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767